เอ็นมิล_S761

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet S761 คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบช่วงคมสั้น 4 ฟัน เคลือบ AlCrN มุมเกลียว 40° พร้อมระยะพิทช์ฟันไม่เท่ากัน ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet ก้านกลมเรียบตาม DIN 6535 HA ออกแบบสำหรับงานกัดบ่าและงานกัดจุ่มในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง

    มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ

    • ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกแบบเรียบ DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
    • เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: พิกัดความเผื่อ h9 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (กำหนดตามช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง)

    กลุ่มวัสดุชิ้นงาน (ตามการจำแนกของ Dormer Pramet)

    • P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ
    • M – สแตนเลสเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก
    • K – เหล็กหล่อ
    • S – โลหะผสมทนความร้อนสูง

    ลักษณะงานกัด

    ลักษณะงานความเหมาะสม
    การกัดบ่าตื้นงานหลัก
    การกัดบ่าลึกใช้ได้
    การกัดจุ่มงานหลัก
    การกัดร่องตื้นใช้ได้
    การกัดแบบลาดเอียงใช้ได้
    การกัดจุ่มแบบต่อเนื่องเป็นขั้นใช้ได้
    การกัดแบบเฮลิคอลอินเตอร์โพเลชันใช้ได้
    การกัดแบบโทรคอยดัลงานหลัก

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • Dormer Pramet เผยแพร่ค่าเริ่มต้นของความเร็วตัดและอัตราป้อนตามกลุ่มวัสดุชิ้นงานสำหรับแต่ละรหัสสินค้า ควรเริ่มจากค่าดังกล่าวแล้วปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร หัวจับ และการติดตั้งชิ้นงาน
    • จับก้านเรียบ h6 ด้วยหัวจับที่เที่ยงตรงและแข็งแรง เช่น คอลเล็ต หัวจับไฮดรอลิก หรือหัวจับแบบสวมร้อน และให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้
    • ตรวจสอบคมตัดเป็นประจำ และเปลี่ยนเครื่องมือที่สึกหรอก่อนคมตัดจะบิ่น
    • สวมแว่นตานิรภัยและปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร คมตัดทังสเตนคาร์ไบด์มีความคมและอาจบิ่นได้

     

    S761 เป็นเอ็นมิลอเนกประสงค์แบบช่วงคมสั้น 4 ฟันจาก Dormer Pramet ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นและเคลือบอะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์ (AlCrN) ใช้มุมเกลียว 40° ร่วมกับระยะพิทช์ฟันไม่เท่ากันและมุมคายแนวรัศมี 10° ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet พร้อมก้านทรงกระบอกแบบเรียบตาม DIN 6535 HA

    คุณสมบัติเด่น

    • ตัวเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบ AlCrN
    • 4 ฟัน มุมเกลียว 40° พร้อมระยะพิทช์ฟันไม่เท่ากัน
    • มุมคายแนวรัศมี 10°
    • คมตัดแบบอเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
    • ความยาวช่วงคมตัดแบบสั้น
    • ก้านเรียบตาม DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อก้าน h6
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
    • ป้อนกัดได้ทั้งแนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน
    • ขนาด 3 mm, 4 mm และ 5 mm มีช่วงคอหลบอยู่ถัดจากร่องฟัน

    การใช้งาน

    งานหลักได้แก่ การกัดบ่าตื้น การกัดจุ่ม และการกัดแบบโทรคอยดัล นอกจากนี้ยังใช้กับการกัดบ่าลึก การกัดร่องตื้น การกัดแบบลาดเอียง การกัดจุ่มแบบต่อเนื่องเป็นขั้น และการกัดแบบเฮลิคอลอินเตอร์โพเลชันได้

    วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ, สแตนเลสเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก, เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์S761
    ประเภทเอ็นมิลแบบช่วงคมสั้น
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น
    สารเคลือบAlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์)
    จำนวนฟัน4
    มุมเกลียว40° ระยะพิทช์ฟันไม่เท่ากัน
    มุมคายแนวรัศมี10°
    เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC)3 mm ถึง 20 mm
    ความลึกกัดสูงสุด (APMX)9 mm ถึง 38 mm
    ความยาวรวม (OAL)57 mm ถึง 104 mm
    ก้านก้านทรงกระบอกแบบเรียบ DIN 6535 HA พิกัด h6
    เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)6 mm ถึง 20 mm
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางh9
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส เหล็กหล่อ โลหะผสมทนความร้อนสูง

     

    รหัสสินค้าหมายเลขสั่งซื้อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm)ความลึกกัดสูงสุด APMX (mm)ความยาวรวม OAL (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางคอ DN (mm)ความยาวคอ LN (mm)
    S7613.0670699636957311
    S7614.06706997461257414
    S7615.06706998561357415
    S7616.06706999661357  
    S7618.06707000882064  
    S76110.0670700110102272  
    S76112.0670700212122683  
    S76114.0670700314143283  
    S76116.0670700416163292  
    S76120.06707005202038104  

    ทุกขนาด: 4 ฟัน มุมเกลียว 40° พร้อมระยะพิทช์ฟันไม่เท่ากัน มุมคายแนวรัศมี 10° เคลือบ AlCrN ก้านเรียบ DIN 6535 HA (h6) ขนาดของช่วงคอใช้กับขนาดที่มีช่วงคอหลบเท่านั้น

     

    S761 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบก้านตรงชิ้นเดียว เริ่มจากปลายมีช่วงคมตัดที่มีร่องฟันแบบเกลียว 4 ฟัน (มุมเกลียว 40° ระยะพิทช์ฟันไม่เท่ากัน) เส้นผ่านศูนย์กลาง DC และความยาว APMX สำหรับขนาด S7613.0, S7614.0 และ S7615.0 จะมีช่วงคอหลบเส้นผ่านศูนย์กลาง DN ยาว LN ต่อจากร่องฟัน ส่วนที่เหลือเป็นก้านทรงกระบอกแบบเรียบเส้นผ่านศูนย์กลาง DCON ตาม DIN 6535 HA โดยไม่มีร่องแบนสำหรับขันยึด ความยาวรวมคือ OAL

    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: 3 mm ถึง 20 mm
    • APMX – ความลึกกัดสูงสุด: 9 mm ถึง 38 mm
    • DCON – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: 6 mm ถึง 20 mm (ก้าน 6 mm สำหรับ DC 3 mm ถึง 6 mm และ DCON เท่ากับ DC ตั้งแต่ 8 mm ขึ้นไป)
    • OAL – ความยาวรวม: 57 mm ถึง 104 mm
    • DN, LN – เส้นผ่านศูนย์กลางคอและความยาวคอ (เฉพาะขนาด 3 mm, 4 mm และ 5 mm)

    ดูขนาดของแต่ละรหัสสินค้าได้ในตารางสเปก

     

    วิธีเลือก S761 ให้เหมาะสม

    • เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC) ให้เหมาะกับรูปทรงชิ้นงาน จากนั้นตรวจสอบว่าความลึกกัดสูงสุด (APMX) ครอบคลุมความสูงของผนังที่ต้องกัด
    • สำหรับขนาดเล็ก 3 mm, 4 mm และ 5 mm ช่วงคอหลบ (DN, LN) ถัดจากร่องฟันช่วยเพิ่มระยะหลบเมื่อทำงานในตำแหน่งที่ลึก
    • เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเป็น 6 mm สำหรับ DC 3 mm ถึง 6 mm และเท่ากับ DC ตั้งแต่ 8 mm ขึ้นไป จึงควรเตรียมคอลเล็ตหรือหัวจับให้ตรงขนาด

    การเลือกให้ตรงกับวัสดุชิ้นงาน

    • เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง อยู่ในขอบเขตการใช้งานของ S761
    • อะลูมิเนียมและโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ รวมถึงเหล็กชุบแข็ง ไม่อยู่ในข้อมูลการใช้งานของ S761 ควรเลือกซีรีส์ของ Dormer Pramet ที่ออกแบบมาสำหรับวัสดุเหล่านั้น

    ซีรีส์ที่เกี่ยวข้องของ Dormer Pramet

    • S763 – เอ็นมิลมุมรัศมี 4 ฟัน สำหรับชิ้นงานที่ต้องการรัศมีที่มุม
    • S765 – เอ็นมิลกัดหยาบแบบช่วงคมสั้น โปรไฟล์ NR แบบพิทช์หยาบ เคลือบ AlCrN มุมเกลียว 40° พร้อมระยะพิทช์ฟันไม่เท่ากัน สำหรับงานกัดหยาบแบบกัดบ่า
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    S7614.0 | เอ็นมิล_S761 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย