เอ็นมิล_S716

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet S716 คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบสั้น 4 ฟัน เคลือบผิว AlCrN มุมเฮลิกซ์ 40° และมุมคายแนวรัศมี 10° ออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่าตื้นเป็นหลัก ในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง
มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ
- ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet
- ก้าน: ก้านทรงกระบอก (กลมเรียบ) ตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
- เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: โซนพิกัดความเผื่อมาตรฐานอุตสาหกรรม h9 (อ้างอิงตามช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง)
ลักษณะงาน
| ลักษณะงาน | ความเหมาะสม |
|---|---|
| งานกัดบ่าตื้น | การใช้งานหลัก |
| งานกัดบ่าลึก | ใช้งานได้ |
| งานกัดแบบพลันจ์ | ใช้งานได้ |
| งานกัดร่องตื้น | ใช้งานได้ |
| งานกัดแบบแรมปิ้ง | ใช้งานได้ |
| งานกัดพลันจ์แบบต่อเนื่อง | ใช้งานได้ |
คำแนะนำการใช้งาน
Dormer Pramet เผยแพร่ค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนที่แนะนำสำหรับสินค้าแต่ละรายการไว้ในหัวข้อเงื่อนไขการตัดของหน้าสินค้า โดยให้ค่าเริ่มต้นแยกตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ดังนั้นควรเลือกกลุ่มที่ตรงกับวัสดุชิ้นงานก่อนกำหนดค่าการตัด
S716 จาก Dormer Pramet เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบความยาวสั้น 4 ฟัน ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet ด้วยการเคลือบผิว AlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์) มุมเฮลิกซ์ 40° และมุมคายแนวรัศมี 10° จึงเป็นเอ็นมิลอเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
คุณสมบัติเด่น
- ตัวเอ็นมิลเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว AlCrN
- 4 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 40° และช่วงคมตัดสั้น
- ก้านกลมเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อก้าน h6
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9 (โซนพิกัดมาตรฐานอุตสาหกรรม)
- ทิศทางการตัด: แนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน
การใช้งาน
การใช้งานหลัก: งานกัดบ่าตื้น การใช้งานที่ทำได้: งานกัดบ่าลึก งานกัดแบบพลันจ์ งานกัดร่องตื้น งานกัดแบบแรมปิ้ง และงานกัดพลันจ์แบบต่อเนื่อง
วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลสชนิดเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | S716 |
| ประเภท | เอ็นมิลแบบสั้น |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น |
| การเคลือบผิว | AlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์) |
| จำนวนฟัน | 4 |
| มุมเฮลิกซ์ | 40° |
| มุมคายแนวรัศมี | 10° |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | h9 |
| ก้าน | ก้านกลมเรียบ DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6 |
| ความยาวคมตัด | สั้น |
| ขนาด (S71610.0) | DC 10 mm · APMX 22 mm · OAL 70 mm · ก้าน 10 mm |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส (เฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก ออสเทนนิติก) เหล็กหล่อ โลหะผสมทนความร้อนสูง |
| รหัสสินค้า | รหัสวัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm) | ความลึกตัดสูงสุด APMX (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | จำนวนฟัน | น้ำหนักสุทธิ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S71610.0 | 7002468 | 10 | 22 | 10 | 70 | 4 | 76 |
S716 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นทรงตรง ประกอบด้วยสองส่วน คือส่วนคมตัดแบบเกลียว 4 ฟันที่ด้านหน้า และก้านกลมเรียบที่ด้านท้าย
- DC – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: 10 mm (S71610.0)
- APMX – ความลึกตัดสูงสุด (ความยาวร่องคมตัด): 22 mm
- DCON – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: 10 mm ก้านกลมเรียบ DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
- OAL – ความยาวรวม: 70 mm
- มุมเฮลิกซ์ของร่องคมตัด: 40° จำนวน 4 ฟัน
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
Dormer Pramet แบ่งวัสดุชิ้นงานออกเป็นหกกลุ่มตาม ISO โดย S716 ระบุให้ใช้กับกลุ่มต่อไปนี้
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน | S716 |
|---|---|---|
| P | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ | ระบุไว้สำหรับการใช้งาน |
| M | สแตนเลส (เฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก ออสเทนนิติก) | ระบุไว้สำหรับการใช้งาน |
| K | เหล็กหล่อ | ระบุไว้สำหรับการใช้งาน |
| S | โลหะผสมทนความร้อนสูง | ระบุไว้สำหรับการใช้งาน |
| N | โลหะนอกกลุ่มเหล็ก | ไม่ได้ระบุไว้ |
| H | วัสดุชุบแข็ง | ไม่ได้ระบุไว้ |
สำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (N) หรือวัสดุชุบแข็ง (H) ให้เลือกเอ็นมิลซีรีส์อื่นของ Dormer Pramet ที่ผู้ผลิตระบุไว้สำหรับกลุ่มวัสดุดังกล่าว
การเลือกตามลักษณะงาน
S716 เหมาะที่สุดกับงานกัดบ่าตื้นซึ่งเป็นงานหลัก นอกจากนี้ผู้ผลิตยังระบุว่าใช้กับงานกัดบ่าลึก งานกัดแบบพลันจ์ งานกัดร่องตื้น และงานกัดแบบแรมปิ้งได้