เอ็นมิล_S612

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer S612 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์แบบ 4 ฟัน ซีรีส์ความยาวคมตัดสั้น เคลือบเพชร มุมเกลียว 40° และมุมคาย 10° ออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่าและงานกัดจุ่มบนกราไฟต์ ซีรีส์นี้ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 1.00 ถึง 12.00 mm พร้อมก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: h9
- ออกแบบเครื่องมือตามมาตรฐานของ Dormer Pramet
วัสดุชิ้นงานที่แนะนำ
- กราไฟต์ WMG N5.1 (เกรดอัดรีด เกรดอัดขึ้นรูปในแม่พิมพ์ และเกรดอัดแบบไอโซสแตติก)
- ค่าเงื่อนไขการตัดเริ่มต้นที่ผู้ผลิตเผยแพร่สำหรับ S6122.5 ในกราไฟต์ N5.1: vc 350 m/min, f 0.006 mm/rev
ลักษณะงาน
- การใช้งานหลัก: งานกัดบ่าตื้น งานกัดจุ่ม
- สามารถใช้งานได้: งานกัดบ่าลึก งานกัดร่องตื้น งานกัดลาดเอียง งานกัดจุ่มแบบต่อเนื่อง
หมายเหตุ
- ค่าเงื่อนไขการตัดเป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับให้เหมาะสมกับเครื่องจักร การจับยึดเครื่องมือ และเกรดกราไฟต์ที่ใช้งานจริง
เอ็นมิลซีรีส์ S612 ของ Dormer Pramet เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 4 ฟัน ความยาวคมตัดสั้น ผลิตตามมาตรฐานของ Dormer Pramet มีผิวเคลือบเพชร และออกแบบมาสำหรับกราไฟต์ ซึ่งเป็นกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG N5.1) ที่ระบุเป็นการใช้งานหลัก
คุณสมบัติเด่น
- ตัวเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (HM) เคลือบเพชร
- 4 ฟัน ความยาวคมตัดสั้น
- มุมเกลียวร่องคาย 40° และมุมคายแนวรัศมี 10°
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9 ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
- ทิศทางการตัด: แนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน
- ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 1.00–12.00 mm
การใช้งานทั่วไป
- งานกัดบ่าบนกราไฟต์: การกัดบ่าตื้นเป็นการใช้งานหลัก ส่วนการกัดบ่าลึกสามารถใช้งานได้
- งานกัดจุ่ม: การใช้งานหลัก
- งานกัดร่องตื้น งานกัดลาดเอียง และงานกัดจุ่มแบบต่อเนื่อง: สามารถใช้งานได้
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Dormer) |
|---|---|
| ซีรีส์ | S612 |
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิลซีรีส์ความยาวคมตัดสั้น |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (HM) |
| การเคลือบผิว | เพชร |
| จำนวนฟัน | 4 |
| มุมเกลียวร่องคาย | 40° |
| มุมคายแนวรัศมี | 10° |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | 1.00 – 12.00 mm |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | h9 |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกเรียบ DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6 |
| ความยาวคมตัด | สั้น |
| วัสดุชิ้นงาน | กราไฟต์ (WMG N5.1) |
| ทิศทางการตัด | แนวรัศมี แนวทแยง แนวแกน |
ตัวอย่างขนาดจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet ช่วงขนาดของ S612 ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 1.00 ถึง 12.00 mm
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm) | ความลึกตัดสูงสุด APMX (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | จำนวนฟัน |
|---|---|---|---|---|---|
| S6122.5 | 2.5 | 3 | 6.5 | 50 | 4 |
| S61210.0 | 10 | 10 | 22 | 70 | 4 |
| S61212.0 | 12 | 12 | 25 | 75 | 4 |
เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น ประกอบด้วยส่วนคมตัดแบบเกลียวและก้านตรงผิวเรียบ
- ส่วนคมตัด: ร่องคายเกลียว 4 ร่อง มุมเกลียว 40° ความยาวคมตัดสั้น (APMX)
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA เส้นผ่านศูนย์กลาง DCON พิกัดความเผื่อ h6
- ในกรณีที่เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดเล็กกว่าก้าน จะมีส่วนคอเชื่อมระหว่างร่องคายกับก้าน เช่น S6122.5 มีเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 2.5 mm บนก้านขนาด 3 mm
- ขนาดหลัก: DC = เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด, APMX = ความลึกตัดสูงสุด, DCON = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน, OAL = ความยาวรวม
วิธีอ่านรหัสสินค้า
รหัสสินค้าประกอบด้วยหมายเลขซีรีส์ S612 ตามด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดในหน่วย mm: S6121.0 = 1.0 mm, S6122.5 = 2.5 mm, S61212.0 = 12.0 mm
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
Dormer Pramet แบ่งวัสดุชิ้นงานออกเป็นหกกลุ่ม (WMG): P เหล็กกล้า, M เหล็กกล้าไร้สนิม, K เหล็กหล่อ, N โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, S โลหะผสมทนความร้อนสูง และ H วัสดุชุบแข็ง โดย S612 จัดอยู่ในกลุ่มย่อย N5.1 คือกราไฟต์ หากต้องการกัดเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม หรือวัสดุกลุ่มอื่น ควรเลือกเอ็นมิลตระกูลอื่นของ Dormer Pramet ที่ตาราง WMG ระบุว่าวัสดุนั้นเป็นการใช้งานหลัก
การแปลงค่าเงื่อนไขการตัดเป็นค่าตั้งเครื่อง
ความเร็วรอบสปินเดิล n (rpm) = vc × 1000 ÷ (π × DC); อัตราป้อน vf (mm/min) = f × n
ตัวอย่างสำหรับ S6122.5 ที่ vc 350 m/min และ f 0.006 mm/rev: n ≈ 44,563 rpm และ vf ≈ 267 mm/min เครื่องมือขนาดเล็กในงานกราไฟต์ต้องใช้ความเร็วรอบสูง หากเครื่องจักรทำความเร็วรอบตามที่คำนวณไม่ได้ ให้ใช้ความเร็วรอบสูงสุดของเครื่องและคำนวณ vf ใหม่จากค่านั้น