เอ็นมิล_S260

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer S260 คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์แบบตัน รุ่นสั้น (short series) 4 ฟัน เคลือบผิว AlCrN มุมเกลียว 40° และระยะพิชฟันไม่เท่ากัน ออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่า งานกัดแบบจุ่ม และงานกัดแบบโทรคอยด์ ในสแตนเลส โลหะผสมทนความร้อนสูง เหล็กหล่อชุบแข็ง และเหล็กชุบแข็งที่มีความแข็งต่ำกว่า 55 HRC

    ประเภทงาน (การจัดระดับโดย Dormer Pramet)

    ประเภทงานระดับการใช้งาน
    กัดบ่าตื้นการใช้งานหลัก
    กัดบ่าลึกใช้งานได้
    กัดแบบจุ่ม (plunge milling)การใช้งานหลัก
    กัดร่องตื้นใช้งานได้
    กัดลาดเอียง (ramping)ใช้งานได้
    กัดจุ่มแบบต่อเนื่อง (progressive plunging)ใช้งานได้
    กัดแบบวนเกลียว (helical interpolation)ใช้งานได้
    กัดแบบโทรคอยด์ (trochoidal milling)การใช้งานหลัก

    มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ

    • ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet
    • ด้าม: ด้ามทรงกระบอกเรียบ DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: h9

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • สำหรับเหล็กชุบแข็ง ช่วงที่ระบุคือความแข็งต่ำกว่า 55 HRC ชิ้นงานที่แข็งกว่านี้อยู่นอกช่วงที่แนะนำของซีรีส์นี้
    • การใช้งานหลักคืองานกัดบ่าตื้น กัดแบบจุ่ม และกัดแบบโทรคอยด์ ส่วนงานกัดบ่าลึก กัดร่องตื้น กัดลาดเอียง กัดจุ่มแบบต่อเนื่อง และกัดแบบวนเกลียว จัดอยู่ในระดับใช้งานได้
    • ความเร็วตัดและอัตราป้อนขึ้นอยู่กับกลุ่มวัสดุชิ้นงานและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือ ควรเริ่มจากเงื่อนไขการตัดที่ Dormer Pramet แนะนำสำหรับขนาดที่เลือก

     

    Dormer S260 คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์แบบตันอเนกประสงค์ (cutter type N) จาก Dormer Pramet สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง โดยเน้นใช้กับสแตนเลส โลหะผสมทนความร้อน และวัสดุชุบแข็ง ซึ่งเป็นวัสดุที่ตัดเฉือนยาก ความยาวคมตัดแบบสั้นและการออกแบบ 4 ฟันทำให้เครื่องมือมีความแข็งแกร่งสูงสำหรับงานกัดโปรไฟล์ทั่วไป

    คุณสมบัติเด่น

    • ตัวเครื่องมือทำจากทังสเตนคาร์ไบด์แบบตัน (HM) เคลือบผิว Aluminium Chromium Nitride (AlCrN) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานเมื่อกัดวัสดุที่ตัดเฉือนยาก
    • มี 4 ฟัน ระยะพิชฟันไม่เท่ากัน (differential pitch) และมุมเกลียว 40° ซึ่งช่วยลดการสั่นสะเทือนและช่วยให้ได้ผลผลิตและอายุการใช้งานของเครื่องมือสูงสุด
    • มุมคายเศษแนวรัศมี (radial rake angle) คือ 4°
    • ความยาวคมตัดแบบสั้น (short series) ทำให้เครื่องมือแข็งแกร่งในงานกัดบ่าและงานกัดโปรไฟล์
    • ด้ามทรงกระบอกเรียบเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อด้าม h6 ส่วนพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดคือ h9
    • ป้อนกัดได้ทั้งแนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน

    การใช้งานทั่วไป

    การใช้งานหลักคืองานกัดบ่าและงานกัดแบบจุ่มในสแตนเลสกลุ่มมาร์เทนซิติก ออสเทนนิติก และซูเปอร์ออสเทนนิติก รวมถึงเกรดดูเพล็กซ์และเกรดชุบแข็งด้วยการตกตะกอน (precipitation hardening) นอกจากนี้ยังใช้กัดโลหะผสมทนความร้อนสูง เหล็กหล่อชิลด์และเหล็กหล่อชุบแข็ง และเหล็กชุบแข็งที่มีความแข็งต่ำกว่า 55 HRC ได้ งานกัดแบบโทรคอยด์ก็เป็นการใช้งานหลักเช่นกัน

     

    ซีรีส์S260
    แบรนด์Dormer (Dormer Pramet)
    ประเภทเอ็นมิล รุ่นสั้น (short series)
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์แบบตัน (HM)
    การเคลือบผิวAlCrN (Aluminium Chromium Nitride)
    จำนวนฟัน4 ฟัน ระยะพิชไม่เท่ากัน
    มุมเกลียว40°
    มุมคายเศษแนวรัศมี4°
    ประเภทคัตเตอร์N – อเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด3 mm – 20 mm
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดh9
    ด้ามทรงกระบอกเรียบ DIN 6535 HA
    พิกัดความเผื่อด้ามh6
    กลุ่มวัสดุชิ้นงานP, M, S, H

     

    ตัวอย่างขนาดในซีรีส์ S260 (ขนาดตามข้อมูลสินค้าของ Dormer Pramet):

    รหัสสินค้าหมายเลขสั่งซื้อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm)ความยาวคมตัด APMX (mm)ความยาวรวม OAL (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม DCON MS (mm)จำนวนฟัน
    S2603.06706913395764
    S2604.067069144125764
    S2608.067069178206484
    S26010.06706918102272104
    S26016.06706921163292164
    S26020.067069232038104204

     

    S260 เป็นเอ็นมิลแบบตรงที่มีคมตัดที่ปลายด้านเดียว ปลายคมตัดเป็นแบบเหลี่ยมและไม่มีรัศมีมุม ส่วนร่องคมตัดที่ปลายมี 4 ฟัน มุมเกลียว 40° และระยะพิชฟันไม่เท่ากัน ความยาวของส่วนนี้คือความยาวคมตัด (APMX) ถัดมาเป็นด้ามทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ที่ไม่มีผิวแบนสำหรับยึด ความยาวรวม (OAL) วัดจากปลายคมตัดถึงท้ายด้าม

    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (พิกัดความเผื่อ h9)
    • APMX – ความลึกในการตัดสูงสุด (ความยาวคมตัด)
    • OAL – ความยาวรวม
    • DCON MS – เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (พิกัดความเผื่อ h6)

    สำหรับขนาดเล็กที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดจะเล็กกว่าด้าม S2603.0 และ S2604.0 ใช้ด้ามขนาด 6 mm และ S2604.0 มีคอ (neck) เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 mm ยาว 14 mm ต่อจากร่องคมตัด สำหรับขนาด 8 mm, 10 mm, 16 mm และ 20 mm ในตารางสเปก เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด

     

    วัสดุชิ้นงานที่จัดเป็นการใช้งานหลัก

    Dormer Pramet ระบุกลุ่มวัสดุชิ้นงานต่อไปนี้เป็นการใช้งานหลักของซีรีส์ S260:

    กลุ่มวัสดุวัสดุชิ้นงาน
    P4.3เหล็กเครื่องมือ (tool steel) 39–45 HRC
    M2.3สแตนเลสมาร์เทนซิติก 280–380 HB
    M3.3สแตนเลสออสเทนนิติก 260–300 HB
    M4.1สแตนเลสออสเทนนิติก-เฟอร์ริติก หรือซูเปอร์ออสเทนนิติก ต่ำกว่า 300 HB
    M4.2สแตนเลสออสเทนนิติกชนิดชุบแข็งด้วยการตกตะกอน 300–380 HB
    S1.3โลหะผสมไทเทเนียม 280–360 HB
    S2.2โลหะผสมทนความร้อนสูงฐาน Fe 200–280 HB
    S3.2โลหะผสมทนความร้อนสูงฐาน Ni 280–360 HB
    S4.2โลหะผสมทนความร้อนสูงฐาน Co 240–320 HB
    H1.1เหล็กหล่อชิลด์ ต่ำกว่า 440 HB
    H2.1เหล็กหล่อชุบแข็ง ต่ำกว่า 55 HRC

    การเลือกเครื่องมือให้เหมาะสม

    • เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC) ให้เหมาะกับชิ้นงาน แล้วตรวจสอบว่าความยาวคมตัด (APMX) ครอบคลุมความสูงของผนังที่ต้องการกัด
    • สำหรับสแตนเลสที่เหนียวและโลหะผสมทนความร้อน ระยะพิชฟันไม่เท่ากันและการเคลือบผิว AlCrN ช่วยควบคุมการสั่นสะเทือนและการสึกหรอ
    • หากต้องการรัศมีมุม Dormer Pramet มีเอ็นมิลรัศมีมุมรุ่น S262 ที่ออกแบบแบบเดียวกัน คือ 4 ฟัน มุมเกลียว 40° และเคลือบผิว AlCrN
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    S2603.0 | เอ็นมิล_S260 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย