เอ็นมิล_S219

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer S219 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 4 ฟัน คมตัดสั้นพิเศษ มีส่วนคอลดขนาด และเคลือบผิว AlTiN ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet มุมเฮลิกซ์ 40° และมุมคายเศษ 3° ออกแบบมาเพื่องานกัดบ่าและงานกัดจุ่มในสแตนเลสและโลหะผสมทนความร้อนสูง
มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ
- ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบ DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: h9 ซึ่งเป็นช่วงพิกัดมาตรฐานอุตสาหกรรมตามช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ลักษณะงานตามที่ Dormer Pramet ระบุ
- การใช้งานหลัก: งานกัดบ่าระดับตื้น และงานกัดจุ่ม
- ใช้งานได้: งานกัดลาดเอียง งานกัดจุ่มแบบเป็นขั้น และงานกัดวนแบบเฮลิคอล
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ก้านแบบ HA เป็นก้านเรียบที่ไม่มีหน้าแบนสำหรับขันสกรูล็อก จึงควรจับยึดด้วยหัวจับที่ออกแบบสำหรับก้านทรงกระบอกเรียบ เช่น คอลเล็ตชัก หัวจับไฮดรอลิก หรือหัวจับแบบหดตัวด้วยความร้อน
- ใช้ความเร็วตัดและอัตราป้อนเริ่มต้นตามคำแนะนำของ Dormer Pramet สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือและกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) แล้วจึงปรับให้เหมาะกับเครื่องจักรและการติดตั้ง
- ให้ระยะยื่นของเครื่องมือเท่าที่ชิ้นงานจำเป็นเท่านั้น ส่วนคอลดขนาดมีไว้เพื่อเพิ่มระยะเอื้อม ไม่ได้มีไว้เพื่อตัดให้ยาวขึ้น
เอ็นมิลซีรีส์ Dormer S219 จาก Dormer Pramet เป็นเอ็นมิลซีรีส์สั้นพิเศษ ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว AlTiN (อะลูมิเนียมไทเทเนียมไนไตรด์) แต่ละตัวมี 4 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 40° และมุมคายเศษแนวรัศมี 3° ด้านหลังคมตัดช่วงสั้นมีส่วนคอที่ลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลง ทำให้เครื่องมือเข้าถึงได้ลึกกว่าความยาวคมตัด ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet พร้อมก้านทรงกระบอกเรียบตาม DIN 6535 HA
Dormer Pramet ออกแบบ S219 สำหรับงานกัดบ่าและงานกัดจุ่มในสแตนเลสชนิดมาร์เทนซิติก ออสเทนนิติก และซูเปอร์ออสเทนนิติก ดูเพล็กซ์ หรือชนิดชุบแข็งแบบตกตะกอน รวมถึงโลหะผสมทนความร้อนสูง
คุณสมบัติเด่น
- ตัวเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว AlTiN
- 4 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 40° และมุมคายเศษแนวรัศมี 3°
- ความยาวคมตัดสั้นพิเศษ ร่วมกับส่วนคอลดขนาดเพื่อเพิ่มระยะเอื้อม
- ประเภทคมตัด N สำหรับงานทั่วไป ใช้กับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9 พิกัดความเผื่อก้าน h6
- ก้านทรงกระบอกเรียบตาม DIN 6535 HA
งานที่ใช้หลัก
- งานกัดบ่าระดับตื้น (การใช้งานหลัก)
- งานกัดจุ่ม (การใช้งานหลัก)
- งานกัดลาดเอียง งานกัดจุ่มแบบเป็นขั้น และงานกัดวนแบบเฮลิคอล (ใช้งานได้)
| ซีรีส์ | S219 |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer (Dormer Pramet) |
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิลซีรีส์สั้นพิเศษ มีส่วนคอลดขนาด |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น |
| การเคลือบผิว | AlTiN |
| จำนวนฟัน | 4 |
| มุมเฮลิกซ์ | 40° |
| มุมคายเศษแนวรัศมี | 3° |
| ประเภทคมตัด | N สำหรับงานทั่วไป ใช้กับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | h9 |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกเรียบ DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6 |
| มาตรฐาน | มาตรฐาน Dormer Pramet |
| วัสดุชิ้นงาน | สแตนเลส (ISO M) และโลหะผสมทนความร้อนสูง (ISO S) |
| การกำหนดขนาด | ระบบเมตริก รหัสสั่งซื้อ = S219 + เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดหน่วย mm (เช่น S21912.0 = Ø12 mm) |
S219 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์แบบชิ้นเดียว รูปทรงจากปลายคมตัดไปยังก้านมีดังนี้
- ส่วนคมตัด: ร่องฟันเกลียว 4 ร่อง มุมเฮลิกซ์ 40° และความยาวคมตัดสั้นพิเศษ (APMX)
- ส่วนคอ: ช่วงที่ลดขนาดอยู่ถัดจากร่องฟัน มีเส้นผ่านศูนย์กลาง (DN) เล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC) ทำให้ความยาวใช้งาน (LU) ยาวกว่าความยาวคมตัด
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบตาม DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6 เส้นผ่านศูนย์กลาง DCON
- ความยาวรวม: OAL
ตัวอย่างจากข้อมูลของ Dormer Pramet สำหรับ S21912.0: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 12 mm ความยาวคมตัด 16 mm ระยะเอื้อมพร้อมส่วนคอลดขนาด 60 mm ความยาวรวม 100 mm ก้านเรียบ 12 mm
การเลือก S219 ตามวัสดุชิ้นงาน
Dormer Pramet แบ่งวัสดุชิ้นงานออกเป็นกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) โดย S219 ออกแบบมาสำหรับกลุ่มสแตนเลสและกลุ่มโลหะผสมทนความร้อนสูงตามตารางด้านล่าง ตัวอย่างวัสดุอ้างอิงจากตาราง WMG ของ Dormer Pramet
| วัสดุชิ้นงาน | WMG | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| สแตนเลสชนิดมาร์เทนซิติก | M2 | 410, 420, 1.4021 |
| สแตนเลสชนิดออสเทนนิติก | M3 | 304, 316, 1.4301 |
| สแตนเลสชนิดดูเพล็กซ์หรือซูเปอร์ออสเทนนิติก | M4.1 | 904L, 1.4462 |
| สแตนเลสออสเทนนิติกชนิดชุบแข็งแบบตกตะกอน | M4.2 | 630, 15-5PH |
| โลหะผสมทนความร้อนสูง | S | A-286, Inconel 718 |
ก่อนตัดเฉือน ควรตรวจสอบระดับความเหมาะสมและค่าการตัดเริ่มต้นสำหรับกลุ่มย่อยและเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้จริงในหน้าสินค้าของ Dormer Pramet
การเลือกตามลักษณะงาน
- งานกัดบ่าระดับตื้นและงานกัดจุ่มเป็นงานหลักของ S219
- งานกัดลาดเอียง งานกัดจุ่มแบบเป็นขั้น และงานกัดวนแบบเฮลิคอล ใช้งานได้แต่เป็นงานรอง
- สำหรับผนังหรือโพรงที่ลึกกว่าความยาวคมตัด ส่วนคอลดขนาดช่วยเพิ่มระยะเอื้อม ขณะที่ร่องฟันสั้นพิเศษทำให้ช่วงคมตัดสั้นและแข็งแรง เช่น S21912.0 ที่มีความยาวคมตัด 16 mm และระยะเอื้อม 60 mm