เอ็นมิล_S216

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer S216 เป็นซีรีส์เอ็นมิล 4 ฟันจาก Dormer Pramet มีให้เลือก 14 ขนาดในระบบเมตริก เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 2.00 mm ถึง 20.00 mm พร้อมก้านที่มีพิกัดความคลาดเคลื่อน h6
โครงสร้างรหัสสินค้า
รหัสสินค้าแต่ละตัวขึ้นต้นด้วยหมายเลขซีรีส์ S216 ตามด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดในหน่วย mm เช่น S21610.0 คือขนาด 10.00 mm สำหรับขนาด 3.00 mm และ 4.00 mm ส่วนท้าย XD3, XD4 หรือ XD6 ระบุเส้นผ่านศูนย์กลางก้านในหน่วย mm
ข้อมูลทั่วไป
- แบรนด์: Dormer จาก Dormer Pramet
- พิกัดความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: h6
- จำนวนฟัน: 4 ฟัน ในทั้ง 14 ขนาด
คำแนะนำในการใช้งาน
- กำหนดความเร็วตัดและอัตราป้อนตามข้อมูลการตัดที่ผู้ผลิตเผยแพร่ ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและสภาพเครื่องจักร
- จับยึดก้านด้วยหัวจับที่ตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน และให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่งานอนุญาต
- สวมแว่นตานิรภัยระหว่างการตัดเฉือน และระมัดระวังคมตัดขณะเปลี่ยนเครื่องมือ
ซีรีส์ Dormer S216 คือกลุ่มเอ็นมิล 4 ฟันจาก Dormer Pramet ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดระบบเมตริกตั้งแต่ 2.00 mm ถึง 20.00 mm รวม 14 ขนาดตามแคตตาล็อก โดยรหัสสินค้าทุกตัวขึ้นต้นด้วย S216 ตามด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
คุณสมบัติเด่น
- ทุกขนาดในซีรีส์มี 4 ฟัน
- เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 2.00 mm ถึง 20.00 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางก้านผลิตตามพิกัดความคลาดเคลื่อน h6
- ความยาวคมตัดตั้งแต่ 6.5 mm ถึง 38 mm และความยาวรวมตั้งแต่ 40 mm ถึง 100 mm
- ขนาด 3.00 mm และ 4.00 mm มีเส้นผ่านศูนย์กลางก้านให้เลือกสองแบบ
การใช้งาน
เอ็นมิลอย่าง S216 ใช้กับเครื่องกัดและเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC สำหรับงานกัดชิ้นงานโลหะ ก่อนใช้งานควรเลือกเงื่อนไขการตัดจากข้อมูลการตัดที่ผู้ผลิตเผยแพร่ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
| แบรนด์ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | S216 |
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิล |
| จำนวนฟัน | 4 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (d1) | 2.00 mm ถึง 20.00 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d2) | 3 mm ถึง 20 mm พิกัดความคลาดเคลื่อน h6 |
| ความยาวคมตัด (l2) | 6.5 mm ถึง 38 mm |
| ความยาวรวม (l1) | 40 mm ถึง 100 mm |
| จำนวนขนาดในซีรีส์ | 14 |
ขนาดของเอ็นมิล S216 ทุกรุ่นตามที่ Dormer เผยแพร่ในแคตตาล็อก DORMER Product Selector
| รหัสสินค้า | d1 เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (mm) | d2 เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน h6 (mm) | l2 ความยาวคมตัด (mm) | l1 ความยาวรวม (mm) | จำนวนฟัน |
|---|---|---|---|---|---|
| S2162.0 | 2.00 | 4 | 6.5 | 40 | 4 |
| S2163.0XD3 | 3.00 | 3 | 9 | 40 | 4 |
| S2163.0XD6 | 3.00 | 6 | 9 | 50 | 4 |
| S2164.0XD4 | 4.00 | 4 | 12 | 50 | 4 |
| S2164.0XD6 | 4.00 | 6 | 12 | 50 | 4 |
| S2165.0 | 5.00 | 5 | 15 | 50 | 4 |
| S2166.0 | 6.00 | 6 | 16 | 50 | 4 |
| S2168.0 | 8.00 | 8 | 20 | 64 | 4 |
| S21610.0 | 10.00 | 10 | 22 | 70 | 4 |
| S21612.0 | 12.00 | 12 | 25 | 75 | 4 |
| S21614.0 | 14.00 | 14 | 32 | 90 | 4 |
| S21616.0 | 16.00 | 16 | 32 | 90 | 4 |
| S21618.0 | 18.00 | 18 | 38 | 100 | 4 |
| S21620.0 | 20.00 | 20 | 38 | 100 | 4 |
เอ็นมิล S216 มีส่วนคมตัดที่มีร่องฟันอยู่ที่ปลาย และมีก้านทรงกระบอกอยู่ด้านหลัง
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด วัดคร่อมคมตัดทั้ง 4 ฟัน
- l2: ความยาวคมตัด คือช่วงที่มีร่องฟัน วัดจากปลายเครื่องมือ
- d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน ผลิตตามพิกัดความคลาดเคลื่อน h6
- l1: ความยาวรวม วัดจากปลายเครื่องมือถึงปลายก้าน
ขนาดส่วนใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ขนาด 2.00 mm ใช้ก้าน 4 mm ส่วนขนาด 3.00 mm และ 4.00 mm มีรุ่นก้าน 6 mm ให้เลือกด้วย (รหัสลงท้ายด้วย XD6) ดังนั้นในรุ่นเหล่านี้ก้านจะใหญ่กว่าส่วนคมตัด
วิธีเลือกขนาด S216 ให้เหมาะกับงาน
- เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (d1): เลือกขนาดให้เหมาะกับความกว้างของรูปทรงหรือขนาดมุมด้านในที่ต้องการกัด
- ความยาวคมตัด (l2): ตรวจสอบให้ความยาวคมตัดครอบคลุมความลึกตามแนวแกนที่ต้องการ เช่น ขนาด 10.00 mm มีความยาวคมตัด 22 mm
- ก้าน (d2): เลือกก้านให้ตรงกับคอลเล็ตหรือหัวจับที่ใช้ ที่ขนาด 3.00 mm และ 4.00 mm สามารถเลือกก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (XD3, XD4) หรือก้าน 6 mm (XD6) ทำให้เครื่องมือขนาดเล็กใช้หัวจับ 6 mm ร่วมกันได้
- ความยาวรวม (l1): เครื่องมือที่สั้นกว่าให้การจับยึดที่แข็งแรงกว่า จึงควรเลือกตัวที่สั้นที่สุดที่ยังเข้าถึงบริเวณที่ต้องการกัดได้