เอ็นมิล_S134

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer S134 เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น 4 ฟัน แบบปลายตัดฉาก ความยาวมาตรฐาน มุมเฮลิกซ์ 30° ผิวเงาแบบไม่เคลือบช่วยให้เศษตัดไหลออกได้ดี มีขนาดหน่วย inch ตั้งแต่ 1/16 ถึง 1 inch สำหรับงานกัดทั่วไปในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก

    • มาตรฐานก้าน: เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ของ Dormer ที่มีก้านทรงกระบอกผลิตตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ก้านความเที่ยงตรงสูงพิกัด h6 เป็นมาตรฐานในเครื่องมือส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้
    • รหัสสั่งซื้อ: S134 ตามด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดแบบเศษส่วน เช่น S1341/2 สำหรับขนาด 1/2 inch หรือ S1341 สำหรับขนาด 1 inch แต่ละขนาดยังมีหมายเลข EDP ตั้งแต่ 7648726 ถึง 7648747
    • การเปลี่ยนรหัส: S134 ใช้แทนรุ่นเดิมของ Dormer คือ E3304 (เช่น E33041/2 เปลี่ยนเป็น S1341/2) ตัวสินค้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนเพียงหมายเลขรุ่น eCode และหมายเลข EDP เท่านั้น
    • ข้อมูลการตัด: Dormer Pramet ระบุความเร็วตัดเริ่มต้นเป็นหน่วย SFM พร้อมรหัสตัวอักษรสำหรับอัตราป้อนของแต่ละกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) หากต้องการหาอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) ตามเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้ ให้นำรหัสอัตราป้อนไปเปิดตารางอัตราป้อนงานกัดสำหรับคาร์ไบด์ (HM) ในแคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer
    • ค่าอัตราป้อนดังกล่าวใช้กับการกินลึกด้านข้างตั้งแต่ 50% ขึ้นไป แคตตาล็อกมีค่าตัวคูณปรับแก้ความเร็วตัดและอัตราป้อนสำหรับการกินลึกด้านข้างที่น้อยกว่านี้ และสำหรับการกัดร่องที่ความลึกต่างกัน
    • เมื่อกัดกระทุ้งลงในเนื้อวัสดุตันด้วยเอ็นมิลที่ตัดผ่านศูนย์กลางได้ ให้อ่านค่าในตารางอัตราป้อนเป็นอัตราป้อนต่อรอบ (IPR) แทน IPT
    • S134 มีข้อมูลการตัดเฉพาะกลุ่ม P, M, K และ N เท่านั้น สำหรับไทเทเนียมและโลหะผสมทนความร้อน (กลุ่ม S) Dormer ระบุข้อมูลไว้สำหรับรุ่น S234 ที่เคลือบ AlTiN แทน
    • จำนวนต่อแพ็ก: 1 ชิ้น

     

    S134 คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบ 4 ฟัน ปลายตัดฉาก ในกลุ่มเอ็นมิลแบรนด์ Dormer ของ Dormer Pramet มีความยาวคมตัดแบบมาตรฐาน มุมเฮลิกซ์ 30° และผิวเงาแบบไม่เคลือบ มีให้เลือก 22 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแบบเศษส่วน inch ตั้งแต่ 1/16 ถึง 1 inch S134 ใช้แทนรุ่นเดิมของ Dormer คือ E3304 ตัวเครื่องมือไม่มีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนเพียงหมายเลขรุ่นและหมายเลข EDP เท่านั้น

    คุณสมบัติเด่น

    • ผลิตจากคาร์ไบด์เกรนละเอียดพิเศษคุณภาพสูง ซึ่งผสานความแข็งและความเหนียวเข้าด้วยกัน ให้ความทนทานต่อการสึกหรอสูงและอายุการใช้งานยาวนานอย่างสม่ำเสมอ
    • รูปทรงปลายตัดฉาก 4 ฟัน พร้อมมุมเฮลิกซ์ 30° สำหรับงานกัดทั่วไป
    • ผิวเงาช่วยให้เศษตัดไหลได้ดีขึ้นในวัสดุอ่อนและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
    • ก้านตรงทรงกระบอก ในขนาดเล็กที่สุดและขนาดกลางบางขนาด ก้านจะใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
    • มีข้อมูลสภาวะการตัดเริ่มต้นสำหรับเหล็กกล้า (P) สแตนเลส (M) เหล็กหล่อ (K) และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (N)

    การใช้งานทั่วไป

    • กลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ของ Dormer ออกแบบมาสำหรับงานกัดทั่วไป ได้แก่ กัดร่อง กัดกระทุ้งลง กัดข้าง กัดหน้า และกัดแบบเอียงลง
    • งานกัดทั่วไปในเหล็กกล้ากลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ สแตนเลส และเหล็กหล่อ
    • อะลูมิเนียมและโลหะผสมทองแดง ซึ่งผิวเงาช่วยให้เศษตัดไหลออกจากร่องคายเศษได้ดี

     

    ยี่ห้อDormer (Dormer Pramet)
    ซีรีส์S134
    ประเภทเครื่องมือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น ปลายตัดฉาก
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (คาร์ไบด์เกรนละเอียดพิเศษคุณภาพสูง)
    ผิว / การเคลือบผิวเงา (ไม่เคลือบ)
    จำนวนฟัน4
    มุมเฮลิกซ์30°
    ประเภทความยาวความยาวมาตรฐาน
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด1/16 – 1 inch (22 ขนาด)
    เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน1/8 – 1 inch, ก้านตรงทรงกระบอก
    ความยาวคมตัด1/4 – 1-1/2 inch
    ความยาวรวม1-1/2 – 4 inch
    กลุ่มวัสดุชิ้นงานP (เหล็กกล้า), M (สแตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก)
    จำนวนต่อแพ็ก1

     

    รหัสสั่งซื้อd1 เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (inch)d1 ค่าทศนิยม (inch)d2 เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (inch)l2 ความยาวคมตัด (inch)l1 ความยาวรวม (inch)จำนวนฟันหมายเลข EDP
    S1341/161/160.06251/81/41-1/247648726
    S1345/645/640.07811/81/41-1/247648727
    S1343/323/320.09381/83/81-1/247648728
    S1347/647/640.10941/83/81-1/247648729
    S1341/81/80.12501/81/21-1/247648730
    S1349/649/640.14063/169/16247648731
    S1345/325/320.15623/169/16247648732
    S13411/6411/640.17193/169/16247648733
    S1343/163/160.18753/165/8247648734
    S13413/6413/640.20311/45/82-1/247648735
    S1347/327/320.21881/45/82-1/247648736
    S1341/41/40.25001/43/42-1/247648737
    S1345/165/160.31255/167/82-1/247648738
    S1343/83/80.37503/87/82-1/247648739
    S1347/167/160.43757/1612-1/247648740
    S1341/21/20.50001/21347648741
    S1349/169/160.56259/161-1/43-1/247648742
    S1345/85/80.62505/81-1/43-1/247648743
    S13411/1611/160.68753/41-1/2447648744
    S1343/43/40.75003/41-1/2447648745
    S1347/87/80.87507/81-1/2447648746
    S134111.000011-1/2447648747

     

    รูปทรง: เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น ก้านตรงทรงกระบอกแบบเรียบ มีร่องฟันเกลียว 4 ฟัน (มุมเฮลิกซ์ 30°) และปลายเป็นหน้าตัดฉากแบบแบน

    • d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: 1/16 – 1 inch
    • d2 – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: 1/8 – 1 inch
    • l2 – ความยาวคมตัด (ความยาวร่องฟัน): 1/4 – 1-1/2 inch
    • l1 – ความยาวรวม: 1-1/2 – 4 inch

    ขนาดส่วนใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ยกเว้นขนาดต่อไปนี้ ขนาด 1/16 ถึง 7/64 inch ใช้ก้าน 1/8 inch ขนาด 9/64 ถึง 11/64 inch ใช้ก้าน 3/16 inch ขนาด 13/64 และ 7/32 inch ใช้ก้าน 1/4 inch และขนาด 11/16 inch ใช้ก้าน 3/4 inch

     

    การเลือกเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 4 ฟันของ Dormer ให้เหมาะกับงาน

    ซีรีส์ผิว / การเคลือบรูปทรงปลาย / ความยาวช่วงขนาด
    S134ผิวเงาปลายตัดฉาก ความยาวมาตรฐาน1/16 – 1 inch
    S234AlTiNปลายตัดฉาก ความยาวมาตรฐาน1/16 – 1 inch
    S135 / S235ผิวเงา / AlTiNปลายตัดฉาก ความยาวมาตรฐาน ระบบเมตริก2.00 – 25.00 mm / 2.00 – 20.00 mm
    S136 / S236ผิวเงา / AlTiNปลายตัดฉาก แบบยาว1/8 – 3/4 inch
    S137 / S237ผิวเงา / AlTiNปลายตัดฉาก แบบยาวพิเศษ1/8 – 1 inch
    S138 / S238ผิวเงา / AlTiNปลายบอล ความยาวมาตรฐาน1/16 – 3/4 inch

    เลือก S134 ผิวเงาสำหรับวัสดุอ่อนและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก รวมถึงงานทั่วไปในเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ และเลือก S234 ที่เคลือบ AlTiN เมื่อต้องการผิวที่แข็งขึ้น การไหลของเศษตัดที่ดีขึ้น และอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เพื่อทำงานที่อัตราการขจัดเนื้อวัสดุสูงขึ้น

    ความเร็วตัดเริ่มต้นของ S134 ตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG)

    กลุ่มวัสดุWMGความเร็วตัด (SFM)รหัสอัตราป้อน
    P1 – เหล็กกล้ากลึงง่ายP1.1 / P1.2 / P1.3295 / 331 / 344J / J / J
    P2 – เหล็กกล้าคาร์บอนP2.1 / P2.2 / P2.3253 / 223 / 197J / J / I
    P3 – เหล็กกล้าผสมP3.1 / P3.2 / P3.3236 / 190 / 161J / I / I
    P4 – เหล็กกล้าเครื่องมือP4.1 / P4.2 / P4.3141 / 121 / 98I / I / I
    M1 – สแตนเลสเฟอร์ริติกM1.1 / M1.2276 / 233J / J
    M2 – สแตนเลสมาร์เทนซิติกM2.1 / M2.2 / M2.3246 / 200 / 167J / I / I
    M3 – สแตนเลสออสเทนนิติกM3.1 / M3.2 / M3.3164 / 141 / 128I / I / I
    M4 – สแตนเลสดูเพล็กซ์ ซูเปอร์ออสเทนนิติก และชนิดชุบแข็งแบบตกตะกอนM4.1 / M4.2108 / 92I / I
    K1 – เหล็กหล่อเทาK1.1 / K1.2 / K1.3374 / 276 / 207J / J / J
    K2 – เหล็กหล่ออบเหนียวK2.1 / K2.2 / K2.3390 / 318 / 253J / J / I
    K3 – เหล็กหล่อเหนียวK3.1 / K3.2 / K3.3348 / 266 / 213I / J / I
    K4 – เหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียวออสเทนนิติก, เหล็กหล่อเหนียวออสเทมเปอร์ (ADI)K4.1 / K4.2 / K4.3 / K4.4 / K4.5322 / 243 / 177 / 151 / 128I / I / I / I / I
    K5 – เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น (CGI)K5.1 / K5.2 / K5.3364 / 272 / 210I / I / I
    N1 – อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสมขึ้นรูปN1.1 / N1.2 / N1.31499 / 1125 / 751J / J / J
    N2 – อะลูมิเนียมผสมหล่อN2.1 / N2.2 / N2.31001 / 899 / 650J / J / J
    N3 – ทองแดงและโลหะผสมทองแดงN3.1 / N3.2 / N3.3843 / 499 / 249J / J / J

    กลุ่มย่อยในแต่ละกลุ่มกำหนดตามโครงสร้าง ส่วนผสม และความแข็งในตาราง WMG ของ Dormer Pramet หากต้องการหาอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) ให้นำรหัสอัตราป้อนไปเปิดตารางอัตราป้อนงานกัดสำหรับคาร์ไบด์ (HM) ในแคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    S1341/2 | เอ็นมิล_S134 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย