เอ็นมิลแบบสองหัว_S129

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer S129 คือเอ็นมิลแบบสองหัว ปลายเหลี่ยม 4 ฟัน ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น โดยมีคมตัดที่ปลายแต่ละด้านของเครื่องมือ จึงได้คมตัดสองชุดในเครื่องมือชิ้นเดียว มาพร้อมความยาวคมตัดมาตรฐาน มุมเกลียว 30° และผิวเงา (ไม่เคลือบผิว) สำหรับงานกัดทั่วไปบนเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก มีขนาดระบบ inch ตั้งแต่ 1/8 ถึง 1/2 inch
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet จำหน่ายภายใต้แบรนด์ Dormer ข้อมูลจำเพาะอ้างอิงจาก Dormer End Mill Catalog
- S129 ใช้แทนรุ่นเดิม E4304 (ตัวอย่างเช่น E43041/2 เปลี่ยนเป็น S1291/2, EDP 7648725)
- เครื่องมือขนาดระบบ inch มีเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 และ 1/2 inch
- ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น ผิวเงา (ไม่เคลือบผิว) จำนวนต่อแพ็ก 1 ชิ้น
ข้อมูลการตัด
- Dormer กำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) เป็นความเร็วตัดในหน่วย SFM พร้อมรหัสตัวอักษรสำหรับอัตราป้อน (I หรือ J สำหรับ S129)
- อัตราป้อนต่อฟัน (IPT) อ่านได้จากตารางอัตราป้อนงานกัดแบบ HM (ทังสเตนคาร์ไบด์) ของ Dormer ณ จุดตัดระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือกับรหัสตัวอักษร ค่าในตารางใช้กับการกินลึกทางรัศมี ≥ 50%
- สำหรับการกินลึกทางรัศมีต่ำกว่า 50% และการกัดร่องที่ระยะกินลึกต่างกัน ให้ใช้ค่าปรับแก้ (correction factor) ตามแคตตาล็อกของ Dormer
ข้อควรระวัง
- ไม่มีการเผยแพร่ค่าตัดเริ่มต้นของ S129 สำหรับไทเทเนียมและโลหะผสมทนความร้อนสูง (ISO S) วัสดุชุบแข็ง (ISO H) หรือพลาสติก วัสดุคอมโพสิต และกราไฟต์ (ISO N4–N5) ควรพิจารณารุ่นอื่นของ Dormer สำหรับวัสดุเหล่านี้
Dormer S129 เอ็นมิลแบบสองหัว ทังสเตนคาร์ไบด์ 4 ฟัน
S129 เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ของ Dormer Pramet สำหรับงานกัดที่ใช้ขนาดระบบ inch ตัวเครื่องมือมีส่วนคมตัดปลายเหลี่ยม 4 ฟัน มุมเกลียว 30° อยู่ที่ปลายทั้งสองด้าน เครื่องมือหนึ่งชิ้นจึงมีคมตัดสองชุด ด้วยความยาวคมตัดมาตรฐานและผิวเงา จึงเป็นตัวเลือกอเนกประสงค์สำหรับงานกัดทั่วไปในแต่ละวัน
คุณสมบัติเด่น
- ดีไซน์สองหัว: มีคมตัดสองชุดในเครื่องมือชิ้นเดียว
- ไมโครเกรนคาร์ไบด์เกรดพรีเมียม: ผสานความแข็งและความเหนียวเข้าด้วยกัน ให้ความทนทานต่อการสึกหรอสูงและอายุการใช้งานยาวนานอย่างสม่ำเสมอ
- ผิวเงา (ไม่เคลือบผิว): ช่วยให้เศษตัดไหลออกได้ดีขึ้นในวัสดุอ่อนและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
- 4 ฟัน มุมเกลียว 30° ปลายเหลี่ยม: รูปทรงอเนกประสงค์พร้อมความยาวคมตัดมาตรฐาน
- ประสิทธิภาพสม่ำเสมอ: Dormer ออกแบบเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์กลุ่มนี้ให้ได้ผลลัพธ์ที่ทำซ้ำได้บนเครื่องจักรและสภาวะการตัดที่หลากหลาย ในราคาที่คุ้มค่าเป็นพิเศษ
การใช้งาน
กลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ของ Dormer ออกแบบมาสำหรับงานกัดที่ใช้บ่อยที่สุด เช่น กัดร่อง กัดเจาะลงตรง (plunging) กัดข้างและกัดหน้า กัดลาดเอียง (ramping) และกัดตามแบบ (copy milling) สำหรับ S129 นั้น Dormer เผยแพร่ค่าตัดเริ่มต้นสำหรับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P) สแตนเลส (ISO M) เหล็กหล่อ (ISO K) และอะลูมิเนียมกับโลหะผสมทองแดง (ISO N1–N3)
| แบรนด์ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | S129 (รุ่นเดิม E4304) |
| ประเภทสินค้า | เอ็นมิลแบบสองหัว ทังสเตนคาร์ไบด์ 4 ฟัน |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (ไมโครเกรนคาร์ไบด์เกรดพรีเมียม) |
| ผิวสำเร็จ | ผิวเงา (ไม่เคลือบผิว) |
| รูปทรงปลาย | ปลายเหลี่ยม |
| จำนวนฟัน | 4 |
| มุมเกลียว | 30° |
| ความยาวคมตัด | ความยาวมาตรฐาน |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | 1/8 – 1/2 inch |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | 3/8 inch (Ø 1/8 – 3/8 inch), 1/2 inch (Ø 1/2 inch) |
| ความยาวรวม | 3 – 4 inch |
| กลุ่มวัสดุชิ้นงาน | ISO P, M, K, N (N1–N3) |
| รหัส Ecode | หมายเลข EDP | d1 Ø (inch) | d1 ทศนิยม (inch) | d2 Ø ก้าน (inch) | l2 ความยาวคมตัด (inch) | l1 ความยาวรวม (inch) | จำนวนฟัน | Ecode เดิม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1291/8 | 7648719 | 1/8 | 0.1250 | 3/8 | 3/8 | 3 | 4 | E43041/8 |
| S1295/32 | 7648720 | 5/32 | 0.1562 | 3/8 | 7/16 | 3 | 4 | E43045/32 |
| S1293/16 | 7648721 | 3/16 | 0.1875 | 3/8 | 1/2 | 3 | 4 | E43043/16 |
| S1291/4 | 7648722 | 1/4 | 0.2500 | 3/8 | 5/8 | 3 | 4 | E43041/4 |
| S1295/16 | 7648723 | 5/16 | 0.3125 | 3/8 | 3/4 | 3-1/2 | 4 | E43045/16 |
| S1293/8 | 7648724 | 3/8 | 0.3750 | 3/8 | 3/4 | 3-1/2 | 4 | E43043/8 |
| S1291/2 | 7648725 | 1/2 | 0.5000 | 1/2 | 1 | 4 | 4 | E43041/2 |
จำนวนต่อแพ็ก: 1 ชิ้นต่อหมายเลข EDP
S129 เป็นเครื่องมือแบบสองหัว มีส่วนคมตัดอยู่ที่ปลายแต่ละด้าน และปลายทั้งสองเชื่อมต่อกันด้วยส่วนก้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง d2
- d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด เท่ากันทั้งสองปลาย (1/8 – 1/2 inch)
- d2 – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: 3/8 inch สำหรับ d1 1/8 – 3/8 inch และ 1/2 inch สำหรับ d1 1/2 inch
- l2 – ความยาวคมตัด (3/8 – 1 inch ขึ้นอยู่กับขนาด)
- l1 – ความยาวรวมของเครื่องมือ (3 – 4 inch)
- ปลายเหลี่ยม มีร่องฟันแบบเกลียว 4 ร่อง ที่มุมเกลียว 30°
สำหรับ d1 1/8 – 5/16 inch ก้าน (3/8 inch) มีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ส่วน d1 3/8 inch และ 1/2 inch ก้านมีขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
การเลือก S129 ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
Dormer แบ่งวัสดุชิ้นงานออกเป็นกลุ่ม ISO (P, M, K, N, S, H) และกลุ่มย่อยที่ละเอียดขึ้นเรียกว่า WMG ตารางนี้สรุปความเร็วตัดเริ่มต้นของ S129 ที่ Dormer เผยแพร่สำหรับแต่ละกลุ่ม
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน | WMG ที่รองรับ | ความเร็วตัดเริ่มต้น (SFM) | รหัสอัตราป้อน |
|---|---|---|---|---|
| P | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (เหล็กกล้ากลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กเครื่องมือ) | P1.1 – P4.3 | 92 – 322 | I / J |
| M | สแตนเลส | M1.1 – M4.2 | 85 – 256 | I / J |
| K | เหล็กหล่อ | K1.1 – K5.3 | 118 – 364 | I / J |
| N | อะลูมิเนียมและโลหะผสมทองแดง | N1.1 – N3.3 | 233 – 1394 | J |
ให้ใช้ค่าที่ตรงกับกลุ่มย่อยของวัสดุจากแคตตาล็อกของ Dormer ค่าต่ำสุดในแต่ละช่วงใช้กับกลุ่มย่อยที่แข็งหรือกัดยาก ตัวอย่างเช่น เหล็กเครื่องมือ P4.3 ที่ 39 – 45 HRC: 92 SFM เทียบกับเหล็กกล้ากลึงง่าย P1.3: 322 SFM
อัตราป้อนต่อฟัน (IPT) สำหรับรหัส I และ J – งานกัดแบบ HM การกินลึกทางรัศมี ≥ 50%
| Ø DC (inch) | Ø DC (mm) | รหัส I | รหัส J |
|---|---|---|---|
| 0.1181 | 3.00 | 0.0004 | 0.0006 |
| 0.1575 | 4.00 | 0.0007 | 0.0010 |
| 0.1969 | 5.00 | 0.0009 | 0.0013 |
| 0.2362 | 6.00 | 0.0012 | 0.0016 |
| 0.3150 | 8.00 | 0.0014 | 0.0019 |
| 0.3937 | 10.00 | 0.0017 | 0.0022 |
| 0.4724 | 12.00 | 0.0019 | 0.0026 |
ให้ใช้แถวที่ใกล้เคียงกับเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือมากที่สุด ตัวอย่าง: S1291/2 กับเหล็กกล้าคาร์บอน P2.2: 207 SFM รหัส J อัตราป้อน 0.0026 IPT (แถว Ø 0.4724 inch)
รุ่นอื่นของ Dormer ที่เกี่ยวข้อง
- S116: เอ็นมิลแบบสองหัว ทังสเตนคาร์ไบด์ 2 ฟัน (ความยาวมาตรฐาน ปลายเหลี่ยม มุมเกลียว 30° ผิวเงา) ขนาด 1/8 – 1/2 inch
- S134 / S234: เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์แบบหัวเดียว 4 ฟัน ความยาวมาตรฐาน ปลายเหลี่ยม มุมเกลียว 30° โดย S134 เป็นผิวเงา ส่วน S234 เคลือบ AlTiN ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งผิว ปรับปรุงการไหลของเศษตัดและอายุการใช้งาน และรองรับอัตราการกำจัดเนื้อโลหะที่สูงขึ้น นอกจากนี้ Dormer ยังเผยแพร่ค่าตัดเริ่มต้นของ S234 สำหรับวัสดุกลุ่ม ISO S