เอ็นมิล_S944

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet S944 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบ 4 ฟัน ความยาวมาตรฐาน เคลือบ TiAlN มุมเฮลิกซ์ 30° มุมคายเศษ 12° และก้านจับแบบ Weldon ตาม DIN 6535 HB ออกแบบมาเพื่องานกัดบ่าระดับตื้นเป็นหลัก ในเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ และโลหะผสมทองแดง
มาตรฐาน
- ขนาดตามมาตรฐาน Dormer Pramet
- ก้านจับ: DIN 6535 HB (Weldon)
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง: h12 ซึ่งเป็นช่วงพิกัดมาตรฐานอุตสาหกรรมตามช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
งานที่แนะนำ
- การใช้งานหลัก: การกัดบ่าระดับตื้น
- การใช้งานที่ทำได้: การกัดบ่าระดับลึก การกัดแบบจุ่ม การกัดร่องระดับตื้น การกัดแบบลาดเอียง และการกัดจุ่มแบบต่อเนื่อง
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ยึดเครื่องมือกับหัวจับที่ออกแบบสำหรับก้าน Weldon (DIN 6535 HB) เพื่อให้สกรูยึดล็อกตรงผิวบากเรียบของก้าน
- ตั้งความเร็วตัดและอัตราป้อนตามข้อมูลสภาวะการตัดที่ Dormer Pramet แนะนำสำหรับวัสดุชิ้นงาน
- สำหรับงานที่ระบุว่าใช้งานได้ เช่น การกัดบ่าระดับลึกหรือการกัดร่อง ควรตรวจสอบสภาวะการตัดและระยะกินงานของเครื่องมือก่อนการตัดเฉือน
ภาพรวม
เอ็นมิลซีรีส์ S944 จาก Dormer Pramet เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นสำหรับงานทั่วไป มี 4 ฟัน และความยาวคมตัดระดับกลาง ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet สำหรับเครื่องมือความยาวมาตรฐาน มุมของคมตัดถูกลบมุม 45° และตัวเครื่องมือเคลือบ TiAlN (ไทเทเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์)
คุณสมบัติเด่น
- วัสดุเครื่องมือเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบ TiAlN
- 4 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 30° และมุมคายเศษ 12°
- ความยาวคมตัดระดับกลาง ในรูปแบบความยาวมาตรฐาน
- ขอบมุมคมตัดลบมุม 45°
- ก้านจับแบบ Weldon ตาม DIN 6535 HB
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง h12
- เอ็นมิลแบบอเนกประสงค์ สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
- ป้อนกัดได้ทั้งแนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน
การใช้งาน
การใช้งานหลักคือการกัดบ่าระดับตื้น และยังสามารถใช้กับการกัดบ่าระดับลึก การกัดแบบจุ่ม การกัดร่องระดับตื้น การกัดแบบลาดเอียง และการกัดจุ่มแบบต่อเนื่อง วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม ได้แก่ เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ และทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง
ซีรีส์นี้ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 2.00 ถึง 20.00 mm
| ซีรีส์ | S944 |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิล ความยาวมาตรฐาน ความยาวคมตัดระดับกลาง |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น |
| สารเคลือบ | TiAlN |
| จำนวนฟัน | 4 |
| มุมเฮลิกซ์ | 30° |
| มุมคายเศษ | 12° |
| รูปแบบมุม | ขอบมุมคมตัดลบมุม 45° |
| ก้านจับ | ก้านจับแบบ Weldon ตาม DIN 6535 HB |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง | h12 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | 2.00 - 20.00 mm |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง |
| รหัสสินค้า | หมายเลขวัสดุของผู้ผลิต | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm) | ความลึกกัดสูงสุด APMX (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | จำนวนฟัน |
|---|---|---|---|---|---|
| S94410.0 | 5982862 | 10 | 22 | 72 | 4 |
| S94412.0 | 5982867 | 12 | 25 | 73 | 4 |
ค่าทั้งหมดอ้างอิงจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet ซีรีส์ S944 ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 2.00 ถึง 20.00 mm
รูปทรงและขนาดของเอ็นมิล S944 อธิบายเป็นคำบรรยาย:
- ส่วนคมตัด: ร่องฟันแบบเกลียว 4 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 30° และมุมคายเศษ 12° มุมของคมตัดลบมุม 45° (0.2 mm สำหรับขนาด 12 mm)
- ความยาวคมตัด (APMX): ระดับกลาง เช่น 22 mm สำหรับขนาด 10 mm และ 25 mm สำหรับขนาด 12 mm
- ความยาวรวม (OAL): 72 mm สำหรับขนาด 10 mm และ 73 mm สำหรับขนาด 12 mm
- ก้านจับ: ก้านทรงกระบอกแบบ Weldon ตาม DIN 6535 HB มีผิวบากเรียบสำหรับสกรูยึด ขนาด 12 mm มีเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 12 mm
การเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับชิ้นงาน
- เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P): เหมาะสม
- เหล็กหล่อ (ISO K): เหมาะสม
- อะลูมิเนียมหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง (ISO N): เหมาะสม
การเลือกระหว่างเอ็นมิลรุ่นใกล้เคียงของ Dormer Pramet
- S944: 4 ฟัน เคลือบ TiAlN และก้านจับแบบ Weldon ใช้งานหลักสำหรับการกัดบ่าระดับตื้นในเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
- S904: 4 ฟัน ผิวเงา (ไม่เคลือบ) และก้านทรงกระบอกเรียบตาม DIN 6535 HA สำหรับการกัดบ่าในเหล็กกล้าตัดง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาและเหล็กกล้าผสม เหล็กหล่ออบเหนียว เหล็กหล่อเหนียว และเหล็กหล่อกราไฟต์แบบหนอน รวมถึงโลหะผสมทองแดง
- S933: 3 ฟัน เคลือบ TiAlN และก้านจับแบบ Weldon สำหรับทั้งการกัดบ่าและการกัดร่อง
การกัดบ่าระดับตื้นเป็นการใช้งานหลักของ S944 ส่วนการกัดบ่าระดับลึกและการกัดร่องระดับตื้นถูกระบุเป็นการใช้งานที่ทำได้ ดังนั้นหากงานหลักคือการกัดร่อง อาจพิจารณาใช้ S933 แบบ 3 ฟัน