เอ็นมิล_S904

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet S904 คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบความยาวปกติ 4 ฟัน ผิวเงาไม่เคลือบผิว มุมเฮลิกซ์ 30° มุมคายเศษ 12° และมุมคมตัดแบบลบมุม 45° ใช้ก้านกลมเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่าเป็นหลักในเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อ และโลหะผสมทองแดง
มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ
- ขนาด: ตามมาตรฐาน Dormer Pramet แบบความยาวปกติ
- ก้าน: ก้านกลมเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: h12
ลักษณะงาน
- การใช้งานหลัก: กัดบ่าแบบตื้น
- ใช้งานได้: กัดบ่าแบบลึก กัดจุ่ม กัดร่องแบบตื้น กัดเอียงลง (แรมปิ้ง) กัดจุ่มแบบต่อเนื่อง
- ทิศทางการป้อน: แนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน
ข้อแนะนำการใช้งาน
- จับยึดก้านกลมเรียบด้วยหัวจับที่ออกแบบสำหรับก้านกลม เช่น คอลเล็ต หัวจับไฮดรอลิก หรือหัวจับแบบชริงก์ฟิต และตั้งระยะยื่นของเครื่องมือให้สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้
- เริ่มต้นจากค่าสภาวะการตัดที่ Dormer Pramet แนะนำสำหรับรหัสสินค้าและวัสดุชิ้นงานนั้น ๆ แล้วปรับให้เหมาะกับเครื่องจักรและการจับยึด
- ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นมีความแข็งสูงแต่เปราะ ควรหลีกเลี่ยงแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน และสวมแว่นตานิรภัยขณะปฏิบัติงาน
เอ็นมิลซีรีส์ S904 จาก Dormer Pramet เป็นเอ็นมิลปลายเรียบสำหรับงานทั่วไป ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น ผิวเงาไม่เคลือบผิว แต่ละตัวมี 4 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 30° มุมคายเศษแนวรัศมี 12° ความยาวคมตัดระดับกลาง (ความยาวปกติ) และมุมคมตัดแบบลบมุม 45°
คุณสมบัติเด่น
- ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น ผิวเงาไม่เคลือบผิว
- 4 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 30° มุมคายเศษแนวรัศมี 12°
- มุมคมตัดแบบลบมุม 45°
- ก้านกลมเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อก้าน h6
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h12
- ป้อนกัดได้ทั้งแนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน
- เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 2.00 mm ถึง 20.00 mm
การใช้งาน
การใช้งานหลักคือการกัดบ่าแบบตื้น และยังใช้กัดบ่าแบบลึก กัดจุ่ม กัดร่องแบบตื้น กัดเอียงลง (แรมปิ้ง) และกัดจุ่มแบบต่อเนื่องได้ วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม ได้แก่ เหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม เหล็กหล่ออบเหนียว เหล็กหล่อเหนียว และเหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น รวมถึงทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | S904 |
| ประเภท | เอ็นมิลปลายเรียบ ความยาวปกติ |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น |
| การเคลือบผิว / ผิว | ผิวเงา (ไม่เคลือบผิว) |
| จำนวนฟัน | 4 |
| มุมเฮลิกซ์ | 30° |
| มุมคายเศษแนวรัศมี | 12° |
| มุมคมตัด | ลบมุม 45° |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | 2.00 – 20.00 mm |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | h12 |
| ก้าน | ก้านกลมเรียบ DIN 6535 HA |
| พิกัดความเผื่อก้าน | h6 |
| ความยาวคมตัด | ระดับกลาง (ความยาวปกติ) |
ขนาดหลักของบางรุ่นจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet (หน่วย: mm) สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางอื่นในซีรีส์นี้ โปรดดูสเปกของแต่ละรหัสสินค้า
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC | ความยาวคมตัด APMX | ความยาวรวม OAL | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON | ความกว้างลบมุม CHW |
|---|---|---|---|---|---|
| S9042.5 | 2.5 | 9 | 38 | 3 | 0.08 |
| S9047.0 | 7 | 19 | 63 | 8 | 0.13 |
| S9048.0 | 8 | 19 | 63 | 8 | 0.13 |
| S90410.0 | 10 | 22 | 72 | 10 | 0.2 |
| S90412.0 | 12 | 25 | 73 | ||
| S90420.0 | 20 | 38 | 104 | 20 | 0.3 |
ภาพด้านข้างของเอ็นมิลปลายเรียบทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น พร้อมลักษณะและขนาดหลักดังนี้
- ส่วนคมตัด: ร่องฟันเกลียว 4 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 30° ปลายเรียบพร้อมมุมคมตัดแบบลบมุม 45°
- DC: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (พิกัดความเผื่อ h12)
- APMX: ความยาวคมตัด (ความลึกกัดสูงสุด)
- OAL: ความยาวรวม
- DCON: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (พิกัดความเผื่อ h6) บางขนาดก้านใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด เช่น S9047.0 มี DC 7 mm และ DCON 8 mm
- ก้าน: ก้านกลมเรียบไม่มีผิวแบนสำหรับยึด ตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
Dormer Pramet ระบุให้ใช้ S904 สำหรับงานกัดบ่าในวัสดุชิ้นงานต่อไปนี้
- เหล็กกลึงง่าย (P1): การใช้งานหลัก
- เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม
- เหล็กหล่ออบเหนียว เหล็กหล่อเหนียว และเหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น
- ทองแดงและโลหะผสมทองแดง
การเลือกขนาด
- เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC) ให้เหมาะกับความกว้างของร่องหรือรูปทรงที่ต้องการกัด
- ตรวจสอบว่าความยาวคมตัด (APMX) ครอบคลุมความลึกกัดที่ต้องการ
- ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) ให้ตรงกับคอลเล็ตหรือหัวจับที่ใช้ เนื่องจากบางขนาดเล็กมีก้านใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด