เอ็นมิล_S722HB

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น 4 ฟันจาก Dormer Pramet เคลือบ AlCrN มุมเกลียว 40° รัศมีมุม 0.2 mm และมีคอลดขนาด บนก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB ออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่าเป็นหลัก ในเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
- แบรนด์: Dormer Pramet
- ซีรีส์: S722HB
- ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet
- มาตรฐานก้าน: DIN 6535 HB (Weldon)
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: h9
งานที่แนะนำ
| ประเภทงาน | ความเหมาะสม |
|---|---|
| งานกัดบ่าแบบตื้น | การใช้งานหลัก |
| งานกัดบ่าแบบลึก | ใช้งานได้ |
| งานกัดแบบจุ่ม | ใช้งานได้ |
| งานกัดร่องแบบตื้น | ใช้งานได้ |
| งานกัดแบบลาดเอียง | ใช้งานได้ |
| งานกัดจุ่มต่อเนื่อง | ใช้งานได้ |
| งานกัดกลึง | ใช้งานได้ |
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ใช้หัวจับเครื่องมือที่รองรับก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB
- กำหนดความเร็วตัดและอัตราป้อนตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน โดยอ้างอิงข้อมูลสภาวะการตัดที่ Dormer Pramet เผยแพร่
Dormer Pramet S722HB คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบความยาวมาตรฐาน 4 ฟัน ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet มาพร้อมมุมเกลียว 40° มุมคายเศษแนวรัศมี 7° รัศมีมุม 0.2 mm และสารเคลือบ AlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์) ผู้ผลิตจัดให้เป็นเอ็นมิลอเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดตั้งแต่ต่ำถึงสูง
คุณสมบัติเด่น
- วัสดุตัวมีดเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น
- เคลือบผิว AlCrN
- มุมเกลียว 40° และมุมคายเศษแนวรัศมี 7°
- ความยาวคมตัดระดับกลาง พร้อมคอลดขนาดถัดจากร่องคายเศษ
- รัศมีมุม 0.2 mm
- ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9
การใช้งาน
ใช้งานหลักสำหรับงานกัดบ่าแบบตื้น นอกจากนี้ยังใช้กับงานกัดบ่าแบบลึก งานกัดแบบจุ่ม งานกัดร่องแบบตื้น งานกัดแบบลาดเอียง งานกัดจุ่มต่อเนื่อง และงานกัดกลึงได้ ในเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประเภท | เอ็นมิลความยาวมาตรฐาน 4 ฟัน |
| วัสดุตัวมีด | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น |
| สารเคลือบ | AlCrN |
| มุมเกลียว | 40° |
| มุมคายเศษแนวรัศมี | 7° |
| รัศมีมุม | 0.2 mm |
| ความยาวคมตัด | ระดับกลาง พร้อมคอลดขนาด |
| ก้าน | Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | h9 |
| ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (ทั้งซีรีส์ของผู้ผลิต) | 3.00 - 20.00 mm |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ โลหะผสมทนความร้อนสูง |
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm) | รัศมีมุม RE (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm) | ความยาวคมตัด APMX (mm) | ความยาวใช้งาน LU (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ DN (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | จำนวนฟัน | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S722HB10.0 | 10 | 0.2 | 10 | 27 | 32 | 9.2 | 70 | 4 | 8030356 |
รูปทรงและขนาดของ S722HB10.0 อธิบายจากปลายคมตัดไปจนถึงปลายก้าน:
- ปลายคมตัด: หน้าปลายเรียบ มีรัศมีมุม 0.2 mm ร่องคายเศษแบบเกลียว 4 ร่อง มุมเกลียว 40°
- ความยาวคมตัด (APMX): 27 mm
- คอลดขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลางคอ (DN) 9.2 mm ถัดจากร่องคายเศษ ความยาวใช้งาน (LU) 32 mm
- ก้าน: ก้าน Weldon เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm (DCON) มีผิวเรียบสำหรับยึดจับ ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB
- ความยาวรวม (OAL): 70 mm
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
Dormer Pramet ระบุสภาวะการตัดของ S722HB สำหรับกลุ่มวัสดุตาม ISO ดังต่อไปนี้:
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน | ขอบเขต |
|---|---|---|
| P | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ | เหล็กกล้าที่มีธาตุผสม ≤ 10% และความแข็งต่ำกว่า 45 HRC |
| M | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าทนการกัดกร่อนที่มีโครเมียม ≥ 11% |
| K | เหล็กหล่อ | ชิ้นงานหล่อจากโลหะผสมเหล็ก-คาร์บอนที่มีคาร์บอนมากกว่า 2% |
| S | โลหะผสมทนความร้อนสูง | ซูเปอร์อัลลอยที่มีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูงและความทนทานต่อการกัดกร่อนเหนือกว่าเหล็กกล้าไร้สนิม |