เอ็นมิล_S561

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet S561 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 4 ฟัน เคลือบ TiSiN ออกแบบสำหรับงานกัดประสิทธิภาพสูงบนเหล็กชุบแข็งตั้งแต่ 52 ถึง 70 HRC ด้วยระยะพิทช์ฟันไม่เท่ากัน มุมเฮลิกซ์ 40° และรูปทรงคมตัดแข็งแรงที่มุมคายเศษ -6° ช่วยให้ตัดได้โดยไม่เกิดการสั่นสะเทือนและได้ผิวงานละเอียดเยี่ยมในงานแม่พิมพ์ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 – 20.00 mm

    มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ

    • ด้าม: ด้ามกลมตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: h9
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางด้าม: h6
    • ขนาดตามมาตรฐาน Dormer Pramet และเรียกชื่อพารามิเตอร์ตาม ISO 13399

    วัสดุชิ้นงาน

    ใช้งานหลักกับวัสดุกลุ่ม ISO H (วัสดุชุบแข็ง) S561 มุ่งเน้นเหล็กชุบแข็งที่มีความแข็งมากกว่า 49 HRC และออกแบบมาสำหรับเหล็กชุบแข็ง 52 – 70 HRC นอกจากนี้ Dormer Pramet ยังให้ค่าเริ่มต้นการตัดสำหรับเหล็กหล่อชิลล์และเหล็กหล่อชุบแข็งด้วย

    ลักษณะงาน

    • งานกัดบ่าแบบตื้น
    • งานกัดจุ่มและงานกัดจุ่มแบบต่อเนื่อง
    • งานกัดแรมปิ้ง
    • งานกัดอินเตอร์โพเลชันแบบเกลียว

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • สารเคลือบ TiSiN ทนความร้อนสูง จึงเหมาะกับงานกัดแบบแห้ง
    • ค่าความเร็วตัดและฟีดที่ระบุเป็นค่าเริ่มต้น อาจต้องปรับฟีดต่อฟันขึ้นหรือลง ±25% ตามสภาพการทำงาน
    • ปลายตัดตรงจะได้มุมงานที่คม หากต้องการรัศมีที่มุมงาน ควรเลือกเอ็นมิลแบบมีรัศมีมุมแทน

     

    เอ็นมิลสำหรับงานกัดเหล็กชุบแข็ง

    Dormer Pramet S561 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 4 ฟัน ที่เพิ่มเข้ามาในกลุ่มเอ็นมิลของ Dormer Pramet สำหรับเหล็กชุบแข็งที่มีความแข็งมากกว่า 49 HRC ผลิตขึ้นสำหรับงานกัดประสิทธิภาพสูงในงานหลากหลายประเภท รวมถึงงานกัดแม่พิมพ์ คมตัดที่คมกริบออกแบบมาสำหรับเหล็กชุบแข็ง 52 – 70 HRC พร้อมให้ผิวงานที่ละเอียดเยี่ยม

    คุณสมบัติเด่น

    • ระยะพิทช์ฟันไม่เท่ากัน: 4 ฟันที่มีระยะห่างไม่เท่ากัน ช่วยให้กัดได้โดยไม่สั่นสะเทือนและได้ผิวงานละเอียดเยี่ยม
    • รูปทรงฟันเฉพาะ: ช่วยให้คายเศษได้ดีขึ้น
    • เคลือบ TiSiN: สารเคลือบไทเทเนียมซิลิคอนไนไตรด์ช่วยยืดอายุการใช้งาน รองรับความเร็วตัดที่สูงขึ้น และทนความร้อนได้มากขึ้น จึงเหมาะอย่างยิ่งกับงานกัดแบบแห้ง
    • รูปทรงแข็งแรง: มุมคายเศษแนวรัศมี -6° ทำให้คมตัดแข็งแรงสำหรับวัสดุแข็ง
    • ดีไซน์แกชแลนด์: เพิ่มความแข็งแรงของคมตัดและต้านทานการบิ่นได้ดีขึ้น
    • การเตรียมคมตัด: ช่วยให้ได้ผิวงานละเอียดเยี่ยม
    • คาร์ไบด์เกรนละเอียดพิเศษ: ความแข็งสูงมากและทนการสึกหรอ ช่วยยืดอายุเครื่องมือเมื่อกัดวัสดุที่ตัดยาก
    • มุมเฮลิกซ์ 40° และความยาวคมตัดระดับกลาง: ให้ความแข็งแกร่งสูงสำหรับงานกัดโปรไฟล์ทั่วไป และงานกัดโปรไฟล์ประสิทธิภาพสูงบนเครื่อง CNC รวมถึงงานกัดความเร็วสูง

    การใช้งานทั่วไป

    งานกัดบ่า งานกัดจุ่ม งานกัดแรมปิ้ง งานกัดจุ่มแบบต่อเนื่อง และงานกัดแบบเกลียว ในวัสดุชุบแข็ง เช่น เหล็กชุบแข็ง และเหล็กหล่อชุบแข็งหรือเหล็กหล่อชิลล์ ในงานทำแม่พิมพ์และงานกัดวัสดุแข็งอื่น ๆ

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ซีรีส์S561 (Dormer Pramet)
    ประเภทเครื่องมือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 4 ฟัน ปลายตัดตรง
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียดพิเศษ (HM)
    สารเคลือบTiSiN (ไทเทเนียมซิลิคอนไนไตรด์)
    จำนวนฟัน4 ฟัน ระยะพิทช์ไม่เท่ากัน
    มุมเฮลิกซ์40°
    มุมคายเศษแนวรัศมี-6°
    ความยาวคมตัดระดับกลาง
    เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC)1.00 – 20.00 mm
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดh9
    ด้ามด้ามกลมเรียบ DIN 6535 HA
    เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (DCON MS)6.00 – 20.00 mm พิกัดความเผื่อ h6
    ความลึกกัดสูงสุด (APMX)3.00 – 38.00 mm
    ความยาวรวม (OAL)50.0 – 100.0 mm
    ทิศทางการกัดแนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน
    วัสดุชิ้นงานISO H – วัสดุชุบแข็ง เหล็กชุบแข็ง 52 – 70 HRC
    มาตรฐานพื้นฐานมาตรฐาน Dormer Pramet

     

    รุ่นDC (mm)DCON MS (mm)APMX (mm)OAL (mm)NOF
    S5611.01.006.003.0050.04
    S5611.51.506.004.5050.04
    S5612.02.006.006.5050.04
    S5612.52.506.006.5050.04
    S5613.03.006.009.0050.04
    S5614.04.006.0012.0050.04
    S5615.05.006.0015.0050.04
    S5616.06.006.0020.0060.04
    S5618.08.008.0020.0064.04
    S56110.010.0010.0022.0070.04
    S56112.012.0012.0025.0075.04
    S56114.014.0014.0032.0090.04
    S56116.016.0016.0032.0090.04
    S56118.018.0018.0038.00100.04
    S56120.020.0020.0038.00100.04

    DC = เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
    DCON MS = เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม
    APMX = ความลึกกัดสูงสุด
    OAL = ความยาวรวม
    NOF = จำนวนฟัน
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9 และพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางด้าม h6

     

    เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทรงตรง ปลายตัดตรง พร้อมด้ามกลมเรียบ

    • ส่วนคมตัด (ด้านหน้า): ร่องฟันเกลียว 4 ร่อง มุมเฮลิกซ์ 40° ระยะพิทช์ไม่เท่ากัน ปลายตัดตรงมุมคม
    • ด้าม (ด้านหลัง): ด้ามกลมเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: 1.00 – 20.00 mm
    • APMX – ความลึกกัดสูงสุด: 3.00 – 38.00 mm
    • DCON MS – เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม: 6.00 – 20.00 mm
    • OAL – ความยาวรวม: 50.0 – 100.0 mm
    • DC 1.00 – 5.00 mm: เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 6.00 mm ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ส่วน DC 6.00 – 20.00 mm: เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด

     

    การเลือกค่าการตัดตามวัสดุชิ้นงาน

    ค้นหากลุ่มวัสดุชิ้นงาน นำค่าความเร็วตัดเริ่มต้น Vc และรหัสฟีดของกลุ่มนั้น แล้วอ่านค่าฟีดต่อฟัน fz ที่เส้นผ่านศูนย์กลางใกล้เคียงที่สุดจากตารางที่สอง

    กลุ่มวัสดุวัสดุชิ้นงานความแข็งVc (m/min)รหัสฟีด
    H1.1เหล็กหล่อชิลล์ต่ำกว่า 440 HB119I
    H2.1เหล็กหล่อชุบแข็งต่ำกว่า 55 HRC70G
    H2.2เหล็กหล่อชุบแข็งสูงกว่า 55 HRC60E
    H3.1เหล็กชุบแข็งต่ำกว่า 51 HRC78G
    H3.2เหล็กชุบแข็ง51 – 55 HRC64G
    H4.1เหล็กชุบแข็ง55 – 59 HRC50E
    H4.2เหล็กชุบแข็งสูงกว่า 59 HRC42B

    ฟีดต่อฟัน fz (mm) ตามรหัสฟีด

    DC (mm)BEGI
    1.000.0020.0020.0020.003
    2.000.0030.0030.0050.006
    3.000.0040.0040.0080.011
    4.000.0050.0080.0140.019
    5.000.0060.0090.0180.024
    6.000.0070.0120.0220.030
    8.000.0090.0140.0260.036
    10.000.0110.0160.0310.042
    12.000.0140.0190.0350.049
    14.000.0150.0210.0400.054
    16.000.0170.0240.0440.061
    18.000.0190.0260.0480.066
    20.000.0210.0280.0530.073
    • ความเร็วรอบสปินเดิล n (rpm) = Vc × 1000 ÷ (π × DC)
    • อัตราป้อน Vf (mm/min) = fz × NOF × n โดย S561 มี NOF = 4
    • สำหรับ DC 1.50 mm และ 2.50 mm ให้ใช้ค่าของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใกล้เคียงที่สุดในตาราง
    • ปรับค่าขึ้นหรือลง ±25% ให้เหมาะกับสภาพการทำงาน
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    S5618.0 | เอ็นมิล_S561 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย