เอ็นมิล_S234

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เอ็นมิลคาร์ไบด์ทั้งชิ้น 4 ฟัน Dormer Pramet S234 ปลายตัดตรง มุมเฮลิกซ์ 30° เคลือบ AlTiN ความยาวมาตรฐาน มีขนาดระบบ inch ตั้งแต่ 1/16 ถึง 1 inch สารเคลือบ AlTiN ช่วยเพิ่มความแข็งผิว ปรับปรุงการไหลของเศษและอายุการใช้งานของเครื่องมือ ทำให้กัดเนื้อวัสดุออกได้ในอัตราที่สูงขึ้น ข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิตครอบคลุมเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง
วัสดุเครื่องมือและสารเคลือบ
ผลิตจากคาร์ไบด์เกรดไมโครเกรนคุณภาพสูง ซึ่งผสานความแข็งและความเหนียวเข้าด้วยกัน ทำให้ทนการสึกหรอสูงและมีอายุการใช้งานยาวนานสม่ำเสมอ สารเคลือบ AlTiN ช่วยเพิ่มความแข็งผิว ปรับปรุงการไหลของเศษและอายุการใช้งานของเครื่องมือ จึงรองรับการกัดเนื้อวัสดุออกในอัตราที่สูงขึ้น
กลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG)
Dormer Pramet จัดแบ่งวัสดุชิ้นงานออกเป็น 6 กลุ่มตามรหัสสี ได้แก่ P (สีน้ำเงิน) เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ, M (สีเหลือง) สแตนเลส, K (สีแดง) เหล็กหล่อ, N (สีเขียว) โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, S (สีส้ม) โลหะผสมทนความร้อนสูง และ H (สีเทา) วัสดุชุบแข็ง แต่ละกลุ่มแบ่งย่อยตามโครงสร้างหรือส่วนผสม แล้วแบ่งต่อตามความแข็งหรือความต้านแรงดึง เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้นของความเร็วตัดและอัตราป้อน
ข้อมูลสภาวะการตัด
- แคตตาล็อกระบุความเร็วตัดเริ่มต้นในหน่วย SFM และรหัสอัตราป้อนแบบตัวอักษรสำหรับกลุ่มย่อย WMG แต่ละกลุ่ม สำหรับ S234 รหัสอัตราป้อนคือ I หรือ J
- อ่านค่าอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) จากตารางอัตราป้อนงานกัดของ HM ตรงจุดที่แถวเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือตัดกับคอลัมน์รหัสตัวอักษร
- เมื่อระยะกินลึกด้านรัศมีต่ำกว่า 50% ให้ใช้ค่าตัวคูณปรับแก้สำหรับความเร็วตัดและอัตราป้อน
- เมื่อกัดเจาะลงในเนื้อวัสดุตันด้วยเอ็นมิลที่ตัดถึงศูนย์กลาง ให้อ่านค่าในตารางเป็น IPR แทน IPT
- ค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร การจับยึด และชิ้นงานจริง
การสั่งซื้อและรหัสเทียบ
สั่งซื้อด้วยรหัสสั่งซื้อ (S234 ตามด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เช่น S2341 สำหรับ 1 inch) หรือหมายเลข EDP โดย S234 ใช้แทนรุ่นเดิมของ Dormer คือ E3304V (เช่น E3304V1 ปัจจุบันคือ S2341, EDP 7648769)
ภาพรวม
S234 คือเอ็นมิลคาร์ไบด์ทั้งชิ้น 4 ฟัน ปลายตัดตรง ในกลุ่มเอ็นมิลคาร์ไบด์ทั้งชิ้นของ Dormer Pramet มีความยาวคมตัดแบบมาตรฐาน มุมเฮลิกซ์ 30° และเคลือบ AlTiN มีให้เลือก 22 ขนาดในระบบ inch โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 1/16 ถึง 1 inch ทั้งนี้ S234 เป็นรุ่นเคลือบ AlTiN ของรุ่น S134 ผิวขัดเงา ซึ่งมีขนาดเหมือนกันทุกประการ
คุณสมบัติเด่น
- คาร์ไบด์เกรดไมโครเกรนคุณภาพสูง: ผสานความแข็งและความเหนียวเข้าด้วยกัน ทนการสึกหรอสูง และมีอายุการใช้งานยาวนานสม่ำเสมอ
- สารเคลือบ AlTiN: เพิ่มความแข็งผิว ปรับปรุงการไหลของเศษและอายุการใช้งานของเครื่องมือ ช่วยให้กัดเนื้อวัสดุออกได้ในอัตราที่สูงขึ้น
- รูปทรง 4 ฟัน ปลายตัดตรง มุมเฮลิกซ์ 30° สำหรับงานกัดทั่วไป
- ความยาวคมตัดแบบมาตรฐาน สำหรับความลึกในการกัดทั่วไป
- ออกแบบให้มีสมรรถนะสม่ำเสมอและทำซ้ำได้ ในวัสดุหลากหลายชนิด และบนเครื่องจักรกับสภาวะการตัดที่แตกต่างกัน
การใช้งาน
Dormer Pramet ออกแบบเอ็นมิลคาร์ไบด์ทั้งชิ้นสำหรับงานกัดที่ใช้บ่อยที่สุด เช่น การกัดร่อง การกัดเจาะลง การกัดด้านข้างและการกัดปาดหน้า การกัดแบบลาดเอียง และการกัดตามแบบ ข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิตสำหรับ S234 ครอบคลุมเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P) สแตนเลส (ISO M) เหล็กหล่อ (ISO K) และโลหะผสมทนความร้อนสูงรวมถึงไทเทเนียม (ISO S)
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | S234 |
| ประเภท | เอ็นมิลคาร์ไบด์ทั้งชิ้น 4 ฟัน ปลายตัดตรง |
| วัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ทั้งชิ้น เกรดไมโครเกรนคุณภาพสูง |
| สารเคลือบ | AlTiN |
| จำนวนฟัน | 4 |
| มุมเฮลิกซ์ | 30° |
| รูปทรงปลาย | ปลายตัดตรง |
| ประเภทความยาว | ความยาวมาตรฐาน |
| เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (d1) | 1/16 – 1 inch (22 ขนาด) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d2) | 1/8 – 1 inch ก้านทรงกระบอก |
| ความยาวคมตัด (l2) | 1/4 – 1-1/2 inch |
| ความยาวรวม (l1) | 1-1/2 – 4 inch |
| วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม | ISO P, M, K, S |
| รหัสสั่งซื้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (inch) | d1 แบบทศนิยม (inch) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (inch) | ความยาวคมตัด l2 (inch) | ความยาวรวม l1 (inch) | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2341/16 | 1/16 | 0.0625 | 1/8 | 1/4 | 1-1/2 | 7648748 |
| S2345/64 | 5/64 | 0.0781 | 1/8 | 1/4 | 1-1/2 | 7648749 |
| S2343/32 | 3/32 | 0.0938 | 1/8 | 3/8 | 1-1/2 | 7648750 |
| S2347/64 | 7/64 | 0.1094 | 1/8 | 3/8 | 1-1/2 | 7648751 |
| S2341/8 | 1/8 | 0.1250 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 | 7648752 |
| S2349/64 | 9/64 | 0.1406 | 3/16 | 9/16 | 2 | 7648753 |
| S2345/32 | 5/32 | 0.1562 | 3/16 | 9/16 | 2 | 7648754 |
| S23411/64 | 11/64 | 0.1719 | 3/16 | 9/16 | 2 | 7648755 |
| S2343/16 | 3/16 | 0.1875 | 3/16 | 5/8 | 2 | 7648756 |
| S23413/64 | 13/64 | 0.2031 | 1/4 | 5/8 | 2-1/2 | 7648757 |
| S2347/32 | 7/32 | 0.2188 | 1/4 | 5/8 | 2-1/2 | 7648758 |
| S2341/4 | 1/4 | 0.2500 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 7648759 |
| S2345/16 | 5/16 | 0.3125 | 5/16 | 7/8 | 2-1/2 | 7648760 |
| S2343/8 | 3/8 | 0.3750 | 3/8 | 7/8 | 2-1/2 | 7648761 |
| S2347/16 | 7/16 | 0.4375 | 7/16 | 1 | 2-1/2 | 7648762 |
| S2341/2 | 1/2 | 0.5000 | 1/2 | 1 | 3 | 7648763 |
| S2349/16 | 9/16 | 0.5625 | 9/16 | 1-1/4 | 3-1/2 | 7648764 |
| S2345/8 | 5/8 | 0.6250 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | 7648765 |
| S23411/16 | 11/16 | 0.6875 | 3/4 | 1-1/2 | 4 | 7648766 |
| S2343/4 | 3/4 | 0.7500 | 3/4 | 1-1/2 | 4 | 7648767 |
| S2347/8 | 7/8 | 0.8750 | 7/8 | 1-1/2 | 4 | 7648768 |
| S2341 | 1 | 1.0000 | 1 | 1-1/2 | 4 | 7648769 |
S234 เป็นเอ็นมิลคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบชิ้นเดียว ส่วนคมตัดมีร่องฟันแบบเกลียว 4 ร่อง มุมเฮลิกซ์ 30° และหน้าปลายตัดตรง (เรียบ) ถัดจากร่องฟันเป็นก้านทรงกระบอกแบบเรียบ
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
- d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
- l2: ความยาวคมตัด (ความยาวร่องฟัน)
- l1: ความยาวรวม
ขนาดส่วนใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ยกเว้นขนาด 1/16 ถึง 7/64 inch ซึ่งใช้ก้าน 1/8 inch ขนาด 9/64 ถึง 11/64 inch ซึ่งใช้ก้าน 3/16 inch ขนาด 13/64 และ 7/32 inch ซึ่งใช้ก้าน 1/4 inch และขนาด 11/16 inch ซึ่งใช้ก้าน 3/4 inch ดูค่า d1, d2, l2 และ l1 ของทุกขนาดได้ในตารางข้อมูลจำเพาะ
การเลือกใช้ S234 ตามวัสดุชิ้นงาน
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน | ความเร็วตัดเริ่มต้นของ S234 (SFM) |
|---|---|---|
| P | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ | 141 – 459 |
| M | สแตนเลส | 151 – 446 |
| K | เหล็กหล่อ | 210 – 646 |
| S | โลหะผสมทนความร้อนสูงและไทเทเนียม | 79 – 230 |
ค่าแตกต่างกันไปตามกลุ่มย่อย ดูค่าของแต่ละกลุ่มย่อยได้ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต
- เหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง: เลือก S234 ที่เคลือบ AlTiN
- วัสดุอ่อนหรือโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (ISO N เช่น อะลูมิเนียมและโลหะผสมทองแดง): Dormer Pramet มีรุ่น S134 ผิวขัดเงาที่มีขนาดเท่ากัน เนื่องจากผิวขัดเงาช่วยให้เศษไหลได้ดีในวัสดุอ่อนหรือโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ทั้งนี้ S234 ไม่มีข้อมูลสภาวะการตัดสำหรับ ISO N
- วัสดุชุบแข็ง (ISO H): S234 ไม่มีข้อมูลสภาวะการตัดสำหรับกลุ่มนี้
- งานที่ต้องการความลึกมากขึ้น: รุ่น 4 ฟันเคลือบ AlTiN ในตระกูลเดียวกันที่ยาวกว่า ได้แก่ S236 (ความยาวแบบยาว) และ S237 (ความยาวแบบยาวพิเศษ)
- ขนาดระบบเมตริก: S235 (2.00 – 20.00 mm)