เอ็นมิล_S768

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer S768 คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 4 ฟัน ซีรีส์ยาว เคลือบผิว TiSiN มีมุมเกลียวไม่เท่ากันและส่วนคอลดขนาด ออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่าและงานกัดจุ่มบนผนังลึกและพ็อกเก็ตลึก
มีให้เลือกเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.00 – 20.00 mm ก้านตรงแบบเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ใช้กับเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง
มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ
- ผลิตตามมาตรฐาน Dormer
- ก้าน: ก้านตรงทรงกระบอกแบบเรียบ DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน h6
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: h9
- พิกัดความเผื่อรัศมีมุม: ±0.01 mm
- สัญลักษณ์มิติ (DC, RE, DCON MS, APMX, OAL, NOF, LU, DN) ตามมาตรฐาน ISO 13399
ลักษณะงานกัด
- การใช้งานหลัก: งานกัดบ่าแบบตื้น งานกัดบ่าแบบลึก และงานกัดจุ่ม
- การใช้งานที่ทำได้: งานกัดร่องแบบตื้น งานกัดร่องแบบลึก งานกัดแบบแรมป์ งานกัดจุ่มแบบต่อเนื่อง และงานกัดแบบเฮลิคอลอินเตอร์โพเลชัน
- ทิศทางการกัด: แนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน (กัดด้านข้าง กัดแบบแรมป์ และกัดจุ่ม)
คำแนะนำการใช้งาน
- ใช้ได้ทั้งกับเครื่องจักร CNC และเครื่องจักรแบบธรรมดา
- เลือกขนาดที่ความลึกตัดสูงสุด (APMX) และความยาวใช้งาน (LU) ครอบคลุมความลึกของผนังหรือพ็อกเก็ตที่ต้องการกัด
- สารเคลือบ TiSiN ทนความร้อนได้ดีขึ้น จึงเหมาะกับการตัดแบบแห้ง
- ค่าความเร็วตัดที่ Dormer Pramet เผยแพร่เป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร การจับยึดเครื่องมือ และสภาพชิ้นงานจริง
Dormer S768 คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 4 ฟัน ซีรีส์ยาว ในกลุ่มเอ็นมิล S7 ประสิทธิภาพสูงแบบใช้งานได้หลากหลายของ Dormer Pramet ใช้ได้ทั้งกับเครื่องจักร CNC และเครื่องจักรแบบธรรมดา ความยาวคมตัดที่ยาวช่วยให้กัดได้ลึกขึ้นสำหรับงานผนังลึกและพ็อกเก็ตลึก และส่วนคอลดขนาดด้านหลังร่องฟันช่วยป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องมือสัมผัสผนังชิ้นงานขณะกัดบ่า พร้อมเพิ่มระยะเอื้อมถึง
คุณสมบัติเด่น
- มุมเกลียวไม่เท่ากันและระยะพิตช์ฟันไม่เท่ากัน: ลดการสั่นสะเทือนและการสั่นสะท้านขณะตัด ช่วยให้ผิวงานเรียบขึ้นเมื่อกัดผนังลึก
- ส่วนคอลดขนาด: ป้องกันไม่ให้ลำตัวเครื่องมือสัมผัสผนังชิ้นงานในงานกัดบ่า และเพิ่มระยะเอื้อมถึง
- เคลือบผิว TiSiN: สารเคลือบไทเทเนียมซิลิคอนไนไตรด์ ช่วยยืดอายุการใช้งาน รองรับความเร็วตัดที่สูงขึ้น และทนความร้อนได้ดีขึ้น เหมาะกับการตัดแบบแห้ง
- มุมคายบวก 10°: ตัดได้นุ่มนวล ลดความเสี่ยงที่ผิวชิ้นงานจะแข็งตัวขณะตัด
- รูปทรงฟันตัดเฉพาะ: ช่วยให้คายเศษได้ดีขึ้น
- รัศมีมุมขนาดเล็ก: 0.10 – 0.30 mm ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
- ก้านตรงแบบเรียบ DIN 6535 HA: ก้านทรงกระบอก พิกัดความเผื่อ h6 และพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9
การใช้งาน
การใช้งานหลัก: งานกัดบ่าแบบตื้นและแบบลึก และงานกัดจุ่ม การใช้งานที่ทำได้: งานกัดร่องแบบตื้นและแบบลึก งานกัดแบบแรมป์ งานกัดจุ่มแบบต่อเนื่อง และงานกัดแบบเฮลิคอลอินเตอร์โพเลชัน รวมถึงงานกัดโปรไฟล์ผนังลึก เหมาะกับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส เหล็กหล่อ โลหะผสมไทเทเนียม และโลหะผสมทนความร้อนสูง
| แบรนด์ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | S768 |
| ประเภทสินค้า | เอ็นมิลซีรีส์ยาว 4 ฟัน |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (HM) |
| สารเคลือบผิว | TiSiN (ไทเทเนียมซิลิคอนไนไตรด์) |
| มุมเกลียวร่องฟัน | มุมเกลียวไม่เท่ากัน (แปรผัน) พร้อมระยะพิตช์ฟันไม่เท่ากัน |
| มุมคายแนวรัศมี | 10° (บวก) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC) | 4.00 – 20.00 mm พิกัดความเผื่อ h9 |
| รัศมีมุม (RE) | 0.10 – 0.30 mm พิกัดความเผื่อ ±0.01 mm |
| ความลึกตัดสูงสุด (APMX) | 19.00 – 65.00 mm |
| ความยาวใช้งาน (LU) | 32.00 – 75.00 mm |
| ความยาวทั้งหมด (OAL) | 75.0 – 125.0 mm |
| ส่วนคอ | คอลดขนาด (คอหลบ) |
| ก้าน | ก้านตรงทรงกระบอกแบบเรียบ DIN 6535 HA ขนาด 6.00 – 20.00 mm พิกัดความเผื่อ h6 |
| วัสดุชิ้นงาน | ISO P, M, K, S |
| มาตรฐาน | มาตรฐาน Dormer |
| รหัสสินค้า | DC (mm) | RE (mm) | DCON MS (mm) | APMX (mm) | OAL (mm) | NOF | LU (mm) | DN (mm) | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S7684.0 | 4.00 | 0.10 | 6.00 | 19.00 | 75.0 | 4 | 32.00 | 3.70 | 8030343 |
| S7685.0 | 5.00 | 0.10 | 6.00 | 19.00 | 75.0 | 4 | 32.00 | 4.60 | 8030344 |
| S7686.0 | 6.00 | 0.10 | 6.00 | 25.00 | 75.0 | 4 | 32.00 | 5.50 | 8030345 |
| S7688.0 | 8.00 | 0.20 | 8.00 | 30.00 | 75.0 | 4 | 38.00 | 7.40 | 8030346 |
| S76810.0 | 10.00 | 0.20 | 10.00 | 40.00 | 100.0 | 4 | 50.00 | 9.20 | 8030347 |
| S76812.0 | 12.00 | 0.30 | 12.00 | 45.00 | 100.0 | 4 | 55.00 | 11.00 | 8030348 |
| S76816.0 | 16.00 | 0.30 | 16.00 | 65.00 | 125.0 | 4 | 75.00 | 15.00 | 8030349 |
| S76820.0 | 20.00 | 0.30 | 20.00 | 65.00 | 125.0 | 4 | 75.00 | 19.00 | 8030350 |
- DC: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด พิกัดความเผื่อ h9
- RE: รัศมีมุม พิกัดความเผื่อ ±0.01 mm
- DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน พิกัดความเผื่อ h6
- APMX: ความลึกตัดสูงสุด
- OAL: ความยาวทั้งหมด
- NOF: จำนวนฟัน
- LU: ความยาวใช้งาน
- DN: เส้นผ่านศูนย์กลางคอ
สัญลักษณ์มิติเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 13399
เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ชิ้นเดียว อธิบายรูปทรงจากปลายคมตัดไปยังก้าน:
- ส่วนคมตัด: ร่องฟันเกลียว 4 ร่อง มุมเกลียวไม่เท่ากัน เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC และมีรัศมีมุมขนาดเล็ก RE ที่ปลาย ความยาวส่วนที่มีร่องฟันคือความลึกตัดสูงสุด APMX
- ส่วนคอลดขนาด: ถัดจากร่องฟัน ลำตัวจะลดขนาดลงเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางคอ DN ซึ่งเล็กกว่า DC เล็กน้อย ไปจนถึงความยาวใช้งาน LU
- ส่วนก้าน: ก้านตรงทรงกระบอกแบบเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA เส้นผ่านศูนย์กลาง DCON MS ความยาวทั้งหมดของเครื่องมือคือ OAL
ตัวอย่างรุ่น S76810.0: DC 10.00 mm · RE 0.20 mm · APMX 40.00 mm · LU 50.00 mm · DN 9.20 mm · DCON MS 10.00 mm · OAL 100.0 mm
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
Dormer Pramet ระบุให้ใช้ S768 กับกลุ่มวัสดุ ISO ต่อไปนี้ พร้อมค่าความเร็วตัดเริ่มต้น:
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน | กลุ่มวัสดุย่อย (WMG) | ความเร็วตัดเริ่มต้น (ft/min) |
|---|---|---|---|
| P | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ | P1.1 – P4.2 | 171 – 558 |
| M | สแตนเลส | M1.1, M1.2, M2.1, M2.2, M3.1, M3.2 | 197 – 279 |
| K | เหล็กหล่อ | K1.1 – K5.3 | 157 – 492 |
| S | โลหะผสมไทเทเนียมและโลหะผสมทนความร้อนสูง | S1.2, S2.1, S3.1, S4.1 | 75 – 164 |
ไม่มีค่ากำหนดสำหรับวัสดุนอกกลุ่มเหล็ก (ISO N) และวัสดุชุบแข็ง (ISO H) สำหรับอะลูมิเนียมและวัสดุนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ Dormer Pramet มีเอ็นมิลกลุ่ม S6 และสำหรับเหล็กชุบแข็งที่สูงกว่า 49HRC มีเอ็นมิล S561
การเลือกในกลุ่มเอ็นมิลประสิทธิภาพสูง S7
| คุณสมบัติ | S722HB | S765HB | S768 |
|---|---|---|---|
| ความยาวคมตัด | ปานกลาง | สั้น | ยาว |
| มุมเกลียวไม่เท่ากัน | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| มุมคายแนวรัศมี | 7° | 10° | 10° |
| โปรไฟล์หักเศษ NRA | ไม่มี | มี | ไม่มี |
| สารเคลือบผิว | AlCrN | AlCrN | TiSiN |
| ส่วนคอลดขนาด | มี | ไม่มี | มี |
| ก้าน | DIN 6535 HB | DIN 6535 HB | DIN 6535 HA |
เลือก S768 เมื่องานต้องการความยาวคมตัดมากและระยะเอื้อมถึงยาวสำหรับผนังลึกและพ็อกเก็ตลึก