เอ็นมิล_S718

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer S718 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นซีรีส์ยาวพิเศษ แบบ 4 ฟัน เคลือบผิว AlCrN มุมเกลียว 40° และมุมคายเศษ 10° ออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่าลึกเป็นหลัก ในงานเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง
มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ
- ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet
- ก้าน: ทรงกระบอกแบบเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: h9 (โซนพิกัดความเผื่อมาตรฐานอุตสาหกรรม กำหนดตามช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง)
ลักษณะงานที่ใช้
| ลักษณะงาน | ความเหมาะสม |
|---|---|
| กัดบ่าลึก | งานหลัก |
| กัดบ่าตื้น | ใช้ได้ |
| เจาะ | ใช้ได้ |
| กัดกลึง (Turn milling) | ใช้ได้ |
งานหลัก หมายถึงงานที่แนะนำเป็นอันดับแรก ส่วนใช้ได้ หมายถึงสามารถนำเครื่องมือไปใช้กับงานนั้นได้เช่นกัน
ข้อแนะนำการใช้งาน
- จับยึดด้วยหัวจับสำหรับก้านทรงกระบอกแบบเรียบ เช่น หัวจับคอลเล็ต หัวจับไฮดรอลิก หรือหัวจับแบบสวมร้อน
- เนื่องจากความยาวคมตัดยาวพิเศษ ควรให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่งานอนุญาต เพื่อลดการโก่งตัวและการสั่นสะเทือน
- Dormer Pramet มีข้อมูลความเร็วตัดและอัตราป้อนสำหรับแต่ละขนาดและวัสดุชิ้นงาน ควรตรวจสอบก่อนเริ่มงาน
Dormer S718 จาก Dormer Pramet เป็นเอ็นมิลซีรีส์ยาวพิเศษ ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น มี 4 ฟัน และเคลือบผิวอะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์ (AlCrN) ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet และใช้ก้านทรงกระบอกแบบเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
คุณสมบัติเด่น
- โครงสร้างทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว AlCrN
- 4 ฟัน มุมเกลียว 40° และมุมคายเศษแนวรัศมี 10°
- ความยาวคมตัดยาวพิเศษ สำหรับกัดผนังและบ่าที่ลึก
- คมตัดแบบอเนกประสงค์ สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
- ตัดได้ทั้งทิศทางแนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9 ก้านตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
การใช้งาน
งานหลักคือการกัดบ่าลึก นอกจากนี้ Dormer Pramet ระบุว่าสามารถใช้กับงานกัดบ่าตื้น งานเจาะ และงานกัดกลึง (Turn milling) ได้ วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม ได้แก่ เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | S718 |
| ประเภทสินค้า | เอ็นมิลซีรีส์ยาวพิเศษ |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น |
| สารเคลือบผิว | AlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์) |
| จำนวนฟัน | 4 |
| มุมเกลียว | 40° |
| มุมคายเศษแนวรัศมี | 10° |
| ความยาวคมตัด | ยาวพิเศษ |
| ประเภทคมตัด | อเนกประสงค์ สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | h9 |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกแบบเรียบ DIN 6535 HA |
| พิกัดความเผื่อก้าน | h6 |
| ทิศทางการตัด | แนวรัศมี แนวทแยง แนวแกน |
| วัสดุชิ้นงาน | ISO P, M, K, S |
| มาตรฐาน | มาตรฐาน Dormer Pramet |
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 h6 (mm) | ความยาวคมตัด l2 (mm) | ความยาวรวม l1 (mm) | จำนวนฟัน (z) |
|---|---|---|---|---|---|
| S7183.0 | 3.00 | 3 | 25 | 100 | 4 |
| S7184.0 | 4.00 | 4 | 31 | 100 | 4 |
| S7185.0 | 5.00 | 5 | 31 | 100 | 4 |
| S7186.0 | 6.00 | 6 | 38 | 100 | 4 |
| S7188.0 | 8.00 | 8 | 41 | 100 | 4 |
| S71810.0 | 10.00 | 10 | 57 | 125 | 4 |
| S71812.0 | 12.00 | 12 | 75 | 150 | 4 |
| S71814.0 | 14.00 | 14 | 75 | 150 | 4 |
| S71816.0 | 16.00 | 16 | 75 | 150 | 4 |
| S71818.0 | 18.00 | 18 | 75 | 150 | 4 |
| S71820.0 | 20.00 | 20 | 75 | 150 | 4 |
ทุกขนาด: ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น, เคลือบผิว AlCrN, มุมเกลียว 40°, มุมคาย 10°, ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA, พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9
เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น ประกอบด้วยส่วนคมตัดที่มีร่องฟัน และก้านทรงกระบอกแบบเรียบ
- ส่วนคมตัด: ร่องฟันเกลียว 4 ร่อง มุมเกลียว 40° มุมคายเศษแนวรัศมี 10° ความยาวคมตัดยาวพิเศษ
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกแบบเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA (ไม่มีผิวแบนสำหรับสกรูล็อก) พิกัดความเผื่อ h6
สัญลักษณ์ขนาดที่ Dormer Pramet ใช้:
- DC: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (พิกัดความเผื่อ h9)
- APMX: ความลึกตัดสูงสุด (ความยาวคมตัด)
- DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนต่อจับยึด)
- OAL: ความยาวรวม
คู่มือเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
กลุ่มวัสดุที่ Dormer Pramet ระบุเป็นงานหลักในข้อมูลการตัดของซีรีส์ S718 (ข้อมูลแสดงจากรุ่น S7186.0):
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน | ความแข็ง |
|---|---|---|
| P | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (C ต่ำกว่า 0.25%) | ต่ำกว่า 180 HB |
| P | เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (C ต่ำกว่า 0.55%) | ต่ำกว่า 240 HB |
| P | เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (C มากกว่า 0.55%) | ต่ำกว่า 300 HB |
| P | เหล็กกล้าผสม | ต่ำกว่า 180 HB |
| P | เหล็กกล้าผสม | 180-260 HB |
| P | เหล็กกล้าผสม | 260-360 HB |
| P | เหล็กกล้าเครื่องมือ | ต่ำกว่า 26 HRC |
| P | เหล็กกล้าเครื่องมือ | 26-39 HRC |
| M | เหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ริติก | ต่ำกว่า 160 HB |
| M | เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก | ต่ำกว่า 200 HB |
| M | เหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก | ต่ำกว่า 200 HB |
| K | เหล็กหล่อมัลลีเอเบิลชนิดเฟอร์ริติก | ต่ำกว่า 160 HB |
นอกจากนี้ Dormer Pramet ยังระบุให้ใช้ซีรีส์นี้กับโลหะผสมทนความร้อนสูง (ISO S) ได้
การเลือกขนาด
- เลือกความยาวคมตัด (APMX) ให้ครอบคลุมความลึกทั้งหมดของผนังหรือบ่าที่จะกัด
- S718 เหมาะกับบ่าลึกเป็นหลัก สำหรับบ่าตื้น เครื่องมือที่สั้นกว่าจะให้ความแข็งเกร็งสูงกว่า