เอ็นมิล_S717

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เอ็นมิลซีรีส์ยาว Dormer S717 ผลิตจากโซลิดคาร์ไบด์ เคลือบผิว AlCrN มี 4 ฟัน มุมเกลียว 40° และมุมคายเศษแนวรัศมี 10° ออกแบบสำหรับงานกัดบ่าในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 3 ถึง 20 mm พร้อมก้านเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
ข้อมูลทั่วไป
- แบรนด์: Dormer (Dormer Pramet)
- ซีรีส์: S717 – ซีรีส์ยาว 4 ฟัน เคลือบผิว AlCrN
- มาตรฐานการออกแบบ: มาตรฐานของ Dormer Pramet
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ค่าพิกัดความเผื่อ h6
- ช่วงพิกัดความเผื่อของทูล: h9 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมซึ่งกำหนดตามช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
- กลุ่มวัสดุชิ้นงานหลัก (ISO): P, M, K และ S
คำแนะนำการใช้งาน
- การใช้งานหลักคืองานกัดบ่าลึก และสามารถใช้กับงานกัดบ่าตื้นได้
- เลือกขนาดที่มีความยาวคมตัด l2 ครอบคลุมความลึกกัดที่ต้องการ
- ก้านเรียบไม่มีผิวแบนสำหรับขันยึด จึงควรใช้หัวจับที่จับก้านทรงกระบอก เช่น หัวจับคอลเล็ต
- ตั้งความเร็วรอบและอัตราป้อนตามข้อมูลการตัดของผู้ผลิตสำหรับกลุ่มวัสดุชิ้นงานนั้น ๆ
Dormer S717 เป็นเอ็นมิลซีรีส์ยาวแบบ 4 ฟัน ผลิตจากโซลิดคาร์ไบด์ตามมาตรฐานของ Dormer Pramet และเคลือบผิวด้วย AlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์) มุมเกลียว 40° และมุมคายเศษแนวรัศมี 10° ให้รูปทรงคมตัดแบบใช้งานทั่วไป เหมาะกับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดตั้งแต่ต่ำถึงสูง
คุณสมบัติเด่น
- วัสดุทูลแข็ง: โซลิดคาร์ไบด์
- เคลือบผิว AlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์)
- 4 ฟัน มุมเกลียว 40° และมุมคายเศษแนวรัศมี 10°
- ความยาวคมตัดแบบยาว ความลึกกัดสูงสุดได้ถึง 57 mm ในขนาดใหญ่
- ตัดได้ทั้งแนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน
- ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ค่าพิกัดความเผื่อ h6
การใช้งาน
ใช้หลักสำหรับงานกัดบ่าลึก และใช้กับงานกัดบ่าตื้นได้ ในเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลสชนิดเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง
| ประเภท | เอ็นมิลซีรีส์ยาว |
|---|---|
| วัสดุทูล | โซลิดคาร์ไบด์ |
| การเคลือบผิว | AlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์) |
| จำนวนฟัน | 4 |
| มุมเกลียว | 40° |
| มุมคายเศษแนวรัศมี | 10° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (d1) | 3 – 20 mm |
| ความยาวคมตัด (l2) | 19 – 57 mm |
| ความยาวรวม (l1) | 60 – 125 mm |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ค่าพิกัดความเผื่อ h6 |
| ช่วงพิกัดความเผื่อของทูล | h9 (มาตรฐานอุตสาหกรรม ตามช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง) |
| ทิศทางการตัด | แนวรัศมี แนวทแยง แนวแกน |
| ลักษณะงาน | งานกัดบ่าลึก (การใช้งานหลัก) งานกัดบ่าตื้น (ใช้งานได้) |
| มาตรฐานการออกแบบ | มาตรฐานของ Dormer Pramet |
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 h6 (mm) | ความยาวคมตัด l2 (mm) | ความยาวรวม l1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| S7173.0 | 3 | 3 | 19 | 60 |
| S7174.0 | 4 | 4 | 19 | 60 |
| S7175.0 | 5 | 5 | 19 | 60 |
| S7176.0 | 6 | 6 | 31 | 75 |
| S7178.0 | 8 | 8 | 31 | 75 |
| S71710.0 | 10 | 10 | 31 | 75 |
| S71712.0 | 12 | 12 | 50 | 100 |
| S71714.0 | 14 | 14 | 57 | 125 |
| S71716.0 | 16 | 16 | 57 | 125 |
| S71718.0 | 18 | 18 | 57 | 125 |
| S71720.0 | 20 | 20 | 57 | 125 |
เอ็นมิลก้านตรงแบบก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA (ไม่มีผิวแบนสำหรับขันยึด) ทุกขนาดมีเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 ร่องคมตัดแบบเกลียว 4 ร่อง มุมเกลียว 40° ทอดยาวตลอดความยาวคมตัด l2 นับจากปลายคมตัด ส่วน l1 คือความยาวรวมจากปลายคมตัดถึงปลายก้าน
- d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: 3 – 20 mm
- d2 – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (h6): 3 – 20 mm
- l2 – ความยาวคมตัด: 19 – 57 mm
- l1 – ความยาวรวม: 60 – 125 mm
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน (กลุ่ม ISO)
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน |
|---|---|
| P | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ – มีธาตุผสมไม่เกิน 10% และความแข็งต่ำกว่า 45 HRC |
| M | สแตนเลส – เหล็กกล้าทนการกัดกร่อนที่มีโครเมียมอย่างน้อย 11% (เกรดเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก) |
| K | เหล็กหล่อ – งานหล่อโลหะผสมเหล็ก-คาร์บอนที่มีคาร์บอนมากกว่า 2% |
| S | โลหะผสมทนความร้อนสูง – ซูเปอร์อัลลอยที่มีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูงและทนการกัดกร่อนเหนือกว่าสแตนเลส |
การเลือกความยาว
ความยาวคมตัดเพิ่มขึ้นเป็นขั้นตามเส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 mm สำหรับขนาด 3 – 5 mm, 31 mm สำหรับขนาด 6 – 10 mm, 50 mm สำหรับขนาด 12 mm และ 57 mm สำหรับขนาด 14 – 20 mm เลือกขนาดที่เอื้อมถึงความลึกของผนังที่ต้องการ