เอ็นมิล_S237

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet S237 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ซีรีส์ความยาวพิเศษ 4 ฟัน ปลายเรียบ เคลือบ TiAlN มุมเฮลิกซ์ 30° มีขนาดหน่วย inch ตั้งแต่ 1/8 ถึง 1 inch สำหรับงานกัดบ่าและงานกัดจุ่มในเหล็กกล้า เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส และเหล็กหล่อ
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet ผลิตตามมาตรฐานของ Dormer Pramet
- กลุ่มผลิตภัณฑ์: เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 4 ฟันของ Dormer แบบความยาวพิเศษ ปลายเรียบ มุมเฮลิกซ์ 30° โดย S137 เป็นรุ่นไม่เคลือบ (ผิวเงา) ที่มีรูปทรงเดียวกัน
- วัสดุเครื่องมือ: ทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียดคุณภาพสูง ทนการสึกหรอได้ดี และมีอายุการใช้งานยาวนานสม่ำเสมอ
- สารเคลือบ: TiAlN ช่วยเพิ่มความแข็งที่ผิว ช่วยการคายเศษ และยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- จำนวนต่อแพ็ก: 1 ชิ้น
คำแนะนำการใช้งาน
- การใช้งานหลักคืองานกัดบ่าลึก ส่วนงานกัดบ่าตื้น งานกัดจุ่ม และงานเจาะ ผู้ผลิตระบุว่าใช้งานได้
- ข้อมูลเงื่อนไขการตัดเริ่มต้นกำหนดตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ของ Dormer Pramet ขั้นแรกให้หารหัส WMG ของชิ้นงาน จากนั้นอ่านค่าความเร็วตัดที่แนะนำ (SFM) และรหัสอัตราป้อนของ S237 สุดท้ายให้อ่านค่าอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเอ็นมิลจากตารางอัตราป้อนของเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์
- เมื่อระยะกินด้านข้างน้อยกว่า 50% ของเส้นผ่านศูนย์กลางเอ็นมิล สามารถเพิ่มความเร็วตัดและอัตราป้อนต่อฟันได้ตามค่าตัวคูณปรับแก้ของผู้ผลิต
Dormer Pramet S237 อยู่ในกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 4 ฟันของ Dormer มีความยาวคมตัดพิเศษ เหมาะสำหรับเข้าถึงบ่าและผนังชิ้นงานที่ลึก ตัวเอ็นมิลเป็นแบบปลายเรียบ มีร่องฟันแบบเกลียว 4 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 30° และก้านกลมตรงที่มีขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียดคุณภาพสูง ซึ่งให้ทั้งความแข็งและความเหนียว จึงทนการสึกหรอได้ดีและมีอายุการใช้งานยาวนานสม่ำเสมอ สารเคลือบ TiAlN ช่วยเพิ่มความแข็งที่ผิว ช่วยให้คายเศษได้ดีขึ้น และยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ ทำให้กัดเนื้อวัสดุได้ในอัตราที่สูงขึ้น
คุณสมบัติเด่น
- ความยาวคมตัดพิเศษ ตั้งแต่ 1 inch ในขนาด 1/8 inch ไปจนถึง 3 inch ในขนาด 7/16 inch ถึง 1 inch
- 4 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 30° ปลายเรียบ
- ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบ TiAlN
- ก้านกลมตรง ขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
- รูปทรงคมตัดอเนกประสงค์ สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
การใช้งาน
- การใช้งานหลัก: งานกัดบ่าลึก
- ใช้งานได้: งานกัดบ่าตื้น งานกัดจุ่ม และงานเจาะ
- วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส และเหล็กหล่อ
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | S237 |
| ประเภท | เอ็นมิลซีรีส์ความยาวพิเศษ ปลายเรียบ |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (คาร์ไบด์เกรนละเอียดคุณภาพสูง) |
| สารเคลือบ | TiAlN |
| จำนวนฟัน | 4 |
| มุมเฮลิกซ์ | 30° |
| มุมคายเศษแนวรัศมี | 10° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | 1/8 - 1 inch |
| ความยาวคมตัด | 1 - 3 inch |
| ความยาวทั้งหมด | 3 - 6 inch |
| ก้าน | ก้านกลมตรง เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด |
| มาตรฐาน | มาตรฐาน Dormer Pramet |
| วัสดุชิ้นงาน | P: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ M: สแตนเลส K: เหล็กหล่อ |
| รหัสสินค้า | หมายเลข EDP | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (inch) | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (ทศนิยม, inch) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (inch) | ความยาวคมตัด l2 (inch) | ความยาวทั้งหมด l1 (inch) | จำนวนฟัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2371/8 | 7648835 | 1/8 | 0.1250 | 1/8 | 1 | 3 | 4 |
| S2373/16 | 7648836 | 3/16 | 0.1875 | 3/16 | 1-1/8 | 3 | 4 |
| S2371/4 | 7648837 | 1/4 | 0.2500 | 1/4 | 1-1/2 | 4 | 4 |
| S2375/16 | 7648838 | 5/16 | 0.3125 | 5/16 | 1-5/8 | 4 | 4 |
| S2373/8 | 7648839 | 3/8 | 0.3750 | 3/8 | 1-3/4 | 4 | 4 |
| S2377/16 | 7648840 | 7/16 | 0.4375 | 7/16 | 3 | 6 | 4 |
| S2371/2 | 7648841 | 1/2 | 0.5000 | 1/2 | 3 | 6 | 4 |
| S2375/8 | 7648842 | 5/8 | 0.6250 | 5/8 | 3 | 6 | 4 |
| S2373/4 | 7648843 | 3/4 | 0.7500 | 3/4 | 3 | 6 | 4 |
| S2371 | 7648844 | 1 | 1.0000 | 1 | 3 | 6 | 4 |
เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ปลายเรียบ (ปลายตัดตรง) มีร่องฟันแบบเกลียว 4 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 30° และมีความยาวคมตัดพิเศษ ก้านเป็นทรงกระบอกเรียบที่มีขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (d2 = d1)
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
- d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
- l2: ความยาวคมตัด (ความยาวร่องฟัน)
- l1: ความยาวทั้งหมด
ขนาด 1/8 inch มีความยาวคมตัด 1 inch และความยาวทั้งหมด 3 inch ส่วนขนาดตั้งแต่ 7/16 inch ถึง 1 inch มีความยาวคมตัด 3 inch และความยาวทั้งหมด 6 inch
การเลือกความยาว
- เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดให้เหมาะกับร่อง โพรง หรือเส้นทางเดินมีด จากนั้นตรวจสอบว่าความยาวคมตัด (l2) ครอบคลุมความลึกในการกัดทั้งหมด
- เอ็นมิลเคลือบ TiAlN แบบ 4 ฟัน ปลายเรียบ มุมเฮลิกซ์ 30° ที่มีรูปทรงเดียวกันนี้มีให้เลือกสามความยาว ได้แก่ S234 ความยาวมาตรฐาน (1/16 - 1 inch) S236 ความยาวยาว (1/8 - 3/4 inch) และ S237 ความยาวพิเศษ (1/8 - 1 inch) ควรเลือก S237 เมื่อความลึกของผนังหรือโพรงต้องการระยะเอื้อมที่ยาวขึ้น
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน | S237 |
|---|---|---|
| P | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ | เหมาะสม |
| M | สแตนเลส | เหมาะสม |
| K | เหล็กหล่อ | เหมาะสม |
| S | ไทเทเนียมและโลหะผสมทนความร้อนสูง | ผู้ผลิตมีข้อมูลเงื่อนไขการตัดเริ่มต้น |
| N | โลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น อะลูมิเนียมและโลหะผสมทองแดง | ไม่ได้ระบุไว้ ควรเลือก S137 ซึ่งผิวเงาช่วยให้คายเศษได้ดีในวัสดุอ่อนและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก |
| H | วัสดุชุบแข็ง | ไม่ได้ระบุไว้ |