เอ็นมิล_S236

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet S236 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น ปลายตัดตรง ความยาวคมตัดแบบยาว มี 4 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 30° และเคลือบ TiAlN ผลิตในขนาดหน่วย inch ตั้งแต่ 1/8 ถึง 3/4 inch พร้อมก้านกลมตรง ออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่าลึกเป็นหลัก ในเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ

    ข้อมูลทั่วไป

    • แบรนด์: Dormer Pramet
    • ซีรีส์: S236 เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น 4 ฟัน ความยาวคมตัดแบบยาว ปลายตัดตรง มุมเฮลิกซ์ 30°
    • ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet ในขนาดหน่วย inch
    • งานหลัก: กัดบ่าลึก
    • งานที่ใช้ได้: กัดบ่าตื้น กัดร่องตื้นและร่องลึก กัดจุ่ม กัดเอียงลง (ramping) และงานเจาะ

    ความเร็วตัดเริ่มต้น

    กลุ่ม ISOวัสดุชิ้นงานความเร็วตัด (SFM)
    Pเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ131 - 427
    Mสแตนเลส141 - 413
    Kเหล็กหล่อ197 - 600
    Sโลหะผสมทนความร้อนสูงและไทเทเนียม72 - 213

    ค่าเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้นจากแคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer แต่ละช่วงครอบคลุมกลุ่มย่อยของวัสดุในแคตตาล็อก จึงควรเลือกค่าตามกลุ่มย่อยและความแข็งของชิ้นงานจริง ส่วนอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) ให้อ่านจากตารางอัตราป้อนสำหรับการกัดด้วยเครื่องมือคาร์ไบด์ในแคตตาล็อก โดยใช้รหัสอัตราป้อน I และ J

    ข้อควรทราบในการใช้งาน

    • สำหรับงานกัดร่อง แคตตาล็อกมีค่าตัวคูณปรับอัตราป้อนตามความลึกตัด และสำหรับงานกัดบ่าที่ระยะกินด้านข้างน้อยกว่า 50% แคตตาล็อกมีค่าตัวคูณปรับทั้งความเร็วตัดและอัตราป้อน
    • แคตตาล็อกไม่มีข้อมูลการตัดของซีรีส์นี้สำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (กลุ่ม N) และวัสดุชุบแข็ง (กลุ่ม H)

     

    Dormer Pramet S236 อยู่ในกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นของ Dormer เป็นเอ็นมิล 4 ฟัน ปลายตัดตรง ความยาวคมตัดแบบยาว มุมเฮลิกซ์ 30° โดย Dormer Pramet จัดไว้ในกลุ่มเอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 ฟันสำหรับงานกึ่งเก็บผิว ซีรีส์นี้ผลิตในขนาดหน่วย inch ตามมาตรฐาน Dormer Pramet

    คุณสมบัติเด่น

    • ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น: ใช้คาร์ไบด์เกรนละเอียดพิเศษคุณภาพสูง ที่ให้ทั้งความแข็งและความเหนียว จึงทนการสึกหรอได้ดีและมีอายุการใช้งานยาวนานสม่ำเสมอ
    • เคลือบ TiAlN: เพิ่มความแข็งที่ผิว ช่วยให้คายเศษได้ดีขึ้นและยืดอายุเครื่องมือ จึงกัดเนื้องานออกได้ในอัตราที่สูงขึ้น
    • ความยาวคมตัดแบบยาว: 3/4 ถึง 2-1/4 inch สำหรับงานบ่าและผนังด้านข้างที่ลึก
    • 4 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 30°: รูปทรงอเนกประสงค์ สำหรับวัสดุชิ้นงานที่มีความต้านทานการตัดตั้งแต่ต่ำถึงสูง
    • ก้านกลมตรง: ก้านตรงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุเท่ากับคมตัด

    การใช้งาน

    งานหลักคือการกัดบ่าลึก นอกจากนี้ Dormer Pramet ยังระบุว่าใช้กับงานกัดบ่าตื้น งานกัดร่องตื้นและร่องลึก งานกัดจุ่ม งานกัดเอียงลง (ramping) และงานเจาะได้ วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสมได้แก่ เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส และเหล็กหล่อ

     

    ประเภทเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น ปลายตัดตรง
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (เกรนละเอียดพิเศษ)
    การเคลือบผิวTiAlN
    จำนวนฟัน4
    มุมเฮลิกซ์30°
    ประเภทคมตัดอเนกประสงค์ สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดตั้งแต่ต่ำถึงสูง
    ระดับความยาวยาว (Long)
    เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด1/8 - 3/4 inch
    ความยาวคมตัด3/4 - 2-1/4 inch
    ความยาวรวม2 - 5 inch
    ก้านก้านกลมตรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับคมตัด
    มาตรฐานมาตรฐาน Dormer Pramet
    วัสดุชิ้นงานP (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ), M (สแตนเลส), K (เหล็กหล่อ)

     

    ขนาดอ้างอิงจากแคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer ทุกขนาดมีหน่วยเป็น inch

    รหัสสั่งซื้อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (inch)d1 แบบทศนิยม (inch)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (inch)ความยาวคมตัด l2 (inch)ความยาวรวม l1 (inch)จำนวนฟันหมายเลข EDP
    S2361/81/80.12501/83/4247648816
    S2363/163/160.18753/163/42-1/247648817
    S2361/41/40.25001/41-1/8347648818
    S2365/165/160.31255/161-1/8347648819
    S2363/83/80.37503/81-1/8347648820
    S2367/167/160.43757/162447648821
    S2361/21/20.50001/22447648822
    S2365/85/80.62505/82-1/4547648823
    S2363/43/40.75003/42-1/4547648824

     

    เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบชิ้นเดียว ปลายตัดตรง (ปลายเรียบ) ส่วนคมตัดมีร่องฟันเกลียว 4 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 30° ตลอดความยาวคมตัด l2 ถัดจากร่องฟันเป็นก้านกลมตรง d2 ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1

    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 1/8 - 3/4 inch
    • d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน เท่ากับ d1
    • l2: ความยาวคมตัด 3/4 - 2-1/4 inch
    • l1: ความยาวรวม 2 - 5 inch

     

    วิธีเลือกซีรีส์ที่เหมาะสม

    S234 และ S237 ใช้รูปแบบเดียวกับ S236 คือเคลือบผิว 4 ฟัน ปลายตัดตรง มุมเฮลิกซ์ 30° แต่มีความยาวต่างกัน ส่วน S136 มีขนาดเหมือน S236 แต่เป็นผิวไม่เคลือบ (bright) ให้เลือกตามความลึกที่ต้องการกัดและวัสดุชิ้นงาน

    ซีรีส์ระดับความยาวช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง (inch)ความยาวคมตัด (inch)เหมาะกับงาน
    S234มาตรฐาน (Regular)1/16 - 11/4 - 1-1/2งานกัดบ่าและกัดร่องที่ความลึกปกติ
    S236ยาว (Long)1/8 - 3/43/4 - 2-1/4งานบ่าและผนังด้านข้างที่ลึก ในเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ
    S237ยาวพิเศษ (Extra long)1/8 - 11 - 3งานที่ต้องการระยะเอื้อมลึกที่สุดในกลุ่มนี้
    S136ยาว ผิวไม่เคลือบ (bright)1/8 - 3/43/4 - 2-1/4วัสดุอ่อนและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น อะลูมิเนียม

    สำหรับอะลูมิเนียมและโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ ให้เลือก S136 ผิวไม่เคลือบ เนื่องจากแคตตาล็อกมีข้อมูลการตัดของ S136 สำหรับวัสดุกลุ่มนี้ แต่ไม่มีของ S236

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    S2361/4 | เอ็นมิล_S236 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย