เอ็นมิลไฮฟีด_S536

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เอ็นมิลไฮฟีด Dormer S536 ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น มีรัศมีมุม เคลือบผิว TiSiN มุมเฮลิกซ์ 25° และมุมคาย 0° ออกแบบสำหรับงานเก็บผิวแบบไฮฟีดบนวัสดุชุบแข็งในงานแม่พิมพ์ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 6 ถึง 12 mm แบบ 4 หรือ 6 ฟัน และก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
- ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet ก้านผลิตตาม DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6 และพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9
- ออกแบบสำหรับการกัดแบบไฮฟีด ซึ่งใช้ระยะกินลึกตามแนวแกนน้อยร่วมกับอัตราป้อนต่อฟันสูง ระยะกินลึกสูงสุดที่ระบุ (APMX) คือ 0.4 mm
- สารเคลือบ TiSiN ออกแบบมาสำหรับการกัดความเร็วสูงในวัสดุแข็ง โดยใช้สารหล่อเย็นน้อยหรือไม่ใช้เลย
- งานที่เหมาะสม: งานปาดหน้า งานกัดตามแบบ งานกัดเอียงลง งานเปิดหลุมพ็อกเก็ต และงานกัดวนเกลียว
- กลุ่มวัสดุชิ้นงานหลัก: วัสดุชุบแข็ง (ISO H) ผู้ผลิตยังให้ค่าเงื่อนไขการตัดสำหรับเหล็ก 30 ถึง 45 HRC (ISO P) ด้วย
- ค่าเงื่อนไขการตัดของผู้ผลิตครอบคลุมห้ากลยุทธ์ ได้แก่ เงื่อนไขความเร็วสูง เงื่อนไขกินลึกมาก เงื่อนไขมาตรฐาน เงื่อนไขงานกึ่งเก็บผิว และเงื่อนไขงานเก็บผิว ควรใช้ค่าเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้น แล้วปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร การจับยึดเครื่องมือ และการจับยึดชิ้นงานจริง
Dormer S536 เป็นเอ็นมิลไฮฟีดทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นในกลุ่มเครื่องมือกัดไฮฟีดของ Dormer Pramet ผลิตมาสำหรับงานเก็บผิววัสดุชุบแข็งในงานแม่พิมพ์ การกัดแบบไฮฟีดใช้ระยะกินลึกน้อยร่วมกับอัตราป้อนต่อฟันสูง ช่วยลดเวลาการกัดงานบนเครื่องจักรที่มีอยู่เดิม และเป็นทางเลือกต้นทุนต่ำแทนกลยุทธ์การกัดความเร็วสูง
คุณสมบัติเด่น
- โครงสร้างทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว TiSiN (ไทเทเนียมซิลิคอนไนไตรด์) ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการกัดความเร็วสูงในวัสดุแข็ง โดยใช้สารหล่อเย็นน้อยหรือไม่ใช้เลย
- รูปทรงคมตัดแบบไฮฟีด มุมเฮลิกซ์ 25° และมุมคาย 0° โดยมุมเข้าตัดและรูปทรงคมตัดช่วยลดแรงตัด
- รัศมีมุม 1 mm สำหรับ Ø6 mm และ 2 mm สำหรับ Ø8 ถึง Ø12 mm ค่าพิกัดความเผื่อของรัศมี ±0.01 mm
- 4 ฟันสำหรับ Ø6 mm และ 6 ฟันสำหรับ Ø8 ถึง Ø12 mm
- ซีรีส์ความยาวสั้นพิเศษ โดยความยาวคมตัดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
- ระยะกินลึกสูงสุด (APMX) 0.4 mm
- ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
การใช้งาน
- งานปาดหน้า งานกัดตามแบบ งานกัดเอียงลง งานเปิดหลุมพ็อกเก็ต และงานกัดวนเกลียว
- วัสดุชุบแข็ง (ISO H) และเหล็กความแข็งแรงสูง โดยผู้ผลิตให้ค่าเงื่อนไขการตัดสำหรับเหล็กตั้งแต่ 30 ถึง 60 HRC
- งานทำแม่พิมพ์และดาย
| ซีรีส์ | S536 |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | เอ็นมิลไฮฟีดแบบมีรัศมีมุม |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น |
| สารเคลือบ | TiSiN (ไทเทเนียมซิลิคอนไนไตรด์) |
| จำนวนฟัน | 4 (Ø6 mm) / 6 (Ø8 ถึง Ø12 mm) |
| มุมเฮลิกซ์ | 25° |
| มุมคาย | 0° |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | 6 ถึง 12 mm |
| รัศมีมุม | 1 mm (Ø6 mm) / 2 mm (Ø8 ถึง Ø12 mm), ±0.01 mm |
| ระยะกินลึกสูงสุด (APMX) | 0.4 mm |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | h9 |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกเรียบ DIN 6535 HA, h6 |
| ซีรีส์ความยาว | สั้นพิเศษ |
| ชนิดดอกกัด | ชนิด N สำหรับงานทั่วไป |
| กลุ่มวัสดุชิ้นงาน | ISO H (วัสดุชุบแข็ง) |
| มาตรฐานการผลิต | มาตรฐาน Dormer Pramet |
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm) | รัศมีมุม RE (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความยาวคมตัด (mm) | ความยาวรวม (mm) | จำนวนฟัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S5366.0XR1.0 | 6.00 | 1.00 | 6 | 6 | 60 | 4 |
| S5368.0XR2.0 | 8.00 | 2.00 | 8 | 8 | 64 | 6 |
| S53610.0XR2.0 | 10.00 | 2.00 | 10 | 10 | 75 | 6 |
| S53612.0XR2.0 | 12.00 | 2.00 | 12 | 12 | 75 | 6 |
พิกัดความเผื่อ: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9 รัศมีมุม ±0.01 mm เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน h6
เอ็นมิลไฮฟีดทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นทรงตรง ประกอบด้วยก้านทรงกระบอกเรียบ และส่วนคมตัดที่มีร่องฟันช่วงสั้นอยู่ที่ปลายด้านหน้า
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบตาม DIN 6535 HA เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (6, 8, 10 หรือ 12 mm)
- ส่วนคมตัด: 4 ฟัน (Ø6 mm) หรือ 6 ฟัน (Ø8 ถึง Ø12 mm) มุมเฮลิกซ์ 25° ความยาวคมตัดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
- ปลายคมตัด: รูปทรงปลายแบบไฮฟีด มีรัศมีมุม RE ขนาด 1 mm (Ø6 mm) หรือ 2 mm (Ø8 ถึง Ø12 mm) ที่มุมด้านนอก
- ความยาวรวม: 60 mm (Ø6), 64 mm (Ø8) และ 75 mm (Ø10 และ Ø12)
การเลือกขนาด
- Ø6 mm (S5366.0XR1.0) เป็นขนาดเดียวที่มี 4 ฟันและรัศมีมุม 1 mm
- Ø8, Ø10 และ Ø12 mm (S5368.0XR2.0, S53610.0XR2.0, S53612.0XR2.0) มี 6 ฟันและรัศมีมุม 2 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด จึงควรเลือกคอลเล็ตหรือหัวจับที่ตรงกับขนาดของเครื่องมือ
การเลือกค่าการตัดตามความแข็งของชิ้นงาน
Dormer Pramet ให้ค่าเริ่มต้นของ S536 สำหรับวัสดุชิ้นงานสามกลุ่ม ได้แก่ เหล็ก 30-45 HRC (ISO P) เหล็กชุบแข็ง 45-55 HRC (ISO H) และเหล็กชุบแข็ง 55-60 HRC (ISO H) ภายใต้เงื่อนไขมาตรฐาน ความเร็วตัดที่แนะนำคือ 65 m/min สำหรับ 30-45 HRC และ 50 m/min สำหรับ 45-60 HRC ส่วนอัตราป้อนต่อฟันจะลดลงสำหรับ 55-60 HRC เช่น 0.120 mm แทน 0.300 mm สำหรับ Ø6 mm
การเลือกกลยุทธ์การตัด
- เงื่อนไขความเร็วสูง: ความเร็วตัดสูงขึ้น เช่น 100 m/min ในเหล็ก 30-45 HRC
- เงื่อนไขกินลึกมาก: ระยะกินลึกมากขึ้นพร้อมลดอัตราป้อนต่อฟัน
- เงื่อนไขมาตรฐานและงานกึ่งเก็บผิว: ความเร็วตัด 65 m/min และ 85 m/min ตามลำดับในเหล็ก 30-45 HRC
- เงื่อนไขงานเก็บผิว: ระยะกินลึก 0.1 mm ความเร็วตัดสูงสุด 120 m/min และอัตราป้อนต่อฟันต่ำ