ดอกเอ็นมิลล์กัดร่อง_F-SCC

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
มีดเซาะร่องตัว T แบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ Pramet F-SCC พร้อมก้าน Weldon และระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน ใช้เม็ดมีด CCMX แบบด้านเดียว เหมาะสำหรับการกัดร่องตัว T การกัดผิวด้านหลัง การกัดบ่าตื้น และการกัดร่องตื้น โดยมีให้เลือกในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀25, ⌀32 และ ⌀40 mm
รุ่น 25F1R030B25-SCC06-C: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 25 mm ความกว้างการตัด 11.00 mm ก้านขนาด 25 mm และความยาวรวม 86 mm ติดตั้งเม็ดมีด CCMX 060304 จำนวน 2 เม็ด
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet; เครื่องมือแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้จำหน่ายภายใต้แบรนด์ Pramet
- ตระกูล: F-SCC – มีดกัดร่องตัว T สำหรับเม็ดมีด CCMX พร้อมระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน
- รูปแบบก้าน: แบบ Weldon เท่านั้น (รุ่นขนาด ⌀25, ⌀32 และ ⌀40 mm)
- ตัวเครื่องผ่านการปรับสภาพเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
ข้อควรทราบในการใช้งาน 25F1R030B25-SCC06-C
- เม็ดมีด: CCMX 060304 (คัตเตอร์ละ 2 ชิ้น)
- สกรูยึดเม็ดมีด: US 2506-T07P, เกลียว M 2.5, แรงบิดขันแน่น 1.2 Nm, กุญแจ Flag T07P
- อย่าให้เกินอัตราเร็วการหมุนสูงสุด RPMX 28100 รอบต่อนาที
- ความลึกตัดสูงสุด: 11 มม.
- เชื่อมต่อระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นของเครื่องจักรเพื่อใช้น้ำหล่อเย็นภายใน
- ในการทำร่องตัว T โดยปกติจะตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเพื่อทำร่องส่วนบนที่แคบก่อน จากนั้นจึงใช้มีดเซาะร่องตัว T กัดส่วนล่างให้กว้างขึ้น
Pramet F-SCC – มีดกัดร่องตัว T สำหรับเม็ดมีด CCMX พร้อมระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน
F-SCC เป็นหัวกัดงานแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้สำหรับงานเซาะร่องจาก Dormer Pramet จำหน่ายภายใต้แบรนด์ Pramet สำหรับอุปกรณ์จับยึด (Tooling) แบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อกัดร่องตัว T โดยใช้เม็ดมีด CCMX แบบด้านเดียว และจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องของเครื่องมือไปยังบริเวณตัด ตัวเครื่องของเครื่องมือผ่านการปรับสภาพเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีเฉพาะแบบก้าน Weldon โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀25, ⌀32 และ ⌀40 mm รุ่น 25F1R030B25-SCC06-C มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 25 mm ความกว้างการตัด 11.00 mm ก้าน Weldon ขนาด 25 mm และความยาวรวม 86 mm โดยติดตั้งเม็ดมีด CCMX 060304 จำนวน 2 เม็ด
คุณสมบัติหลัก
- มุมเข้างาน 90° (KAPR)
- เม็ดมีด CCMX แบบด้านเดียว รูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมุม 80°
- น้ำหล่อเย็นภายในไหลผ่านตัวเครื่องของเครื่องมือ
- ตัวเครื่องผ่านการปรับสภาพเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- ก้านเวลดอน
การประยุกต์ใช้งาน
- การกัดร่องตัว T
- การกัดปาดหน้าด้านหลัง
- การกัดบ่าตื้น
- การกัดร่องตื้น
แค็ตตาล็อกของผู้ผลิตระบุว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เหมาะสำหรับกลุ่มวัสดุชิ้นงานตามมาตรฐาน ISO ได้แก่ P (เหล็กกล้า), M (สเตนเลส) และ K (เหล็กหล่อ)
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet (Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | F-SCC |
| ประเภทเครื่องมือ | มีดเซาะร่องตัว T แบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ |
| ชนิดอินเสิร์ท | CCMX, ด้านเดียว, รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมุม 80° |
| มุมเข้างาน (KAPR) | 90° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 25 – 40 mm |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX) | 11.0 – 18.0 mm |
| ก้าน | Weldon |
| สารหล่อเย็น | ภายใน |
| กลุ่มวัสดุชิ้นงาน | P, M, K |
| 25F1R030B25-SCC06-C | DC 25 มม. · CW 11.00 มม. · DCON MS 25 มม. · OAL 86 มม. · 2 × CCMX 060304 |
| รุ่น | DC (มม.) | BD (มม.) | OAL (มม.) | DCON MS (มม.) | LU (มม.) | CW (มม.) | จำนวนอินเสิร์ท | RPMX (รอบต่อนาที) | น้ำหนัก (กก.) | อินเสิร์ท | สกรูยึดเม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25F1R030B25-SCC06-C | 25 | 12 | 86 | 25 | 25 | 11.00 | 2 | 28100 | 0.26 | CCMX 060304 | US 2506-T07P |
| 32F1R038B32-SCC08-C | 32 | 16 | 98 | 32 | 33 | 14.00 | 2 | 19100 | 0.50 | CCMX 08T308 | US 3007-T09P |
| 40F2R046B32-SCC09-C | 40 | 20 | 105 | 32 | 41 | 18.00 | 4 | 14900 | 0.56 | CCMX 09T308 | US 3007-T09P |
DC = เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด · BD = เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง · OAL = ความยาวรวม · DCON MS = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน · LU = ความยาวใช้งาน · CW = ความกว้างการตัด · RPMX = อัตราเร็วในการหมุนสูงสุด
รูปทรงและมิติหลักของ 25F1R030B25-SCC06-C:
- หัวตัดที่ปลาย: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC 25 mm และความกว้างการตัด CW 11.00 mm พร้อมเม็ดมีด CCMX 060304 แบบด้านเดียว 2 ชิ้นที่ยึดด้วยสกรู
- ตัวเครื่องส่วนที่ลดขนาด (คอ) ด้านหลังหัว: BD 12 mm ทำให้หัวเข้าถึงใต้บ่าของร่องตัว T ได้
- ความยาวใช้งาน LU 25 มม.
- ก้าน Weldon ทรงกระบอก: DCON MS 25 มม.
- ความยาวรวม OAL 86 มม.
- มุมเข้าตัด KAPR 90°.
- ช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในผ่านตัวเครื่อง
การเลือกขนาด F-SCC
เลือกมีดเซาะร่องตัว T ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) และความกว้างการตัด (CW) เหมาะกับส่วนล่างของร่องตัว T และตรวจสอบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง (BD) ผ่านร่องส่วนบนได้ คัตเตอร์แต่ละขนาดใช้เม็ดมีดขนาดเฉพาะของตนเอง:
- ⌀25 mm (25F1R030B25-SCC06-C): CCMX 060304, CW 11.00 mm
- ⌀32 mm (32F1R038B32-SCC08-C): CCMX 08T308, CW 14.00 mm
- ⌀40 mm (40F2R046B32-SCC09-C): CCMX 09T308, CW 18.00 mm
เม็ดมีดสำหรับคัตเตอร์ ⌀25 mm: CCMX 060304S-TS1:M8330
เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมุม 80° แบบด้านเดียว มีรัศมีมุม 0.4 mm ความเผื่อ ISO class M และรูปทรง TS1 พร้อมคมตัดโค้งมนและหน้าตัดเรียบ เกรด M8330 เป็นคาร์ไบด์ WC-Co เม็ดละเอียดเคลือบด้วยวิธี PVD ครอบคลุมช่วง ISO P20–P40 และ K20–K40 สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปเหล็กกล้าและเหล็กหล่อด้วยเครื่องจักร
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่สลักไว้ (IC) | 6.35 มม. |
|---|---|
| ความหนาของเม็ดมีด (S) | 3.5 mm |
| ความยาวคมตัด (L) | 6.4 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 2.8 มม. |
| รัศมีมุม (RE) | 0.4 มม. |
ค่าเริ่มต้นที่แนะนำ
- ความหนาเฉลี่ยของชิป IC hm: 0.05 – 0.08 มม.
- อัตราป้อนต่อฟันเมื่อใช้ CCMX 060304S-TS1:M8330: 0.08 – 0.14 มม./ฟัน