คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ - บ่าฉาก_SSO09

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกเอ็นมิลล์แบบเปลี่ยนเม็ดมีดสำหรับกัดบ่าฉาก Pramet SSO09 มีมุมเข้างาน 90° ใช้เม็ดมีด SOMT 09T3.. แบบด้านเดียว โดยมีความลึกในการตัดสูงสุด 8.0 mm รุ่น 20A2R032B20-SSO09-C มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด ⌀20 mm เม็ดมีด 2 เม็ด ก้าน Weldon ขนาด 20 mm และระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ เหมาะสำหรับการกัดปาดหน้า กัดบ่า กัดร่อง และกัดเจาะ
- SSO09 เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกกัดบ่าฉาก 90° ของ Dormer Pramet สำหรับเม็ดมีด SOMT 09 พร้อมระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน มีให้เลือกทั้งดอกเอ็นมิลล์แบบ Weldon และดอกกัดปาดหน้าแบบใช้แขนจับป้อมมีด ขนาดตั้งแต่ ⌀20 ถึง ⌀125 mm
- มีพิทช์ฟันแบบการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่สำหรับบางขนาด เช่น 32A4R042B32-SSO09-C
- อะไหล่สำหรับ 20A2R032B20-SSO09-C: สกรูยึดเม็ดมีด US 3006-T09P, แรงบิดขันแน่น 2.0 Nm, กุญแจ Flag T09P
- อัตราเร็วในการหมุนสูงสุด (RPMX) ของ 20A2R032B20-SSO09-C: 23800 rpm – ห้ามเกินค่านี้
- เม็ดมีด SOMT 09T3.. แบบเดียวกันนี้ยังใช้กับหัวกัดสำหรับการทําแชมเฟอร์รุ่น N-SSO09 ด้วย
- ข้อมูลการตัดในแค็ตตาล็อกเป็นค่าเริ่มต้นที่ใช้ได้กับมุมตั้ง 90° สามารถใช้แอปเครื่องคิดเลขสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรของ Dormer Pramet เพื่อคำนวณเพิ่มเติมได้
Pramet SSO09 จาก Dormer Pramet เป็นคัตเตอร์กัดบ่าแบบเหลี่ยม 90° สำหรับเม็ดมีด SOMT 09 แบบมุมคายบวก พร้อมระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน ดอกเอ็นมิลล์ 20A2R032B20-SSO09-C ติดตั้งเม็ดมีด SOMT 09T3.. แบบหน้าเดียว 2 เม็ดบนตัวเครื่องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 mm พร้อมก้านแบบ Weldon และมีความลึกในการตัดสูงสุด (APMX) 8.0 mm
คุณสมบัติหลัก
- มุมเข้าตัด (KAPR) 90° สำหรับการกัดบ่าแบบเหลี่ยม
- รูปทรงคมตัดแบบบวก/ลบ: มุมคราดแนวรัศมี -12° และมุมคราดตามแนวแกน 6° ในรุ่น ⌀20 mm
- เม็ดมีด SOMT 09T3.. แบบเหลี่ยมหน้าเดียวพร้อมเบรกเกอร์หักเศษ มีให้เลือกในรูปทรงเรขาคณิต M, MI และ P
- จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
- เม็ดมีดยึดด้วยสกรู (สกรูยึดเม็ดมีด US 3006-T09P)
- ตัวเครื่องคัตเตอร์ผ่านการปรับสภาพเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
การประยุกต์ใช้งาน
- การกัดหน้าเรียบ
- การกัดบ่า
- การกัดร่อง
- การกัดแบบเจาะลง
เมื่อใช้เม็ดมีดเกรดที่เหมาะสม คัตเตอร์สามารถใช้กับเหล็กกล้า (P) สเตนเลส (M) เหล็กหล่อ (K) และโลหะผสมทนความร้อน (S) ได้
| ยี่ห้อ | Pramet (Dormer Pramet) |
|---|---|
| การออกแบบคัตเตอร์ | SSO09 |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานบ่าฉากแบบเหลี่ยมพร้อมก้าน Weldon |
| มุมเข้าตัด (KAPR) | 90° |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX) | 8.0 มม. |
| อินเสิร์ท | SOMT 09T3.. (ด้านเดียว แบบเหลี่ยม, IC 9.55 mm, S 3.97 mm) |
| รูปทรงอินเสิร์ท | M, MI, P |
| รูปทรงเรขาคณิตของการตัด | บวกหรือลบ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 20 mm (20A2R032B20-SSO09-C); ดอกเอ็นมิลล์รุ่น SSO09 มีช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀20 – ⌀32 mm |
| ก้าน | เวลดอน (DIN 1835B), DCON 20 mm (20A2R032B20-SSO09-C) |
| จำนวนอินเสิร์ท | 2 (20A2R032B20-SSO09-C) |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| สารหล่อเย็น | ผ่านเครื่องมือ (ภายใน) |
| การยึดอินเสิร์ท | สกรู, US 3006-T09P |
| กลุ่มวัสดุชิ้นงาน | P, M, K, S |
| รหัสสินค้า | DC (มม.) | DCON MS (มม.) | LU (มม.) | OAL (มม.) | เม็ดมีด | GAMF (°) | GAMP (°) | พิทช์การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | RPMX (รอบต่อนาที) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20A2R032B20-SSO09-C | 20 | 20 | 32 | 82 | 2 | -12 | 6 | ไม่มี | 23800 | 0.21 |
| 25A3R042B25-SSO09-C | 25 | 25 | 42 | 98 | 3 | -12 | 6 | ไม่มี | 21300 | 0.31 |
| 32A4R042B32-SSO09-C | 32 | 32 | 42 | 102 | 4 | -10 | 10 | มี | 18800 | 0.55 |
ทุกรุ่น: KAPR 90°, APMX 8.0 mm, เม็ดมีด SOMT 09T3.., ระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ อะไหล่: สกรูยึดเม็ดมีด US 3006-T09P (แรงบิดขันแน่น 2.0 Nm) และกุญแจ Flag T09P
DC = เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด, DCON MS = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน, LU = ความยาวที่ใช้งานได้, OAL = ความยาวรวม, GAMF = มุมคราดแนวรัศมี, GAMP = มุมคราดตามแนวแกน, RPMX = อัตราเร็วในการหมุนสูงสุด
ดอกเอ็นมิลล์ SSO09 มีก้าน Weldon ทรงกระบอกพร้อมพื้นผิวเรียบสำหรับจับยึด และมีหัวตัดที่มีช่องใส่เม็ดมีดอยู่ที่ปลายด้านหน้า เม็ดมีดแบบเหลี่ยม SOMT 09T3.. ยึดเข้ากับช่องใส่เม็ดมีดด้วยสกรู และทำให้เกิดคมตัดรอบนอกที่มุม 90° (KAPR 90°) โดยมีความลึกในการตัดสูงสุด APMX 8.0 mm ช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นพาดผ่านตัวเครื่องของเครื่องมือ
มิติหลัก – 20A2R032B20-SSO09-C
- DC (เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด): 20 mm
- DCON MS (เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน): 20 มม.
- LU (ความยาวที่ใช้งานได้): 32 มม.
- OAL (ความยาวรวม): 82 มม.
- จำนวนซองเม็ดมีด: 2
เม็ดมีด SOMT 09T3..
- IC (เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่สลักไว้): 9.55 มม.
- L (ความยาวคมตัด): 9.55 มม.
- S (ความหนาของเม็ดมีด): 3.97 มม.
- D1 (เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด): 3.5 มม.
- RE (รัศมีมุม): 0.4 มม. หรือ 0.8 มม.
การเลือกรูปทรงเม็ดมีด SOMT 09
| เรขาคณิต | อินเสิร์ท | RE (มม.) | การออกแบบ |
|---|---|---|---|
| M | SOMT 09T308-M | 0.8 | การออกแบบมุมคายบวกสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลาง |
| MI | SOMT 09T304-MI | 0.4 | การออกแบบมุมคายบวกที่มีความเสถียรสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลาง |
| P | SOMT 09T304-P | 0.4 | การออกแบบมุมคายบวกสูงสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลาง |
ข้อมูลการตัดเริ่มต้น เกรด M8330 (vc ม./นาที / f มม./ฟัน / ap มม.)
| อินเสิร์ท | P – เหล็กกล้า | M – สแตนเลส | K – เหล็กหล่อ | S – โลหะผสมทนความร้อน |
|---|---|---|---|---|
| SOMT 09T308-M:M8330 | 270 / 0.14 / 2.5 | 160 / 0.13 / 2.5 | 255 / 0.14 / 2.5 | 65 / 0.13 / 2.0 |
| SOMT 09T304-MI:M8330 | 230 / 0.14 / 2.5 | 135 / 0.13 / 2.5 | 215 / 0.14 / 2.5 | 55 / 0.10 / 2.0 |
| SOMT 09T304-P:M8330 | 250 / 0.14 / 2.5 | 150 / 0.13 / 2.5 | 235 / 0.14 / 2.5 | 60 / 0.10 / 2.0 |
ตัวอย่างเกรด
- M9325: คาร์ไบด์ WC-Co เคลือบด้วย MT-CVD, ISO P10–P30, สำหรับเหล็กกล้า
- M8330: คาร์ไบด์ WC-Co เม็ดขัดละเอียดเคลือบ PVD, ISO P20–P40 และ M20–M35 สำหรับเหล็กกล้าและสเตนเลส
- M8340: คาร์ไบด์ WC-Co เม็ดขัดละเอียดเคลือบ PVD, ISO P25–P50 และ M20–M40 สำหรับเหล็กกล้าและสเตนเลส
ข้อมูลการตัดเป็นค่าเริ่มต้นตามแค็ตตาล็อกสำหรับมุมตั้ง 90° ปรับค่าเหล่านี้ให้เหมาะกับสภาพของเครื่องจักร การจับยึด และชิ้นงาน