หัวกัดเอ็นมิลล์ - บ่าแบบเหลี่ยม_ISSO09

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวกัดงานเอ็นมิลล์แบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ Dormer Pramet ISSO09 สำหรับกัดบ่าแบบเหลี่ยม ใช้เม็ดมีดด้านเดียว SO.. เม็ดมีด 09 ที่มุมเข้าตัด 90° พร้อมระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ รุ่น 100A3R128W100-ISSO09-C มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1.000 นิ้ว เม็ดมีด 3 เม็ด และก้าน Weldon ขนาด 1.000 นิ้ว
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet
- หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: งานกัดแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ - งานกัดบ่า - เม็ดมีดมุมคายบวก S, T - SSO09 - ISSO09
- ระบบมิติ: นิ้ว
- เม็ดมีดที่รองรับการใช้งาน: SOMT 09 (เม็ดมีดกัด - สำหรับกัดบ่าแบบเหลี่ยมและการทําแชมเฟอร์) แบบด้านเดียวพร้อมเบรกเกอร์หักเศษ รูปทรงแบบเหลี่ยม ความลึกในการตัดสูงสุด 8.0 mm
- เม็ดมีด SOMT 09 รุ่นเดียวกันนี้ยังใช้กับดอกกัดทำแชมเฟอร์ N-SSO09 ด้วย
คำแนะนำการใช้งาน
- ออกแบบมาสำหรับการกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น และการกัดแบบเจาะลงเป็นหลัก และยังสามารถใช้กัดปาดหน้าได้
- รักษาความลึกในการตัดไม่ให้เกิน .315 นิ้ว
- เลือกรูปทรงและเกรดของเม็ดมีดตามกลุ่มวัสดุของชิ้นงาน และใช้ค่าการตัดที่ Dormer Pramet แนะนำสำหรับเม็ดมีดนั้น
- ติดตั้งก้าน Weldon เข้ากับโฮลเดอร์ชนิด Weldon ที่เข้ากันได้
ภาพรวม
ISSO09 เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์คัตเตอร์หัวกัดงานที่มีมิติเป็นนิ้วในตระกูลเครื่องมือกัดบ่า SSO09 ของ Dormer Pramet สำหรับเม็ดมีด S และ T แบบมุมคายบวก ตัวเครื่องคัตเตอร์ใช้รูปทรงเรขาคณิตแบบบวก/ลบ และติดตั้งเม็ดมีด SO.. แบบด้านเดียว 09 ที่มุมเข้าตัด 90° ทำให้ได้บ่าแบบเหลี่ยม โดยมีความลึกในการตัดสูงสุด .315 นิ้ว
รุ่น 100A3R128W100-ISSO09-C เป็นรุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.000 นิ้ว พร้อมเม็ดมีด 3 เม็ด ความยาวใช้งาน 1.28 นิ้ว และก้าน Weldon ขนาด 1.000 นิ้ว น้ำหล่อเย็นไหลผ่านเครื่องมือไปยังบริเวณตัด
คุณสมบัติหลัก
- มุมเข้าตัด 90° สำหรับการกัดบ่าแบบเหลี่ยม
- รูปทรงเรขาคณิตเชิงบวก / เชิงลบ พร้อมอินเสิร์ท SO.. แบบด้านเดียว 09 อินเสิร์ท
- ความลึกสูงสุดในการตัด .315 นิ้ว
- จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
- ทิศทางตัดแบบขวามือ
- ก้าน Weldon สำหรับใช้กับเครื่องมือจับยึดแบบ Weldon
การประยุกต์ใช้งาน
- การกัดบ่าตื้น (การใช้งานหลัก)
- การกัดร่องตื้น (การใช้งานหลัก)
- การกัดแบบเจาะลง (การใช้งานหลัก)
- การกัดปาดหน้า (การใช้งานที่เป็นไปได้)
| ซีรีส์ | ISSO09 (ตระกูล SSO09) |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | คัตเตอร์หัวกัดงานแบบบ่าฉาก |
| มุมเข้าตัด | 90° |
| รูปทรงคัตเตอร์ | บวกหรือลบ |
| อินเสิร์ท | ชนิดด้านเดียว SO.. เม็ดมีด 09 (SOMT 09) |
| จำนวนอินเสิร์ท | 3 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | 1.000 นิ้ว |
| ความยาวที่ใช้งานได้ | 1.28 นิ้ว |
| ก้าน | ก้าน Weldon, 1.000 นิ้ว |
| ความลึกสูงสุดของการตัด | .315 นิ้ว |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| สารหล่อเย็น | จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ |
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (นิ้ว) | จำนวนอินเสิร์ท | ความยาวที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (นิ้ว) | ประเภทก้าน | ความลึกสูงสุดในการตัด (นิ้ว) | ทิศทางตัด | สารหล่อเย็น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100A3R128W100-ISSO09-C | 1.000 | 3 | 1.28 | 1.000 | Weldon | .315 | ด้านขวา | ผ่านเครื่องมือ |
หัวกัดงานที่มีก้าน Weldon ทรงกระบอก (มีส่วนแบนสำหรับยึดจับ) อยู่ด้านหลัง และหัวตัดอยู่ด้านหน้า โดยติดตั้งเม็ดมีดแบบเหลี่ยม SO.. ชนิดคมตัดด้านเดียว 3 เม็ด 09 อินเสิร์ท อินเสิร์ทถูกจัดวางที่มุมเข้าตัด 90° เพื่อให้เครื่องมือตัดบ่าแบบเหลี่ยม และน้ำหล่อเย็นไหลผ่านตัวเครื่องไปยังบริเวณตัด
- เส้นผ่านศูนย์กลางในการตัด: 1.000 นิ้ว
- ความยาวที่ใช้งานได้: 1.28 นิ้ว
- เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: 1.000 นิ้ว
- ความลึกสูงสุดในการตัด: .315 นิ้ว
- มุมเข้าตัด: 90°
การเลือกเม็ดมีด SOMT 09 ตามวัสดุชิ้นงาน
- เหล็กกล้า: SOMT 09T304-P:M9325 - รูปทรง P, รัศมีมุม 0.4 mm, คาร์ไบด์ WC-Co เคลือบ MT-CVD เกรด M9325, ช่วงเกรด ISO P10-P30
- เหล็กกล้าและสเตนเลส: SOMT 09T308-M:M8330 - รูปทรง M, รัศมีมุม 0.8 มม., คาร์ไบด์ WC-Co เม็ดละเอียดเคลือบ PVD เกรด M8330, ช่วงเกรด ISO P20-P40 และ M20-M35
กลุ่มวัสดุชิ้นงานของ Dormer Pramet
- สีน้ำเงิน - P: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ
- สีเหลือง - M: สแตนเลส
- สีแดง - K: เหล็กหล่อ
- สีเขียว - N: โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
- สีส้ม - S: โลหะผสมทนอุณหภูมิสูง
- สีเทา - H: วัสดุชุบแข็ง
เลือกเม็ดมีดที่มีช่วงเกรด ISO ครอบคลุมกลุ่มวัสดุของชิ้นงาน เช่น ช่วง P สำหรับเหล็กกล้า และช่วง M สำหรับสเตนเลส