คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ - บ่าฉาก_SSO05O

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์สำหรับกัดบ่าฉาก Dormer Pramet SSO05O มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 12 mm เครื่องมือนี้ยึดเม็ดมีดด้านเดียว SOMT 0502 จำนวน 2 เม็ดบนก้านทรงกระบอก DIN 1835A ขนาด 10 มม. เครื่องมือนี้มีรูปทรงเรขาคณิตแบบบวก/ลบ มุมเข้าตัด 90° และระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ รองรับการกัดปาดหน้า กัดบ่าตื้น กัดร่องตื้น และกัดเจาะลึก โดยมีความลึกในการตัดสูงสุด 4.5 มม.
มาตรฐาน
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A
- พารามิเตอร์ของเครื่องมือ (DC, DCON MS, LU, APMX) ใช้ชื่อเรียกตามมาตรฐาน ISO 13399
- ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งเม็ดมีด: ISO tolerance class M (เม็ดมีด SOMT 0502)
คำแนะนำการใช้งาน
- ใช้เฉพาะเม็ดมีดด้านเดียว SOMT 0502.. ที่ออกแบบมาสำหรับหัวกัดปาดหน้าบ่า SSO05O
- อย่าให้เกินความลึกในการตัดสูงสุด 4.5 mm
- งานหลัก: การกัดปาดหน้า การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น และการกัดแบบเจาะลง
- ทำความสะอาดเบ้าเม็ดมีดและผิวหน้าสัมผัสก่อนติดตั้งเม็ดมีด จากนั้นขันแคลมปิ้งสกรูให้แน่น
- ต่อระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ เพื่อช่วยชะล้างเศษตัดออกจากบริเวณตัด
- คัตเตอร์นี้เป็นแบบเกลียวขวา จึงต้องใช้กับแกนหมุนที่หมุนไปทางขวา
- ตรวจสอบอัตราเร็วในการหมุนสูงสุดและข้อมูลการตัดเบื้องต้นในแค็ตตาล็อก Dormer Pramet หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนเริ่มการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
ภาพรวม
12A2R018A10-SSO05O-C เป็นหัวกัดปาดหน้าบ่าจากตระกูล Dormer Pramet SSO05O ออกแบบมาสำหรับเม็ดมีด SOMT 0502.. แบบด้านเดียวที่เปลี่ยนคมตัดได้ เครื่องมือนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 12 mm มุมเข้าตัด 90° และรูปทรงเรขาคณิตการตัดแบบบวก/ลบ โดยมีก้านทรงกระบอกขนาด 10 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A จึงเป็นเครื่องมือขนาดกะทัดรัดสำหรับงานกัดบ่าและกัดปาดหน้าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
คุณสมบัติหลัก
- รองรับเม็ดมีด SOMT 0502.. แบบเหลี่ยมชนิดหน้าเดียว 2 เม็ด โดยยึดด้วยสกรู
- รูปทรงเรขาคณิตแบบบวก/ลบ พร้อมมุมเข้าตัด 90° สำหรับการกัดบ่าแบบเหลี่ยม
- ความลึกในการตัดสูงสุด 4.5 mm
- จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
- หมุนและตัดทางขวา
- ความยาวใช้งาน 18 mm บนก้านทรงกระบอก DIN 1835A ขนาด 10 mm
การประยุกต์ใช้งาน
งานหลัก ได้แก่ การกัดปาดหน้า การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น และการกัดแบบเจาะลง คัตเตอร์ที่ใช้เม็ดมีด SOMT 0502 เกรด M8330 เคลือบ PVD เหมาะสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรทั้งเหล็กกล้าและสเตนเลส
| วัตถุ | สเปคผลิตภัณฑ์ |
|---|---|
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
| ซีรีส์ (การออกแบบคัตเตอร์) | SSO05O |
| รหัสสินค้า | 12A2R018A10-SSO05O-C |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานแบบบ่าฉาก |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 12 มม. |
| จำนวนอินเสิร์ท | 2 |
| ความยาวที่ใช้งานได้ (LU) | 18 มม |
| ก้าน | ทรงกระบอกขนาด 10 มม. ตามมาตรฐาน DIN 1835A |
| มุมเข้าตัด | 90° |
| รูปทรงเรขาคณิตของการตัด | บวกหรือลบ |
| ความลึกสูงสุดของการตัด | 4.5 มม. |
| อินเสิร์ทที่ใช้ได้ | SOMT 0502.. แบบด้านเดียว |
| การยึดอินเสิร์ท | แคลมป์ยึดสกรู |
| ทิศทางการตัด | ด้านขวา |
| สารหล่อเย็น | สารหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ |
ขนาดคัตเตอร์
| รหัสสินค้า | DC (มม.) | DCON MS (มม.) | LU (มม.) | จำนวนอินเสิร์ท | APMX (มม.) | มาตรฐานก้าน | สารหล่อเย็น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12A2R018A10-SSO05O-C | 12 | 10 | 18 | 2 | 4.5 | DIN 1835A | ผ่านเครื่องมือ |
เม็ดมีดที่รองรับการใช้งาน: SOMT 050204SR-M:M8330
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| รูปทรงอินเสิร์ท | S – แบบเหลี่ยม ด้านเดียว พร้อมเบรกเกอร์หักเศษ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่สลักไว้ (IC) | 5.57 มม. |
| ความยาวคมตัด (L) | 5.57 มม. |
| ความหนาของเม็ดมีด (S) | 2.63 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 2.5 มม. |
| รัศมีมุม (RE) | 0.4 มม. |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX) | 4.5 มม. |
| ความเผื่อ Class | M (ISO) |
| เบรกเกอร์หักเศษ | M – คมตัดโค้งมนพร้อมหน้าตัดเฉียง |
| เกรด | M8330 – คาร์ไบด์ WC-Co เม็ดละเอียดเคลือบ PVD |
| ช่วงการใช้งาน ISO | P20–P40, M20–M35 |
DC = เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด, DCON MS = เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนเชื่อมต่อ (ก้าน), LU = ความยาวที่ใช้งานได้, APMX = ความลึกสูงสุดในการตัด (ISO 13399)
รูปทรงและมิติหลักของ 12A2R018A10-SSO05O-C:
- หัวตัด: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 12 มม. (DC) พร้อมช่องใส่เม็ดมีด 2 ช่องสำหรับเม็ดมีด SOMT 0502 แบบเหลี่ยม โดยแต่ละเม็ดมีดยึดอยู่กับที่ด้วยแคลมปิ้งสกรู คมตัดถูกจัดวางให้มีมุมเข้าตัด 90° เพื่อให้ได้บ่าแบบเหลี่ยม
- ความยาวใช้งาน (LU): 18 mm วัดจากปลายด้านตัด
- ก้าน: เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm (DCON MS) ทรงกระบอก ตามมาตรฐาน DIN 1835A
- ช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในทอดผ่านตัวเครื่องของเครื่องมือไปยังบริเวณตัด
- ความลึกสูงสุดในการตัดตามแนวแกน (APMX): 4.5 mm
การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานของคุณ
| วัสดุชิ้นงาน (กลุ่ม ISO) | อินเสิร์ท | หมายเหตุเกี่ยวกับเกรด |
|---|---|---|
| เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (P) | SOMT 050204SR-M:M8330 | คาร์ไบด์เคลือบ PVD เกรด M8330 ช่วงการใช้งาน P20–P40 |
| สแตนเลส (M) | SOMT 050204SR-M:M8330 | คาร์ไบด์เคลือบ PVD เกรด M8330 ช่วงการใช้งาน M20–M35 |
เคล็ดลับในการเลือก
- เลือก SSO05O เมื่อความลึกในการตัดที่ต้องการไม่เกิน 4.5 mm คัตเตอร์ตัวเดียวสามารถตัดปาดหน้า ตัดบ่า เซาะร่อง และตัดแบบจ้วงได้
- รูปทรงเรขาคณิตแบบ M ของ SOMT 050204SR-M มีคมตัดโค้งมนพร้อมหน้าตัดเรียบ และให้รัศมีมุม 0.4 mm ที่มุมบ่า
- Dormer Pramet แบ่งวัสดุชิ้นงานออกเป็น 6 กลุ่ม (P, M, K, N, S และ H) ตรวจสอบว่าวัสดุของคุณอยู่ในกลุ่มใดก่อนเลือกเกรดเม็ดมีด