คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ปาดหน้า - FACE_SOD05

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ปาดหน้าแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ รุ่น Pramet SOD05 จาก Dormer Pramet มีเส้นผ่านศูนย์กลางจุดต่อ 25 mm ฟัน 3 ฟัน และมุมคมตัดของเครื่องมือ 45° ช่องใส่เม็ดมีดอเนกประสงค์รองรับเม็ดมีดทรงแปดเหลี่ยม แบบกลม และแบบเหลี่ยม ทำให้คัตเตอร์เพียงตัวเดียวใช้งานได้ตั้งแต่การกัดหยาบไปจนถึงการกัดละเอียด
- แบรนด์: Pramet แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet
- รหัสสั่งซื้อ (ISO / ANSI): 32N3R045A25-SOD05-C
- หมายเลข EDP: 7342889
- หมายเลข EAN: 3603603288102
- น้ำหนักสุทธิ: 410 g / น้ำหนักรวม: 450 g
- เอกสารประกอบ: เอกสารข้อมูลทางเทคนิค SOD05 (TECHNICAL_MET_SOD05, PDF) ภาพร่างแบบ 2D (DXF) และรุ่น 3D (STP) จากผู้ผลิต
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- อย่าให้เกินอัตราเร็วการหมุนสูงสุด 17700 รอบต่อนาที
- ใช้เฉพาะเม็ดมีดที่ออกแบบมาสำหรับคัตเตอร์ SOD05 และเลือกรูปทรงเม็ดมีดให้เหมาะกับงาน: แบบแปดเหลี่ยมสำหรับการกัดปาดหน้า แบบกลมสำหรับการกัดลอกแบบ และแบบเหลี่ยมสำหรับการกัดบ่า 90°
- กำหนดความเร็วตัดและอัตราป้อนตามข้อมูลทางเทคนิค SOD05 ของผู้ผลิต สำหรับเกรดเม็ดมีดและวัสดุชิ้นงานที่เลือก
- ยึดก้านด้วยแคลมป์ยึดให้แน่น และให้ส่วนยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่งานจะเอื้ออำนวย เพื่อลดการสั่นสะเทือน
32N3R045A25-SOD05-C เป็นคัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ปาดหน้าชนิดมีก้านในตระกูล SOD05 ซึ่งพัฒนาภายใต้แบรนด์ Pramet ของ Dormer Pramet เป็นเครื่องมือตัดเจาะแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้: คมตัดเป็นเม็ดมีดที่ถอดเปลี่ยนได้ โดยยึดอยู่ในช่องใส่เม็ดมีด 3 ช่อง บนตัวเครื่องที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนการเชื่อมต่อสายไฟ 25 mm และความยาวใช้งาน 45 mm
คุณสมบัติหลัก
- ช่องใส่เม็ดมีดอเนกประสงค์ – ฐานรองเม็ดมีด SOD05 รองรับเม็ดมีดรูปแปดเหลี่ยม แบบกลม และแบบเหลี่ยม จึงสามารถใช้ตัวเครื่องคัตเตอร์เดิมกับงานอื่นได้ เพียงเปลี่ยนรูปทรงของเม็ดมีด ช่วยลดเวลาในการเปลี่ยนเครื่องมือและลดจำนวนอุปกรณ์จับยึด (Tooling) ที่ต้องสำรองไว้
- ตั้งแต่การกัดหยาบจนถึงการกัดละเอียด – เม็ดมีดที่มีรูปทรงและรูปทรงเรขาคณิตให้เลือกหลากหลายรองรับงานตั้งแต่การกัดหยาบจนถึงการกัดละเอียด
- รูปทรงเรขาคณิตของการตัด – มุมคมตัดของเครื่องมือ 45° (KAPR), มุมคราดตามแนวแกน 8° (GAMP) และมุมคราดในแนวรัศมี -10° (GAMF)
- ตัวเลือก 90° – เมื่อติดตั้งเม็ดมีดแบบเหลี่ยม คัตเตอร์นี้สามารถกัดบ่าแบบเหลี่ยมที่มุม 90° ได้ โดยมีความลึกในการตัดสูงสุด 10 mm
- รองรับความเร็วสูง – ความเร็วรอบสูงสุด 17700 รอบต่อนาที
การประยุกต์ใช้งาน
การกัดปาดหน้าและการกัดปาดหน้าตามรูปทรง ผู้ผลิตระบุว่าการกัดแบบจ้วงลงทีละน้อยเป็นการใช้งานหลักของคัตเตอร์นี้ และเม็ดมีดแบบเหลี่ยมช่วยให้ใช้กัดบ่าฉากได้ด้วย
| ประเภทสินค้า | หัวกัดงานปาดหน้าแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ ชนิดก้าน |
|---|---|
| ยี่ห้อ | Pramet (Dormer Pramet) |
| การออกแบบคัตเตอร์ | SOD05 |
| รูปทรงเม็ดมีดที่รองรับ | แบบแปดเหลี่ยม แบบกลม แบบเหลี่ยม (ช่องใส่เม็ดมีดอเนกประสงค์) |
| จำนวนฟัน (ZEFP) | 3 |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อ (DCON MS) | 25 มม. |
| ความยาวที่ใช้งานได้ (LU) | 45 มม. |
| มุมคมตัดของเครื่องมือ (KAPR) | 45° |
| มุมคราดตามแนวแกน (GAMP) | 8° |
| มุมคราดแนวรัศมี (GAMF) | -10° |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด (RPMX) | 17700 รอบต่อนาที |
| การใช้งานหลัก | การกัดเจาะลงแบบโปรเกรสซีฟ |
| รหัสสินค้า | หมายเลข EDP | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อ DCON MS (มม.) | ความยาวใช้งาน LU (มม.) | มุมคมตัดของเครื่องมือ KAPR (°) | มุมคราดตามแนวแกน GAMP (°) | มุมคราดแนวรัศมี GAMF (°) | ฟัน ZEFP | ความเร็วสูงสุด RPMX (รอบต่อนาที) | น้ำหนักสุทธิ (กรัม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32N3R045A25-SOD05-C | 7342889 | 25 | 45 | 45 | 8 | -10 | 3 | 17700 | 410 |
คัตเตอร์กัดปาดหน้าชนิดดอกเอ็นมิลล์แบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ มีก้านทรงกระบอกด้านที่ต่อกับเครื่องจักร และหัวตัดที่มีช่องใส่เม็ดมีด SOD05 จำนวน 3 ช่องที่ปลายตัด
- เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อสายไฟ (ก้าน), DCON MS: 25 mm
- ความยาวใช้งาน, LU: 45 mm
- มุมคมตัดของเครื่องมือ, KAPR: 45°
- จำนวนซองเม็ดมีด: 3
ผู้ผลิตเผยแพร่ไฟล์ CAD แบบ 2D (DXF) และ 3D (STP) ที่ระบุมิติสำหรับรหัสนี้
การเลือกเม็ดมีดสำหรับคัตเตอร์ SOD05
| รูปทรงอินเสิร์ท | การใช้งานทั่วไปของคัตเตอร์นี้ |
|---|---|
| ทรงแปดเหลี่ยม (ODMT / ODKT 05) | การกัดปาดหน้าด้วยคมตัดที่ทำมุม 45° |
| แบบกลม | การกัดตามแบบ (ตามรูปทรง) |
| ทรงสี่เหลี่ยม | การกัดบ่าแบบเหลี่ยม 90° ความลึกของการตัดสูงสุด 10 mm |
ตัวอย่างเม็ดมีดทรงแปดเหลี่ยมสำหรับเหล็กกล้า (ข้อมูลจากผู้ผลิต)
| อินเสิร์ท | ความลึกสูงสุดของการตัด | รัศมีมุม | เรขาคณิต | เกรด / เคลือบผิว | ช่วง ISO |
|---|---|---|---|---|---|
| ODMT 050508SN-R:M9340 | 3 มม. | 0.8 มม. | R – คมตัดแบบโค้งมนพร้อมหน้าตัดเรียบ | M9340, คาร์ไบด์ WC-Co เคลือบด้วย MT-CVD | P35–P50 |
| ODKT 0505ADSR-FM:M8310 | 2.7 มม. | 0.8 มม. | FM – คมตัดมนพร้อมหน้าตัดเรียบ | M8310, คาร์ไบด์ WC-Co เม็ดละเอียดเคลือบด้วย PVD | P01–P10 |
หลักการคร่าว ๆ: เลือกเกรดที่เหนียวกว่าจากช่วง P ที่สูงกว่า (เช่น P35–P50) สำหรับการกัดหยาบและการตัดแบบไม่ต่อเนื่องในเหล็กกล้า และเลือกเกรดที่ทนต่อการสึกหรอมากกว่าจากช่วง P ที่ต่ำกว่า (เช่น P01–P10) สำหรับการเก็บผิวละเอียดในสภาวะการตัดที่คงที่