ดอกเอ็นมิลล์สำหรับกัดปาดหน้า - FACE_ISOD05

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ Pramet ISOD05 สำหรับงานกัดปาดหน้า มีก้านทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 24.4 mm (0.961 นิ้ว) และช่องใส่เม็ดมีด 3 ช่อง
ช่องใส่เม็ดมีดเดียวกันนี้รองรับเม็ดมีดด้านเดียวแบบแปดเหลี่ยม OD T 05IM แบบกลม RD.T 12IM หรือแบบเหลี่ยม SD.T 12IM สำหรับการกัดปาดหน้า การกัดลอกแบบ และการกัดบ่าตื้น
ข้อมูลการสั่งซื้อ
- รหัสสั่งซื้อ (ISO / ANSI): 125N3R177C100-ISOD05-C
- รหัสวัสดุ: 7546855
- หมายเลขผลิตภัณฑ์ (SAP): 86033933
- EAN: 3603603488090
- แบรนด์: Dormer Pramet
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- อย่าให้เกินอัตราเร็วในการหมุนสูงสุด 17000 รอบต่อนาที
- ความลึกในการตัดสูงสุดขึ้นอยู่กับรูปทรงของเม็ดมีดที่ติดตั้ง โปรดตรวจสอบค่าของเม็ดมีดที่ใช้งานอยู่เสมอ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเม็ดมีดแต่ละเม็ดเข้าที่ในช่องใส่เม็ดมีดอย่างเต็มที่และถูกยึดไว้อย่างแน่นหนาก่อนเริ่มเดินแกนหมุน
- เลือกเกรดเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุของชิ้นงาน และตั้งค่าการตัดตามคำแนะนำของ Dormer Pramet สำหรับเม็ดมีดนั้น
- หากต้องการใช้ระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ แกนหมุนของเครื่องจักรและโฮลเดอร์ต้องสามารถจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือได้
ภาพรวม
125N3R177C100-ISOD05-C เป็นหัวกัดงานสำหรับการกัดปาดหน้าจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet ของ Dormer Pramet ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในกลุ่ม ISOD05 ซึ่งเป็นรุ่นที่ใช้มิติหน่วยนิ้วของตระกูลคัตเตอร์ SOD05 และออกแบบมาสำหรับการกัดปาดหน้าและการกัดลอกแบบ โดยมีรูปทรงเรขาคณิตแบบบวก/ลบบนก้านทรงกระบอก
คุณสมบัติหลักคือช่องใส่เม็ดมีดที่ใช้ได้กับเม็ดมีดหลายรูปทรง ช่องใส่เม็ดมีดเดียวกันรองรับเม็ดมีดด้านเดียวทรงแปดเหลี่ยม OD T 05IM แบบกลม RD.T 12IM หรือแบบเหลี่ยม SD.T 12IM ดังนั้น ตัวเครื่องคัตเตอร์เพียงตัวเดียวจึงสามารถสลับระหว่างการกัดปาดหน้าที่มุม 45° การกัดลอกแบบ และการกัดบ่าที่มุม 90° ได้โดยเปลี่ยนเพียงเม็ดมีด
คุณสมบัติหลัก
- ช่องใส่เม็ดมีด 3 ช่อง บนเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 24.4 mm (0.961 นิ้ว)
- มุมเข้าตัด 45 / 90° ขึ้นอยู่กับรูปทรงของเม็ดมีดที่ใช้
- จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
- การตัดด้วยมือขวา
- อัตราเร็วการหมุนสูงสุด 17,000 รอบต่อนาที
- การใช้งานหลัก: การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลางที่ให้คุณภาพพื้นผิวดี
การประยุกต์ใช้งาน
การกัดปาดหน้า การกัดลอกแบบ การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น การกัดลาดเอียง การกัดแบบเกลียว การกัดเจาะ การกัดเจาะแบบต่อเนื่อง และการทําแชมเฟอร์
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet (Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | ISOD05 (ตระกูล SOD05, มิติเป็นนิ้ว) |
| ประเภทเครื่องมือ | คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์สำหรับงานกัดปาดหน้าและงานกัดลอกแบบ |
| เรขาคณิต | บวกหรือลบ |
| อินเสิร์ทที่ใช้ได้ | OD T 05IM (แบบแปดเหลี่ยม), RD.T 12IM (แบบกลม), SD.T 12IM (แบบเหลี่ยม); ใช้งานได้ด้านเดียว |
| มุมเข้าตัด | 45 / 90° |
| จำนวนอินเสิร์ท | 3 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 24.4 mm / 0.961 นิ้ว |
| ความยาวที่ใช้งานได้ (LU) | 45.01 mm / 1.772 นิ้ว |
| ก้าน | ทรงกระบอก, ⌀1.000 นิ้ว |
| ความลึกสูงสุดของการตัด | .118 (.236/.394) นิ้ว ขึ้นอยู่กับรูปทรงของเม็ดมีด |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด (RPMX) | 17000 รอบต่อนาที |
| สารหล่อเย็น | ผ่านเครื่องมือ |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| รหัสสั่งซื้อ | รหัสวัสดุ | DC (มม.) | DC (นิ้ว) | LU (มม.) | LU (นิ้ว) | จำนวนอินเสิร์ท | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (นิ้ว) | RPMX (รอบต่อนาที) | น้ำหนักรวม (กรัม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125N3R177C100-ISOD05-C | 7546855 | 24.4 | 0.961 | 45.01 | 1.772 | 3 | 1.000 | 17000 | 450 |
คัตเตอร์แบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ชนิดมีก้าน ประกอบด้วยก้านทรงกระบอกและหัวตัดที่ปลายด้านหน้า
- หัวตัด: มีช่องใส่เม็ดมีด 3 ช่องรอบขอบ โดยแต่ละช่องรองรับเม็ดมีด OD T 05IM, RD.T 12IM หรือ SD.T 12IM
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC): 24.4 mm / 0.961 นิ้ว
- ความยาวที่ใช้งานได้ (LU): 45.01 mm / 1.772 นิ้ว
- ก้าน: ทรงกระบอก, ⌀1.000 นิ้ว
- ช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในผ่านเครื่องมือไปยังคมตัด
การเลือกเม็ดมีดที่เหมาะสม
| ชนิดอินเสิร์ท | รูปทรง | การใช้งานปกติ |
|---|---|---|
| OD T 05IM | แปดเหลี่ยม | การกัดปาดหน้าด้วยมุมเข้าตัด 45°; รูปทรงแปดเหลี่ยมมีคมตัด 8 คม ตัวอย่าง: ODMT 050508SN-R:M9340, ความลึกในการตัดสูงสุด 3.0 mm, คาร์ไบด์เคลือบ MT-CVD, ISO P35-P50, สำหรับเหล็กกล้า |
| RD.T 12IM | แบบกลม | การกัดตามแบบ (ตามรูปทรง) การกัดลาดเอียง และการกัดพื้นผิวโค้งตามรูปทรง |
| SD.T 12IM | ทรงสี่เหลี่ยม | การกัดบ่าแบบเหลี่ยมด้วยมุมเข้าตัด 90° ตัวอย่าง: SDKT 1205PDSR-FM:M8345, ความลึกในการตัดสูงสุด 10.0 mm, คาร์ไบด์เคลือบ PVD, ISO P30-P50, สำหรับเหล็กกล้า |
เนื่องจากเม็ดมีดทั้ง 3 รูปทรงใส่ในช่องยึดเดียวกันได้ จึงสามารถคงตัวเครื่องของคัตเตอร์ไว้บนเครื่องจักร และเปลี่ยนเฉพาะเม็ดมีดให้เหมาะกับงานขั้นต่อไป