คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ - บ่าฉาก_SAP16D

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์กัดบ่าฉากแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ รุ่น Pramet SAP16D จาก Dormer Pramet มีมุมเข้าตัด 90° ก้าน Weldon และระบบจ่ายสารหล่อเย็นภายใน ใช้เม็ดมีด APKT 1604.. แบบด้านเดียวที่มีมุมคายเป็นบวก / APET 1604.. และมีความลึกในการตัดสูงสุด 13 มม. รุ่น 25A2R042B25-SAP16D-C: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด ⌀25 mm, เม็ดมีด 2 เม็ด, ก้าน Weldon ⌀25 mm
มาตรฐานและการระบุข้อมูล
- ก้าน: ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B
- รหัส ISO: 25A2R042B25-SAP16D-C
- หมายเลขสั่งซื้อจากผู้ผลิต: 6758369
การใช้งาน (ระดับความเหมาะสมที่ผู้ผลิตกำหนดสำหรับดอกเอ็นมิลล์ก้าน Weldon รุ่น SAP16D)
| การทำงาน | ในระยะสั้น |
|---|---|
| การกัดบ่าตื้น | การใช้งานหลัก |
| การกัดร่องตื้น | การใช้งานหลัก |
| การกัดแบบแรมป์ | การใช้งานหลัก |
| การเคลื่อนที่ให้สัมพันธ์กัน (Interpolation) แบบเกลียว | การใช้งานหลัก |
| การกัดแบบเจาะลง | การใช้งานหลัก |
| การกัดเจาะลงแบบโปรเกรสซีฟ | การใช้งานหลัก |
| การกัดหน้าเรียบ | การใช้งานที่อาจทำได้ |
เงื่อนไขการทำงาน
- เงื่อนไขการทำงานที่ไม่มั่นคง: การใช้งานหลัก
- เงื่อนไขการทำงานที่ไม่มั่นคงอย่างมากและเงื่อนไขการทำงานที่มั่นคง: สามารถใช้งานได้
- การขัดเงา การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลาง และการกัดหยาบ: สามารถใช้งานได้
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ยึดก้านขนาด 25 mm ด้วยแคลมป์ยึดในโฮลเดอร์แบบ Weldon (ล็อคด้านข้าง) ที่มีขนาดตรงกัน
- ทำความสะอาดเบ้ารองเม็ดมีดก่อนติดตั้งเม็ดมีดใหม่ และขันแคลมป์สกรูให้ได้แรงบิดตามที่ผู้ผลิตแนะนำ
- ใช้ระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในเมื่อเครื่องจักรรองรับ โดยเฉพาะในการกัดร่อง การกัดลาดเอียง และการกัดแบบเกลียว
- ใช้ค่าพารามิเตอร์การตัดตามคำแนะนำสำหรับเกรดเม็ดมีดที่เลือก และอย่าใช้อัตราเร็วในการหมุนเกินค่าสูงสุดที่ผู้ผลิตกำหนดสำหรับตัวเครื่องมือนี้
- สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและปิดฝาครอบนิรภัยของเครื่องจักรไว้ระหว่างการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์กัดบ่าแบบเหลี่ยม Pramet SAP16D
SAP16D คือระบบกัดบ่าแบบเหลี่ยม Pramet จาก Dormer Pramet สำหรับเม็ดมีดทรง APKT 16 แบบมุมคายบวก พร้อมระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน 25A2R042B25-SAP16D-C เป็นดอกเอ็นมิลล์รุ่นก้าน Weldon ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 25 mm เม็ดมีด 2 เม็ด และก้านขนาด 25 mm มุมเข้าตัด 90° และความลึกในการตัดสูงสุด 13 mm ทำให้เหมาะสำหรับการกัดบ่าแบบเหลี่ยมและงานกัดหลากหลายประเภทด้วยเครื่องมือเพียงชิ้นเดียว
คุณสมบัติหลัก
- มุมเข้าตัด 90° สำหรับการกัดบ่าแบบเหลี่ยม
- รูปทรงคัตเตอร์แบบบวก/ลบ ใช้เม็ดมีดด้านเดียวรุ่น APKT 1604.. หรือ APET 1604..
- ความลึกในการตัดสูงสุด (APMX) 13 mm
- จ่ายน้ำหล่อเย็นภายในผ่านตัวเครื่องของเครื่องมือ
- ยึดเม็ดมีดด้วยสกรู
- ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B
- ตัวเครื่องของเครื่องมือผ่านการปรับสภาพเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
การประยุกต์ใช้งาน
คัตเตอร์นี้ออกแบบมาสำหรับการกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น การกัดลาดเอียง การกัดแบบเกลียว การกัดแบบเจาะลง และการกัดแบบเจาะลงทีละขั้นเป็นหลัก และยังใช้กัดปาดหน้าได้ด้วย ผู้ผลิตยังระบุว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม SAP16D เหมาะสำหรับการกัดแบบโทรคอยดัลด้วย เพียงเปลี่ยนเกรดเม็ดมีด ก็สามารถใช้ตัวเครื่องเดียวกันตัดแต่งขึ้นรูปเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และโลหะที่ไม่ใช่เหล็กด้วยเครื่องจักรได้
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | SAP16D |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกกัดเอ็นมิลมีบ่าแบบเหลี่ยมชนิดเปลี่ยนเม็ดมีดได้ พร้อมก้าน Weldon |
| มุมเข้าตัด (KAPR) | 90° |
| รูปทรงคัตเตอร์ | บวกหรือลบ |
| อินเสิร์ทที่ใช้ได้ | APKT 1604.. / เม็ดมีด APET 1604.. แบบด้านเดียว |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX) | 13 มม. |
| การยึดอินเสิร์ท | แคลมป์ยึดสกรู (S) |
| ก้าน | ก้าน Weldon, DIN 1835B |
| สารหล่อเย็น | ภายใน (ผ่านเครื่องมือ) |
| ขนาดดอกเอ็นมิลล์ก้าน Weldon ใน SAP16D | ⌀25 – ⌀40 mm |
| รุ่นนี้ | 25A2R042B25-SAP16D-C: DC ⌀25 mm, เม็ดมีด 2 เม็ด, DCON ⌀25 mm |
| รหัสสั่งซื้อ | เบอร์สั่งซื้อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (มม.) | ประเภทก้าน | จำนวนอินเสิร์ท | APMX (มม.) | มุมเข้าตัด | ทิศทางตัด | สารหล่อเย็น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25A2R042B25-SAP16D-C | 6758369 | 25 | 25 | Weldon DIN 1835B | 2 | 13 | 90° | ขวา (R) | ภายใน |
ตัวเครื่องทรงกระบอกของคัตเตอร์กัดบ่าฉากแบบดอกเอ็นมิลล์ ส่วนท้ายเป็นก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B โดยมีพื้นผิวเรียบสำหรับแคลมป์ยึดกับด้ามจับแบบล็อคด้านข้าง หัวตัดด้านหน้าติดตั้งเม็ดมีดแบบคมตัดด้านเดียว 2 เม็ด รุ่น APKT 1604.. / APET 1604.. โดยแต่ละเม็ดยึดด้วยแคลมปิ้งสกรูและจัดวางให้มีมุมเข้าตัด 90° ทำให้เครื่องมือตัดบ่าแบบเหลี่ยมได้ ช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นทอดผ่านภายในตัวเครื่องไปยังหัวตัด
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC): 25 มม.
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON): 25 มม.
- ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX): 13 มม.
- มุมเข้าตัด (KAPR): 90°
การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
ตัวเครื่อง SAP16D รองรับเม็ดมีด APKT 1604.. และ APET 1604.. ตารางแสดงตัวอย่างเม็ดมีด Pramet ที่ผู้ผลิตระบุว่าใช้กับคัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์กัดบ่าฉาก SAP16D ได้
| วัสดุชิ้นงาน | ตัวอย่างเม็ดมีด | ข้อมูลเกรด |
|---|---|---|
| เหล็ก | APKT 1604PDR-HM:M8340 | คาร์ไบด์ WC-Co เม็ดละเอียดเคลือบ PVD, ISO P25–P50, สำหรับงานกัดหยาบ |
| เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ | APKT 1604PDR-HM:M8330 | คาร์ไบด์, ISO P20–P40 และ K20–K40 |
| เหล็กหล่อ | APKT 1604PDR-HM:8215 | คาร์ไบด์ WC-Co เม็ดขัดละเอียดเคลือบ PVD, ISO K10–K25 |
| เหล็กหล่อ | APKT 1604PDR-HM:M5315 | ISO K05–K25 |
| โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | APET 160408FR-FA:HF7 | คาร์ไบด์ WC-Co ชนิดไม่เคลือบที่มีเม็ดขัดละเอียด, ISO N10–N25 |
ข้อมูลเม็ดมีด APKT 1604PDR-HM
- รูปทรงเม็ดมีด: สี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีมุมภายใน 85°
- ระยะห่าง: P (11°)
- ความยาวคมตัด: 17 mm
- ความหนาของเม็ดมีด: 5.67 mm
- รัศมีมุม: 0.8 mm
เคล็ดลับ: ขั้นแรกให้เลือกเกรดของเม็ดมีดให้ตรงกับกลุ่มวัสดุ ISO ของชิ้นงาน (P = เหล็กกล้า, K = เหล็กหล่อ, N = โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก) จากนั้นเลือกเกรดที่เหมาะกับประเภทของการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เช่น การตัดหยาบหรือการขัดเงา