คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์กัดบ่าฉาก_SAP10D

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์กัดบ่าฉาก Dormer Pramet SAP10D มีรูปทรงเรขาคณิตแบบบวกสองด้าน ใช้เม็ดมีดแบบเปลี่ยนคมได้ APKT 1003 ชนิดหน้าเดียว ที่มุมเข้าตัด 90° มี ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B และระบบสารหล่อเย็นไหลผ่านภายในเครื่องมือ เหมาะสำหรับการกัดบ่าตื้นและกัดร่อง การกัดลาดเอียง การกัดแบบเกลียว การกัดเจาะลงตรง และการกัดเจาะลงตรงแบบต่อเนื่อง โดยมีความลึกในการตัดสูงสุด 9.0 mm
มาตรฐาน
ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B
อินเสิร์ทที่ใช้ได้: APKT 1003PDER-M
| รูปทรงอินเสิร์ท | A – รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน มุมภายใน 85° |
|---|---|
| ระยะคลอน | P 11° |
| ความยาวคมตัด (L) | 11 มม. |
| ความกว้างของเม็ดมีด (W1) | 6.7 มม. |
| ความหนาของเม็ดมีด (S) | 3.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 2.88 มม. |
| รัศมีมุม (RE) | 0.5 มม. |
| ความลึกในการตัด (APMN–APMX) | 1–9 มม. |
| ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งคมตัด (Class ความเผื่อ) | ISO K |
| เรขาคณิต | M, คมตัดแบบมน สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลาง |
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ออกแบบมาสำหรับสภาพการทำงานที่ไม่เสถียรเป็นหลัก และยังสามารถใช้งานในสภาพการทำงานที่เสถียรและไม่เสถียรอย่างมากได้ด้วย
- การขัดเงาให้คุณภาพพื้นผิวที่ดีมาก และการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลางให้คุณภาพพื้นผิวที่ดี ยังสามารถตัดหยาบได้
- การหมุนไปทางขวา: ตรวจสอบทิศทางการหมุนของแกนหมุนก่อนตัด
- อย่าใช้อัตราเร็วในการหมุนเกินค่าสูงสุด (RPMX) ที่ Dormer Pramet กำหนดไว้สำหรับคัตเตอร์แต่ละขนาด
- Dormer Pramet เผยแพร่แผ่นข้อมูลทางเทคนิคของ SAP10D และตะไบรุ่น 2D (DXF) และ 3D (STEP) สำหรับคัตเตอร์แต่ละตัว
SAP10D เป็นหัวกัดงานแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ของ Dormer Pramet สำหรับงานกัดบ่าฉาก 90° ตัวเครื่องของหัวกัดมีรูปทรงเรขาคณิตแบบบวกสองชั้น และยึดเม็ดมีด APKT 1003 แบบด้านเดียวด้วยแคลมป์ยึดแบบสกรู Dormer Pramet ระบุว่าชุดผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับสภาพการทำงานที่ไม่เสถียรเป็นหลัก และยังสามารถใช้ในสภาพการทำงานที่เสถียรและไม่เสถียรอย่างมากได้ด้วย
คุณสมบัติหลัก
- รูปทรงเรขาคณิตแบบบวกสองด้านพร้อมมุมเข้าตัด 90° สำหรับกัดบ่าแบบเหลี่ยม
- เม็ดมีด APKT 1003 แบบด้านเดียว (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมุม 85°) ยึดด้วยสกรู
- ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B สำหรับการตัดแบบเกลียวขวา
- จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
- ความลึกในการตัดสูงสุด 9.0 mm
- เหมาะสำหรับงานกลึงสำเร็จรูป การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลาง และงานกลึงหยาบ
การประยุกต์ใช้งาน
การใช้งานหลัก ได้แก่ การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น และการกัดแบบเจาะลง หัวกัดยังสามารถใช้สำหรับการกัดลาดเอียง การกัดแบบเกลียว การกัดแบบเจาะลงทีละขั้น และการกัดปาดหน้าได้อีกด้วย
| ซีรีส์ | SAP10D |
|---|---|
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ สำหรับกัดบ่าฉาก |
| เรขาคณิต | มุมบวกสองด้าน |
| มุมเข้าตัด | 90° |
| อินเสิร์ท | APKT 1003, คมตัดด้านเดียว |
| การยึดอินเสิร์ท | แคลมป์ยึดสกรู |
| ความลึกสูงสุดของการตัด | 9.0 มม. |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (ซีรีส์) | 10–25 มม. |
| ก้าน | ก้าน Weldon, DIN 1835B |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| สารหล่อเย็น | สารหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ |
| วัตถุ | 10A1R020B16-SAP10D-C |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 10 มม. |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) | 16 มม. |
| ความยาวรวม (OAL) | 78 มม. |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX) | 9.0 มม. |
| มุมเข้าตัด (KAPR) | 90 องศา |
| จำนวนคมตัดที่มีประสิทธิภาพ (ZEFP) | 1 |
| อินเสิร์ท | APKT 1003 |
| มุมคราดแนวรัศมี (GAMF) | 12 องศา |
| มุมคราดตามแนวแกน (GAMP) | 2 องศา |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด (RPMX) | 39000 รอบต่อนาที |
| ประเภทก้าน | ก้าน Weldon, DIN 1835B |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| การจ่ายน้ำหล่อเย็น | สารหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ |
| น้ำหนัก | 0.09 กก. |
หัวกัดมีก้าน Weldon ทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835B โดยมีส่วนแบนสำหรับแคลมปิ้งสกรูของโฮลเดอร์ หัวตัดมีช่องสำหรับเม็ดมีด APKT 1003 และเม็ดมีดแต่ละชิ้นยึดอยู่กับที่ด้วยสกรู เม็ดมีดติดตั้งที่มุมเข้าตัด 90° เพื่อให้เครื่องมือตัดได้บ่าแบบเหลี่ยม ช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในทอดผ่านตัวเครื่องไปยังหัวตัด
มิติหลักที่ผู้ผลิตระบุสำหรับแต่ละขนาด:
- DC – เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด
- DCON MS – เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อสายไฟ (ก้าน)
- LU – ความยาวที่ใช้งานได้
- OAL – ความยาวรวม
- APMX – ความลึกสูงสุดของการตัด 9.0 มม.
การเลือกเกรดเม็ดมีด APKT 1003 สำหรับ SAP10D
| เกรด | การเคลือบผิว | ช่วงการใช้งาน ISO | วัสดุชิ้นงาน |
|---|---|---|---|
| M9325 | MT-CVD | P10–P30, K10–K30 | เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ |
| M8330 | PVD, คาร์ไบด์เม็ดละเอียด | P20–P40, K20–K40 | เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ |
| M9340 | MT-CVD | P35–P50 | เหล็ก |
ภายในช่วง ISO ตัวเลขที่ต่ำกว่าจะเน้นความทนทานต่อการสึกหรอและความเร็วในการตัดที่สูงกว่า ตัวเลขที่สูงกว่าเหมาะกับงานตัดแบบไม่ต่อเนื่องหรือการตั้งค่าที่มีเสถียรภาพน้อยกว่า ซึ่งต้องการความแกร่ง สำหรับงานเหล็กกล้าทั่วไปและเหล็กหล่อ M8330 ครอบคลุมช่วงระดับกลาง เลือก M9325 หากต้องการเน้นความทนทานต่อการสึกหรอ และเลือก M9340 เมื่อความแกร่งในการตัดเฉือนเหล็กกล้าสำคัญที่สุด