ดอกเอ็นมิลล์ - กัดบ่าฉาก_RT13-QC

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกเอ็นมิลล์กัดบ่าฉากแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Dormer Pramet ORBI-SAF RT-13 มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 20 mm และใช้เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมคายบวก RT 13 04.. จำนวน 2 เม็ด เครื่องมือนี้มีก้านทรงกระบอกขนาดเล็กกว่ามาตรฐาน 19 mm และมีความยาวรวม 200 mm ใช้สำหรับการกัดบ่ามุม 90° และการกัดปาดหน้า โดยมีความลึกในการตัดสูงสุด 12.00 mm
การยึดอินเสิร์ท
- สกรูยึดเม็ดมีด: DVF 0943, เกลียว M3.0
- แรงบิดขันแน่น: 1.4 N.m
- กุญแจ: PT-8003 (9 IP)
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- อย่าใช้อัตราเร็วในการหมุนเกินค่าสูงสุด 9400 rpm ที่กำหนดไว้สำหรับคัตเตอร์นี้
- ปรับความเร็วตัดและอัตราป้อนต่อฟันให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน
- ต้องดัดแปลงตัวเครื่องของคัตเตอร์ก่อนใช้เม็ดมีดรัศมีขนาดใหญ่ RT 13 04 24 RC-31, RT 13 04 30 RC-31 และ RT 13 04 40 RC-31
- สั่งซื้อเม็ดมีดโดยระบุรหัสเม็ดมีดพร้อมรหัสเกรดที่ต้องการ
ภาพรวม
RT-13/020-02-QC19-200-R เป็นหัวกัดงานแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Dormer Pramet ORBI-SAF ซึ่งเป็นระบบกัดปาดหน้าและกัดบ่าที่ใช้เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมุมคายบวก ตัวเครื่องคัตเตอร์ RT-13 นี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 20 mm รองรับเม็ดมีด RT 13 04.. จำนวน 2 เม็ด และกัดบ่ามุม 90°
ก้านทรงกระบอกมีขนาดเล็กกว่าปกติ (19 mm ซึ่งเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด) และมีความยาวรวม 200 mm จึงเป็นคัตเตอร์ RT-13 ขนาด 20 mm รุ่นก้านยาว
คุณสมบัติหลัก
- มุมเข้าตัด 90° สำหรับบ่าแบบเหลี่ยมและผิวหน้าเรียบ
- เม็ดมีด RT 13 04.. ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมุมบวก จำนวน 2 เม็ดต่อคัตเตอร์
- ความลึกในการตัดสูงสุด 12.00 mm เมื่อใช้เม็ดมีด RT 13 04.. แบบมาตรฐาน
- รองรับเม็ดมีด RT 13 04.. ที่มีรูปทรงหลายแบบ รวมถึงเม็ดมีดป้อนเร็ว RT 13 04 14 HF
- เม็ดมีดยึดด้วยสกรู DVF 0943
การประยุกต์ใช้งาน
- การกัดบ่าฉาก
- การกัดหน้าเรียบ
- การกัดด้วยอัตราป้อนสูงที่ความลึกในการตัดน้อย เมื่อติดตั้งเม็ดมีด RT 13 04 14 HF
| ประเภทสินค้า | หัวกัดงานแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ สำหรับกัดบ่าฉาก |
|---|---|
| โปรแกรม | ORBI-SAF RT-13 |
| มุมเข้าตัด | 90° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | 20.00 มม. |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (ap) | 12.00 มม. |
| จำนวนฟัน | 2 |
| อินเสิร์ท | RT 13 04.. (สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมุมบวก) |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกขนาด 19.00 มม. แบบเล็กกว่าขนาดมาตรฐาน (เล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด) |
| ความยาวรวม | 200.00 mm |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา (R) |
| สกรูยึดเม็ดมีด | DVF 0943 (M3.0) |
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด D (มม.) | ความลึกสูงสุดของการตัด ap (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d (มม.) | ความยาวรวม L (มม.) | จำนวนฟัน | อินเสิร์ท | อัตราความเร็วรอบสูงสุด (rpm) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT-13/020-02-QC19-200-R | 20.00 | 12.00 | 19.00 | 200.00 | 2 | RT 13 04.. | 9400 | 0.455 |
คัตเตอร์ประกอบด้วยหัวตัดและก้านทรงกระบอก ที่ปลายด้านหน้า หัวตัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20.00 mm ติดตั้งเม็ดมีด RT 13 04.. จำนวน 2 เม็ด ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถตัดบ่า 90° ได้ โดยมีความลึกในการตัดสูงสุด 12.00 mm
ด้านหลังหัวตัด ก้านทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 19.00 mm ยาวไปจนถึงปลายด้านหลัง ก้านมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด ความยาวรวมจากด้านหน้าของคัตเตอร์ถึงปลายก้านคือ 200.00 mm
การเลือกเม็ดมีด RT 13 04..
ผู้ผลิตระบุช่วงค่าความลึกสูงสุดในการตัดและอัตราป้อนต่อฟันต่อไปนี้สำหรับเม็ดมีด RT 13 04.. ที่ใช้ในคัตเตอร์ ORBI-SAF RT-13:
| อินเสิร์ท | ความลึกสูงสุดของการตัด ap (มม.) | อัตราป้อนต่อฟัน fz (mm) |
|---|---|---|
| RT 13 04 04 R-31 | 12.0 | 0.08 – 0.20 |
| RT 13 04 04 R-41 | 12.0 | 0.08 – 0.25 |
| RT 13 04 08 R-31 | 12.0 | 0.08 – 0.20 |
| RT 13 04 08 R-41 | 12.0 | 0.08 – 0.25 |
| RT 13 04 08 R-81 | 12.0 | 0.08 ถึง 0.30 |
| RT 13 04 08 RF-11 | 9.9 | 0.05 ถึง 0.12 |
| RT 13 04 10 R-31 | 12.0 | 0.08 – 0.20 |
| RT 13 04 12 R-31 | 12.0 | 0.08 – 0.20 |
| RT 13 04 16 R-31 | 12.0 | 0.08 – 0.20 |
| RT 13 04 20 R-31 | 12.0 | 0.08 – 0.20 |
| RT 13 04 14 HF | 0.8 | 0.40 ถึง 1.50 |
- สำหรับการกัดบ่าเต็มความลึกสูงสุด 12.0 mm ให้เลือกเม็ดมีด R-31, R-41 หรือ R-81 โดย R-81 มีช่วงอัตราป้อนกว้างที่สุด สูงสุด 0.30 mm ต่อฟัน
- เม็ดมีด RF-11 มีความลึกในการตัดสูงสุด 9.9 mm และใช้กับอัตราป้อนที่ต่ำกว่า คือ 0.05 – 0.12 mm ต่อฟัน
- เม็ดมีด HF เปลี่ยนคัตเตอร์ให้ใช้สำหรับการกัดอัตราป้อนสูง โดยมีความลึกในการตัดสูงสุด 0.8 mm และอัตราป้อน 0.40 – 1.50 mm ต่อฟัน
- ปรับความเร็วในการตัดและอัตราป้อนต่อฟันให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน