คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ - กัดบ่าฉาก_RT10-QW

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวกัดงาน Pramet RT-10 สำหรับกัดบ่าฉาก 90° มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 20.00 mm ก้าน Weldon ขนาด 20.00 mm และช่องใส่เม็ดมีด 3 ช่องสำหรับเม็ดมีด RT 10 03/T3.. ความลึกในการตัดสูงสุดคือ 9.00 mm และเครื่องมือมีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน
- ใช้เฉพาะเม็ดมีด RT 10 03/T3.. กับตัวเครื่องของคัตเตอร์นี้
- อย่าให้เกินอัตราเร็วในการหมุนสูงสุด 35000 รอบต่อนาที
- รักษาความลึกในการตัดไม่ให้เกินค่าสูงสุด 9.00 mm
- ยึดคัตเตอร์ด้วยแคลมป์ยึดเข้ากับโฮลเดอร์ที่ออกแบบมาสำหรับก้านแบบ Weldon
- เครื่องมือมีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านแกนหมุนหรือโฮลเดอร์ หากเครื่องจักรรองรับ
- ปรับอัตราป้อนต่อฟัน (fz) ให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางของคัตเตอร์และระยะกินงานในแนวรัศมี (ae) ตามข้อมูลการตัดของผู้ผลิต
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ก้าน Weldon รุ่น RT-10 ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดตั้งแต่ 16 ถึง 32 mm
ซีรีส์ RT10-QW เป็นหัวกัดงานแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ของ Pramet ในกลุ่มผลิตภัณฑ์คัตเตอร์ RT-10 ของ Dormer Pramet ออกแบบมาสำหรับการกัดบ่าแบบเหลี่ยมด้วยมุมเข้าตัด 90° รุ่น RT-10/020-03-QWC20-030-R มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 20.00 mm และติดตั้งเม็ดมีดชนิด RT 10 03/T3.. ได้ 3 เม็ด โดยมีความลึกในการตัดสูงสุด 9.00 mm
คุณสมบัติหลัก
- มุมเข้าตัด 90° สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเพื่อให้ได้บ่าแบบเหลี่ยมและผิวหน้าเรียบ
- ช่องใส่เม็ดมีด 3 ช่อง สำหรับเม็ดมีด RT 10 03/T3..
- ก้าน Weldon ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20.00 มม. เพื่อการยึดจับที่มั่นคง
- การจ่ายสารหล่อเย็นภายใน
- ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด มีความยาวรวม 81.00 มม. และความยาวใช้งาน 30.00 มม.
- ทิศทางตัดแบบขวามือ
การประยุกต์ใช้งาน
การกัดบ่าและการกัดปาดหน้าบนเครื่องกัด/เครื่องมิลลิ่งและศูนย์กลางการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet (Pramet) |
|---|---|
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานสำหรับกัดบ่าฉาก |
| มุมเข้าตัด | 90° |
| อินเสิร์ทที่ใช้ได้ | RT 10 03/T3.. |
| จำนวนอินเสิร์ท | 3 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 20.00 มม. |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (ap) | 9.00 มม. |
| ประเภทก้าน | Weldon |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | 20.00 มม. |
| น้ำหล่อเย็นภายใน | มี |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา (R) |
| รุ่น | DC (มม.) | ความลึกสูงสุดในการตัด ap (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวรวม (มม.) | ความยาวใช้งาน (มม.) | เม็ดมีด | ชนิดอินเสิร์ท | น้ำหล่อเย็นภายใน | อัตราความเร็วรอบสูงสุด (rpm) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT-10/020-03-QWC20-030-R | 20.00 | 9.00 | 20.00 | 81.00 | 30.00 | 3 | RT 10 03/T3.. | มี | 35000 | 0.150 |
คัตเตอร์มีตัวเครื่องทรงกระบอกและก้านแบบ Weldon ซึ่งมีพื้นผิวเรียบสำหรับแคลมป์ยึด มีช่องใส่เม็ดมีด 3 ช่องที่ปลายด้านตัด เม็ดมีดประกอบกันเป็นคมตัด 90° สำหรับบ่าแบบเหลี่ยม
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด: (DC) 20.00 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: 20.00 มม. (Weldon)
- ความยาวรวม: 81.00 มม.
- ความยาวใช้งาน: 30.00 มม.
- ความลึกสูงสุดในการตัด (ap): 9.00 mm
การเลือกเม็ดมีด
เลือกเม็ดมีดที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของผู้ผลิตสำหรับคัตเตอร์รุ่น RT 10PR เลือกเกรดและเบรกเกอร์หักเศษให้ตรงกับกลุ่มวัสดุ ISO ของชิ้นงาน
- ตัวอย่าง: RT 100310R-31:5020 (เบรกเกอร์หักเศษ 31, เกรด 5020) ระบุว่าใช้ได้กับเหล็กกล้า (P) สเตนเลส (M) และโลหะผสมทนอุณหภูมิสูง (S)
ต้องการระยะยื่นมากขึ้นหรือไม่?
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม RT-10 ยังมีคัตเตอร์ก้านทรงกระบอกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันคือ 20.00 mm ตัวอย่าง ได้แก่ RT-10/020-03-QCC20-110-R (ความยาวรวม 110.00 mm) และ RT-10/020-03-QC20-200-R (ความยาวรวม 200.00 mm ความเร็วรอบสูงสุด 10300 rpm)