คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ - บ่าฉาก_RT10-QC

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์กัดบ่าฉาก 90° Pramet ORBI-SAF เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀16 mm ติดตั้งเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบบวก RT 10 03.. จำนวน 2 เม็ด มี ก้านทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลดลงเหลือ 15 mm ความยาวรวม 160 mm และความลึกในการตัดสูงสุด 9 mm
ข้อมูลทั่วไป
- แบรนด์: Pramet (Dormer Pramet), กลุ่มผลิตภัณฑ์คัตเตอร์ RT 10, สายผลิตภัณฑ์ ORBI-SAF
- เม็ดมีดที่รองรับการใช้งาน: เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบบวก RT 10 03.. กลุ่มผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตมีรูปทรงต่าง ๆ เช่น R-11, R-31, R-41, R-81, RC-31, RF-11 และ HF
- ตัวอย่างเม็ดมีดบนเว็บไซต์ Dormer Pramet: RT 100310R-31:5020 (ร่องหักเศษ 31, ขนาดเม็ดมีด 10, ความหนา 03) ระบุว่าใช้กับเหล็กกล้า (ISO P) และสเตนเลส (ISO M)
- สารหล่อเย็น: ไม่มีช่องจ่ายสารหล่อเย็นภายใน ใช้สารหล่อเย็นจากภายนอกหรือเครื่องพ่นทรายแบบใช้ลม
ข้อควรระวังในการใช้งาน
- ห้ามใช้งานเกินอัตราเร็วในการหมุนสูงสุด 11500 รอบต่อนาที
- ทำความสะอาดเบ้ารองเม็ดมีดก่อนติดตั้ง และยึดเม็ดมีดให้แน่น
- เนื่องจากความยาวรวมอยู่ที่ 160 mm ควรให้ส่วนที่ยื่นออกมาสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ และลดค่าพารามิเตอร์การตัดหากเกิดการสั่นสะเทือน
- เลือกทรงเรขาคณิตและเกรดของเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
RT-10/016-02-QC15-160-R เป็นหัวกัดเอ็นมิลล์แบบเปลี่ยนเม็ดมีดสำหรับกัดบ่าฉาก จากกลุ่มผลิตภัณฑ์คัตเตอร์ Pramet RT 10 (ORBI-SAF) ของ Dormer Pramet ติดตั้งเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมุมคายบวก RT 10 03.. จำนวน 2 เม็ด โดยมีมุมเข้าตัด 90° ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 16 mm จึงกัดบ่าแบบเหลี่ยมได้ลึกสูงสุด 9 mm
ก้านเป็นก้านทรงกระบอกเรียบที่ลดขนาดลงเหลือ 15 mm ซึ่งเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดเล็กน้อย และมีความยาวรวม 160 mm คัตเตอร์นี้ใช้เม็ดมีด RT 10 แบบเดียวกับที่ Dormer Pramet ระบุไว้ในการออกแบบคัตเตอร์ RT 10PR
คุณสมบัติหลัก
- มุมเข้าตัด 90° สำหรับการกัดบ่าแบบเหลี่ยม
- รองรับเม็ดมีด 2 ชิ้น
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 16 mm ความลึกในการตัดสูงสุด 9 mm
- ก้านทรงกระบอกลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหลือ 15 mm ความยาวรวม 160 mm
- อัตราเร็วการหมุนสูงสุด 11500 รอบต่อนาที
- ทิศทางตัดแบบขวามือ
การประยุกต์ใช้งาน
การกัดบ่าแบบเหลี่ยมและการกัดปาดหน้าชิ้นงานเหล็กและสเตนเลสด้วยเม็ดมีด RT 10 ที่เหมาะสม บนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC และเครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ
| กลุ่มสินค้า | ORBI-SAF (กลุ่มผลิตภัณฑ์คัตเตอร์ Pramet RT 10) |
|---|---|
| ชนิดคัตเตอร์ | หัวกัดงานแบบเหลี่ยมสำหรับกัดบ่า |
| มุมเข้าตัด | 90° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 16 มม. |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX) | 9 มม. |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀15 มม. |
| ความยาวรวม (OAL) | 160 มม. |
| จำนวนอินเสิร์ท | 2 |
| ชนิดอินเสิร์ท | RT 10 03.. (สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมุมบวก) |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา (R) |
| น้ำหล่อเย็นภายใน | ไม่มี |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด | 11500 รอบต่อนาที |
| น้ำหนัก | 0.204 กก. |
| รุ่น | DC (มม.) | APMX (มม.) | DCON (มม.) | OAL (มม.) | จำนวนอินเสิร์ท | อินเสิร์ท | น้ำหล่อเย็นภายใน | RPMX (รอบต่อนาที) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT-10/016-02-QC15-160-R | 16.00 | 9.00 | 15.00 | 160.00 | 2 | RT 10 03/T3.. | ไม่มี | 11500 | 0.204 |
รูปทรงและมิติหลัก (อธิบายเป็นคำพูด):
- หัวตัดด้านหน้ามีช่องใส่เม็ดมีด 2 ช่อง สำหรับเม็ดมีด RT 10 03.. โดยตั้งมุมเข้าตัดไว้ที่ 90°
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC): 16 mm.
- ความลึกในการตัดสูงสุด (APMX): 9 mm วัดตามแนวแกนของเครื่องมือ
- ก้าน: ทรงกระบอกเรียบ มีเส้นผ่านศูนย์กลางลดลง (DCON) 15 mm
- ความยาวรวม (OAL): 160 mm.
- ทิศทางตัด: ขวา (R)
การเลือกคัตเตอร์ RT 10 ที่เหมาะสม
- QC15 (รุ่นนี้): คัตเตอร์ขนาด 16 mm มีก้านทรงกระบอกลดขนาดเหลือ 15 mm ความยาวรวม 160 mm และไม่มีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน
- รุ่น QC16 (RT-10/016-02-QC16-160-R): มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 16 mm และความยาว 160 mm เท่ากัน แต่ใช้ก้านขนาดเต็ม 16 mm
- รุ่น QCC ก้านทรงกระบอกและรุ่น QWC ก้านแบบ Weldon ที่สั้นกว่า เหมาะกับการติดตั้งที่มีความแข็งแกร่งมากกว่า ผู้ผลิตระบุว่ารุ่นเหล่านี้มีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน (เช่น RT-10/016-02-QCC16-100-R, RT-10/016-02-QWC16-030-R)
- ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม RT 10 ยังมีรุ่นก้านทรงเรียวมอร์ส (CMC) รุ่นหัวโมดูลาร์แบบเกลียว (DP) และรุ่นติดตั้งบนแขนจับป้อมมีด (ALC)
การเลือกเม็ดมีด
- รัศมีมุมโค้ง: แสดงด้วยตัวเลขสองหลักสุดท้ายของรหัสขนาด เช่น RT 10 03 04.. = 0.4 mm และ RT 10 03 10.. = 1.0 มม.
- สำหรับเหล็กกล้าและสเตนเลส รูปทรง -31 ในเกรด 5020 (RT 100310R-31:5020) เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ผู้ผลิตระบุไว้