คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ - บ่าแบบเหลี่ยม_STN16

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวกัดงานดอกเอ็นมิลล์ Dormer Pramet STN16 (ECON TN) สำหรับกัดบ่าแบบเหลี่ยม 90° อย่างแท้จริง ใช้เม็ดมีด TNGX 1606.. แบบสองด้าน โดยแต่ละเม็ดมีคมตัด 6 คม รุ่น 25A2R034A25-STN16-C มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 25 mm เม็ดมีด 2 เม็ด ก้านทรงกระบอกขนาด 25 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A และระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ เหมาะสำหรับการกัดปาดหน้า การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น และการกัดแบบเกลียว
มาตรฐาน
- ก้าน: ก้านทรงกระบอก DIN 1835A
- มิติและพารามิเตอร์ของเครื่องมือกำหนดตามมาตรฐาน ISO 13399
การใช้งานและข้อแนะนำในการใช้งาน
- การใช้งานหลัก: การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลางที่ให้คุณภาพพื้นผิวดีภายใต้สภาวะการทำงานที่มั่นคง การใช้งานที่เป็นไปได้: การกัดเก็บผิวและการทำงานในสภาวะที่ไม่เสถียร
- การทำงานหลัก: การกัดปาดหน้า การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น และการกัดแบบอินเตอร์โพเลชันเป็นเกลียวในรูที่เจาะไว้ล่วงหน้า
- อย่าให้เกินอัตราเร็วการหมุนสูงสุดที่ 20000 รอบต่อนาที
- ขันสกรูเม็ดมีด US 44010-T15P ให้แน่นด้วยแรงบิด 3.5 Nm โดยใช้กุญแจ Flag T15P
- สำหรับการกัดแบบเกลียวลงในรูที่เจาะไว้ล่วงหน้า ให้ตรวจสอบว่าจำเป็นต้องลดอัตราป้อนหรือไม่ เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางรูอยู่ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางรูขั้นต่ำกับ 1.5 x DC
- รุ่นนี้ไม่มีพิทช์แบบการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ส่วนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ STN16 จะมีพิทช์แบบการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่สำหรับคัตเตอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 50 mm ขึ้นไป
- ข้อมูลการตัดในแค็ตตาล็อกเป็นเพียงค่าเริ่มต้นเท่านั้น ควรปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร การตั้งค่า และชิ้นงานที่ใช้จริง Dormer Pramet แนะนำให้ผู้ใช้ใช้แอปเครื่องคิดเลขสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรของบริษัทเพื่อคำนวณเพิ่มเติม
คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์กัดบ่าฉาก STN16, 25A2R034A25-STN16-C
STN16 (กลุ่มผลิตภัณฑ์ ECON TN) เป็นกลุ่มคัตเตอร์กัดบ่าแบบเหลี่ยม 90° ราคาประหยัดของ Dormer Pramet ที่ออกแบบมาสำหรับเม็ดมีด TNGX 1606.. แบบสองด้าน เม็ดมีดแต่ละเม็ดมีคมตัด 6 คม ช่วยให้ต้นทุนต่อคมตัดต่ำ และระบบรองรับความลึกในการตัดสูงสุด (APMX) 10 mm ตัวเครื่องของคัตเตอร์ใช้รูปทรงเรขาคณิตแบบมุมลบสองชั้น ขณะที่เม็ดมีด TNGX 16 มีรูปทรงเรขาคณิตของคมตัดแบบมุมบวก ช่วยให้ตัดได้อย่างราบรื่นโดยใช้แรงตัดต่ำ
รุ่น 25A2R034A25-STN16-C เป็นรุ่นขนาด 25 mm ที่มีก้านทรงกระบอกเรียบ รุ่นนี้ติดตั้งเม็ดมีด 2 เม็ดบนก้านขนาด 25 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A มีความยาวใช้งาน 34 mm และความยาวรวม 170 mm พร้อมระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือเพื่อช่วยระบายเศษตัดได้ดีขึ้น
คุณสมบัติหลัก
- บ่าฉาก 90° ที่แท้จริง: แรงต้านทานการตัดต่ำช่วยให้รอยต่อระหว่างแนวตัดเรียบเนียนและได้พื้นผิวคุณภาพเยี่ยม
- เม็ดมีด TNGX 16 แบบสองด้านที่แข็งแรงทนทาน มีคมตัด 6 คม ช่วยลดต้นทุนอุปกรณ์จับยึด (Tooling)
- แรงตัดที่ลดลงช่วยให้การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรราบรื่นและเงียบขึ้น โดยมีการสั่นสะเทือนน้อยลงและใช้พลังงานลดลง
- คัตเตอร์ STN16 ทุกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ เพื่อช่วยระบายเศษชิป IC ได้ดียิ่งขึ้น
- ร่องใส่เม็ดมีดที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรอย่างละเอียดช่วยให้เม็ดมีดเข้าที่อย่างมั่นคงและมีความสามารถในการทวนซ้ำ ส่วนแคลมป์สกรูขนาดใหญ่ที่แข็งแรงช่วยให้ใช้งานง่ายขึ้นและเพิ่มความมั่นคง
- ตัวเครื่องทำจากเหล็กกล้าเครื่องมือที่ผ่านการเคลือบเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนและลดแรงเสียดทาน อีกทั้งยังผ่านการปรับสภาพเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- มีจำนวนฟันมากกว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet รุ่นเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การใช้งานทั่วไป
การกัดปาดหน้า การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น และการกัดแบบเกลียวในรูที่เจาะไว้ล่วงหน้า เป็นงานหลัก หัวกัดนี้ออกแบบมาสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลางเป็นหลัก เพื่อให้ได้พื้นผิวคุณภาพดีเมื่อใช้กับการติดตั้งชิ้นงานที่มั่นคง และยังสามารถใช้สำหรับการขัดเงาหรือในสภาวะที่มีความมั่นคงน้อยกว่าได้ เมื่อใช้เม็ดมีดที่มีรูปทรงและเกรดที่เหมาะสม เครื่องจักรนี้สามารถแปรรูปเหล็กกล้า สเเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะที่ไม่ใช่เหล็กได้
| ซีรีส์ | STN16, กลุ่มผลิตภัณฑ์ ECON TN |
|---|---|
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ สำหรับกัดบ่าฉาก |
| มุมเข้าตัด (KAPR) | 90° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 25 มม. |
| จำนวนเม็ดมีด (ฟัน) | 2 |
| อินเสิร์ท | TNGX 1606.., แบบสองด้าน มีคมตัด 6 คม |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX) | 10 มม. |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก DIN 1835A เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. (DCON MS) |
| ความยาวที่ใช้งานได้ (LU) | 34 มม. |
| ความยาวรวม (OAL) | 170 มม. |
| มุมคายตามแนวรัศมี / ตามแนวแกน (GAMF / GAMP) | -18.5°/ -9.5° |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด | 20000 รอบต่อนาที |
| สารหล่อเย็น | สารหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ |
| การยึดอินเสิร์ท | แคลมป์ยึดสกรู |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าเครื่องมือเคลือบผิว |
มิติและข้อมูลทางเทคนิค
| รุ่น | DC (มม.) | DCON MS (มม.) | LU (มม.) | OAL (มม.) | APMX (มม.) | ฟัน | GAMF (°) | GAMP (°) | อัตราความเร็วรอบสูงสุด (rpm) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25A2R034A25-STN16-C | 25 | 25 | 34 | 170 | 10 | 2 | -18.5 | -9.5 | 20000 | 0.54 |
อะไหล่สำรอง
| อินเสิร์ท | สกรูยึดเม็ดมีด | แรงบิดขันแน่น (Nm) | กุญแจ |
|---|---|---|---|
| TNGX 1606.. | US 44010-T15P | 3.5 | ประแจ Flag T15P |
ตัวเครื่องดอกเอ็นมิลล์ทรงกระบอก: ด้านหลังเป็นก้านทรงกระบอกแบบเรียบตามมาตรฐาน DIN 1835A และด้านหน้าเป็นหัวตัดที่ยึดเม็ดมีด TNGX 1606.. จำนวน 2 เม็ด โดยมีมุมเข้าตัด 90° เพื่อกัดบ่าแบบเหลี่ยม
- DC (เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด): 25 มม.
- DCON MS (เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน): 25 มม.
- LU (ความยาวที่ใช้งานได้): 34 มม.
- OAL (ความยาวรวม): 170 มม.
- APMX (ความลึกสูงสุดในการตัด): 10 มม.
- KAPR (มุมคมตัดของเครื่องมือ): 90°
- GAMF (มุมคายเศษในแนวรัศมี): -18.5°
- GAMP (มุมคายเศษตามแนวแกน): -9.5°
สัญลักษณ์มิติเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 13399
การเลือกรูปทรงเม็ดมีด TNGX 16 ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
| เรขาคณิต | เหมาะที่สุดสำหรับ | การออกแบบคมตัด | รัศมีมุม RE (มม.) |
|---|---|---|---|
| F | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำถึงปานกลาง; การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแบบเบาและปานกลาง | รูปทรงเรขาคณิตมุมบวกสูงพร้อมแถบขอบรอบนอกที่แคบ | 0.4, 0.8 |
| M | เหล็กกล้าคาร์บอน สเตนเลสมาตรฐาน และเหล็กหล่อ; การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับเบาถึงปานกลาง | รูปทรงเรขาคณิตแบบมุมคายบวกสูง พร้อมแถบหน้าคมตัดรูปตัว T ขนาดปานกลาง | 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 |
| FA | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | รูปทรงเรขาคณิตมุมบวกสูง พร้อมคมตัดที่คมและผิวหน้าขัดเงาเพื่อลดการติดของวัสดุ | 0.4, 0.8 |
ค่าเริ่มต้น: TNGX 160608SR-M, เกรด M8330 (RE 0.8 mm)
| กลุ่มวัสดุ ISO | vc (ม./นาที) | f (มม./ฟัน) | ap (มม.) |
|---|---|---|---|
| P – เหล็กกล้า | 225 | 0.15 | 3.0 |
| M – สแตนเลส | 135 | 0.14 | 3.0 |
| K – เหล็กหล่อ | 210 | 0.15 | 3.0 |
| S – โลหะผสมทนความร้อนและไททาเนียม | 55 | 0.11 | 2.4 |
สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก TNGX 160608FR-FA เกรด M0315 มีค่าเริ่มต้นที่ vc 690 ม./นาที, f 0.14 มม./ฟัน และ ap 2.0 มม.
STN16 รุ่นอื่น ๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.
- 25A2R080A25-STN16-C: ก้านทรงกระบอกที่มีความยาวใช้งาน 80 มม. เพื่อให้เข้าถึงตำแหน่งที่ลึกกว่า
- 25A2R042B25-STN16-C: ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B ความยาวรวม 55 mm
- 25A2R033M12-STN16-C: การเชื่อมต่อสายไฟแบบโมดูลาร์ชนิดเกลียว M12