คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ - บ่าแบบเหลี่ยม_ISTN16

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์กัดบ่าแบบเหลี่ยม Pramet ISTN16 (ดอกกัดปาดหน้าบ่า) ที่มีรูปทรงเรขาคณิตแบบลบสองด้านและมุมเข้าตัด 90° รุ่น 100A2R130C100-ISTN16-C มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1.000 นิ้ว ใช้เม็ดมีด TNGX 1606.. แบบสองด้าน 2 เม็ด และมีก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A พร้อมระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet; แบรนด์: Pramet; กลุ่มผลิตภัณฑ์: ECON TN; การออกแบบคัตเตอร์: STN16
- มาตรฐานก้าน: DIN 1835A (ก้านทรงกระบอกแบบเรียบและขนาน)
- อินเสิร์ทที่ใช้ได้: TNGX 1606.. เฉพาะอินเสิร์ทสองด้าน (TNGX 16) เท่านั้น
- ทิศทางการหมุน: หมุนขวา
- น้ำหล่อเย็น: จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
- รูปทรงเม็ดมีด F และ M ได้รับการออกแบบสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับเบาและปานกลาง
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ยึดก้าน DIN 1835A ด้วยโฮลเดอร์ที่ออกแบบมาสำหรับก้านทรงกระบอกผิวเรียบ โดยก้านนี้ไม่มีผิวเรียบสำหรับจับยึดแบบ Weldon
- วางเม็ดมีดแต่ละชิ้นลงในเบ้าให้แนบสนิทโดยไม่มีสิ่งสกปรก และขันสกรูยึดเม็ดมีดให้แน่นก่อนใช้งาน; ทำความสะอาดเบ้าทุกครั้งที่หมุนเม็ดมีดเพื่อเปลี่ยนไปใช้คมตัดใหม่
- จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านแกนหมุนหรือโฮลเดอร์เพื่อใช้งานช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน
- เลือกค่าการตัดตามรูปทรงของเม็ดมีด เกรด และวัสดุของชิ้นงาน โดยอ้างอิงข้อมูลทางเทคนิคของ Dormer Pramet สำหรับ ISTN16
- สวมแว่นตาเซฟตี้และใช้อุปกรณ์ป้องกันของเครื่องจักร เนื่องจากคมตัดมีความคม
Pramet ISTN16 เป็นคัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์กัดบ่าฉากจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Dormer Pramet ECON TN เป็นหัวกัดปาดหน้าบ่าที่มีรูปทรงเรขาคณิตแบบลบสองด้าน ใช้เม็ดมีด TNGX 1606.. แบบสองหน้า โดยแต่ละเม็ดมีคมตัด 6 คม ติดตั้งในเบ้าเม็ดมีดมุม 90° พร้อมเม็ดมีดที่เจียระไนอย่างละเอียด เพื่อให้ได้บ่าฉากที่แม่นยำ
รุ่น 100A2R130C100-ISTN16-C (EDP 8052333) เป็นรุ่นก้านทรงกระบอกขนาด 1.000 นิ้ว มีเม็ดมีด 2 เม็ด ก้านตรงตามมาตรฐาน DIN 1835A ระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ และทิศทางการตัดแบบขวา
คุณสมบัติหลัก
- เม็ดมีด TNGX 16 แบบสองด้าน โดยแต่ละเม็ดมีคมตัด 6 คม
- ช่องใส่เม็ดมีดมุม 90° พร้อมเม็ดมีดที่ผ่านการเจียระไนอย่างละเอียด เพื่อให้ได้บ่าฉากที่แม่นยำ
- จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องคัตเตอร์
- เม็ดมีด TNGX 16 ที่มีวัสดุฐานขนาดอนุภาคต่ำกว่า 1 ไมครอน คมตัดเอียง และรูปทรงเรขาคณิตแบบบวก
- มีรูปทรงเม็ดมีด F, M และ FA ให้เลือก โดยมีรัศมีมุมตั้งแต่ 0.40 mm ถึง 1.60 mm
- เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคัตเตอร์ ISTN16 ที่ครอบคลุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1.000 นิ้ว ถึง 5.000 นิ้ว
การประยุกต์ใช้งาน
- การกัดหน้าเรียบ
- การกัดบ่าแบบเหลี่ยมตื้น
- การกัดร่องและรูสลักตื้น
- การกัดแบบเจาะลง
- การกัดแบบเกลียวในรูที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรไว้ล่วงหน้า
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet (Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ / สายผลิตภัณฑ์ | ISTN16 / ECON TN |
| รุ่น | 100A2R130C100-ISTN16-C |
| หมายเลข EDP | 8052333 |
| ชนิดคัตเตอร์ | คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์กัดบ่าฉาก (ดอกกัดปาดหน้าบ่า) รูปทรงเรขาคณิตแบบลบสองด้าน |
| มุมเข้าตัด (KAPR) | 90° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 1.000 นิ้ว (25.4 มม.) |
| จำนวนอินเสิร์ท | 2 |
| ชนิดอินเสิร์ท | TNGX 1606.. แบบสองด้าน มีคมตัด 6 คม |
| ประเภทก้าน | ก้านทรงกระบอก DIN 1835A |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON MS) | 1.000 นิ้ว (25.4 มม.) |
| ความยาวรวม (OAL) | 6.693 นิ้ว (170 มม.) |
| ความยาวที่ใช้งานได้ (LU) | 1.339 นิ้ว (34.01 มม.) |
| สารหล่อเย็น | สารหล่อเย็นไหลผ่านภายใน |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| รหัส ISO | EDP | DC (นิ้ว) | OAL (นิ้ว) | LU (นิ้ว) | DCON MS (นิ้ว) | จำนวนอินเสิร์ท |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100A2R130C100-ISTN16-C | 8052333 | 1.000 | 6.693 | 1.339 | 1.000 | 2 |
คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์กัดบ่าฉากแบบก้านทรงกระบอก พร้อมก้านทรงกระบอกผิวเรียบตามมาตรฐาน DIN 1835A สัญลักษณ์มิติด้านล่างเป็นไปตามดรออิ้ง/ภาพร่างแบบของผู้ผลิต
- DC (เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด): 1.000 นิ้ว ซึ่งเกิดจากเม็ดมีด 2 ชิ้น
- LU (ความยาวที่ใช้งานได้): 1.339 นิ้วจากปลายตัด
- OAL (ความยาวรวม): 6.693 นิ้ว
- DCON MS (เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน): 1.000 นิ้ว
- KAPR: มุมเข้าตัด 90° ซึ่งทำให้เกิดบ่าแบบเหลี่ยม 90° บนชิ้นงาน
เม็ดมีด TNGX 1606.. จำนวน 2 เม็ดอยู่ในช่องใส่เม็ดมีดที่ปลายตัด และเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด
การเลือกรูปทรงเม็ดมีด TNGX 16
| เรขาคณิต | วัสดุชิ้นงานที่แนะนำ | การออกแบบคมตัด | การกำหนดชื่อเม็ดมีด |
|---|---|---|---|
| F | ตัวเลือกแรกสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำถึงปานกลาง | รูปทรงคมตัดมุมบวกสูงพร้อมแถบคมตัดรอบนอกแบบแคบ สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับเบาและปานกลาง | TNGX 160604SR-F, TNGX 160608SR-F |
| M | เหล็กกล้าคาร์บอน สเตนเลสมาตรฐาน และเหล็กหล่อ | รูปทรงเรขาคณิตมุมบวกสูงพร้อมแถบคมตัดรูปตัว T ขนาดปานกลาง สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับเบาและปานกลาง | TNGX 160604SR-M, TNGX 160608SR-M, TNGX 160612SR-M, TNGX 160616SR-M |
| FA | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | รูปทรงเรขาคณิตมุมบวกสูง พร้อมคมตัดที่คมและผิวหน้าเม็ดมีดที่ขัดเงา ช่วยลดการเกาะติดของวัสดุชิ้นงาน | TNGX 160604FR-FA, TNGX 160608FR-FA |
รัศมีมุม
ตัวเลขสองหลักสุดท้ายของขนาดเม็ดมีดระบุรัศมีมุม: 04 = 0.40 mm (0.016 นิ้ว), 08 = 0.80 mm (0.031 นิ้ว), 12 = 1.20 mm (0.047 นิ้ว), 16 = 1.60 mm (0.063 นิ้ว)
ตัวเลือกก้านแบบอื่นในขนาด 1.000 นิ้วเดียวกัน
- 100A2R165W100-ISTN16-C: ก้านแบบ Weldon (DIN 1835B), OAL 3.937 นิ้ว, LU 1.654 นิ้ว
- 100A2R130M12-ISTN16-C: หัวแบบโมดูลาร์พร้อมการเชื่อมต่อสายไฟแบบเกลียว M12, OAL 2.165 นิ้ว, LF 1.299 นิ้ว
เลือกรูปแบบก้านให้เข้ากับเครื่องมือจับยึดของคุณ: ทรงกระบอกเรียบ (C), แบบ Weldon (W) หรือหัวแบบโมดูลาร์ชนิดเกลียว (M12)