ดอกเอ็นมิลล์ - กัดบ่าแบบเหลี่ยม_STN10

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกเอ็นมิลล์สำหรับกัดบ่าแบบเหลี่ยม รุ่น Pramet STN10 จาก Dormer Pramet มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 18 มม. และก้านทรงกระบอกขนาด 20 มม. ตามมาตรฐาน DIN 1835A รองรับเม็ดมีดสองหน้า TNGX 1004.. จำนวน 2 เม็ด โดยแต่ละเม็ดมีคมตัด 6 คม สำหรับงานกัดบ่า ร่อง และผิวหน้าที่มุมเข้าตัด 90° ด้วยต้นทุนต่ำ และมีความลึกในการตัดสูงสุด 5 มม. จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
- การจัดประเภทของผู้ผลิต: งานกัดแบบใช้เม็ดมีดเปลี่ยนได้ งานกัดบ่า เม็ดมีดมุมคายลบ STN10
- มาตรฐานก้าน: ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A จับยึดเครื่องมือนี้ในเครื่องมือจับยึดที่เหมาะสำหรับก้านทรงกระบอกขนาด 20 mm
- ใช้เฉพาะเม็ดมีดสองด้านรุ่น TNGX 1004.. กับคัตเตอร์นี้เท่านั้น ยึดเม็ดมีดด้วยสกรู US 52506-T07P และขันให้แน่นด้วยกุญแจ Flag T07P
- อย่าให้เกินอัตราเร็วในการหมุนสูงสุด 29100 รอบต่อนาที
- ความลึกในการตัดสูงสุดคือ 5 มม. เมื่อใช้เม็ดมีดรูปทรง F และ M และ 4.0 มม. เมื่อใช้เม็ดมีดรูปทรง FA
- ใช้อัตราป้อนต่อฟัน (fz) ตามที่แนะนำ โดยพิจารณาจากสภาพการทำงาน วัสดุชิ้นงาน และรูปทรงของเม็ดมีด ค่าอัตราป้อนสูงสุดในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตเป็นค่าทางทฤษฎีเพื่อให้ได้ผลการปาดผิวเรียบที่ดีที่สุด
- คัตเตอร์รองรับการจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน การใช้น้ำหล่อเย็นหรือไม่ขึ้นอยู่กับวัสดุชิ้นงานและเกรดของเม็ดมีด
Pramet 18A2R050A20-STN10-C เป็นหัวกัดงานแบบเหลี่ยมสำหรับกัดบ่ารุ่น STN10 ออกแบบมาสำหรับการกัดบ่า 90° ด้วยต้นทุนต่ำ เครื่องมือนี้ใช้เม็ดมีด TNGX 1004.. แบบสองด้าน โดยเม็ดมีดแต่ละชิ้นมีคมตัด 6 คม ช่วยลดต้นทุนต่อคมตัด ตัวเครื่องของคัตเตอร์ทำจากเหล็กกล้าเครื่องมืออบร้อน เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือสูงในการใช้งาน ช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในลำเลียงน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือไปยังบริเวณตัด
คุณสมบัติหลัก
- เม็ดมีด TNGX 1004.. แบบสองด้าน มีคมตัด 6 คม ช่วยลดต้นทุนการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
- รูปทรงเม็ดมีดมุมบวก 3 แบบ (F, M, FA) สำหรับเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และโลหะผสม
- มุมเข้าตัด 90° พร้อมความลึกในการตัดสูงสุด 5 mm
- แรงตัดลดลงและการทำงานเงียบ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของกระบวนการ
- ระบบจ่ายCoolantภายในผ่านเครื่องมือ
- ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 mm
การประยุกต์ใช้งาน
การกัดบ่า การกัดร่อง การกัดปาดหน้า การกัดแบบเกลียว การกัดลาดเอียง และการกัดเจาะลึกแบบต่อเนื่องในวัสดุกลุ่ม ISO P, M, K, N และ S
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | STN10 |
| รุ่น | 18A2R050A20-STN10-C |
| รหัสสั่งซื้อ | 7178465 |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานแบบเหลี่ยมสำหรับกัดบ่า |
| มุมเข้าตัด (κr) | 90° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 18 มม |
| ความยาวรวม (OAL) | 180 มม. |
| ความยาวใช้งาน (l1) | 50 มม. |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | 20 มม. |
| ประเภทก้าน | ทรงกระบอก, DIN 1835A |
| จำนวนฟัน | 2 |
| อินเสิร์ท | TNGX 1004.. (สองด้าน, 6 คมตัด) |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (ap max) | 5 มม |
| ความเร็วสูงสุด | 29100 รอบต่อนาที |
| การจ่ายน้ำหล่อเย็น | ภายใน |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| การยึดอินเสิร์ท | สกรู, US 52506-T07P |
| วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าเครื่องมืออบร้อน |
| น้ำหนัก | 0.4 กก. |
| รุ่น | หมายเลขคำสั่งซื้อ | DC (มม.) | OAL (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มม.) | l1 (มม.) | ฟัน | อินเสิร์ท | ความเร็วรอบสูงสุด | สารหล่อเย็น | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18A2R050A20-STN10-C | 7178465 | 18 | 180 | 20 | 50 | 2 | TNGX 1004.. | 29100 | ภายใน | 0.4 |
อะไหล่สำรอง
| สินค้า | รหัส |
|---|---|
| แคลมปิ้งสกรูยึดเม็ดมีด | US 52506-T07P |
| กุญแจ | ประแจ Flag T07P |
หัวกัดเอ็นมิลล์บ่าแบบเหลี่ยม มีก้านทรงกระบอกเรียบและหัวตัดแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ โดยมีมุมเข้าตัด 90°
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด D: 18 มม.
- ความยาวรวม L: 180 มม.
- ความยาวใช้งาน l1: 50 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d: 20 มม., ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A
- ช่องใส่เม็ดมีด 2 ช่อง สำหรับเม็ดมีดทรงสามเหลี่ยม TNGX 1004.. โดยแต่ละเม็ดมีดยึดด้วยสกรู
- มุมเข้าตัด κr: 90° ความลึกในการตัดสูงสุด ap: 5 mm
- ช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในที่ผ่านตัวเครื่องของคัตเตอร์
มิติของเม็ดมีด TNGX 1004..: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน d 6.000 mm, ความยาวคมตัด l 10.390 mm, ความหนา s 4.69 mm, เส้นผ่านศูนย์กลางรู d1 2.8 mm
การเลือกรูปทรงเม็ดมีด TNGX 1004..
| เรขาคณิต | การใช้งานที่แนะนำ | คมตัด | fz (มม./ฟัน) | ap (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| F | ตัวเลือกแรกสำหรับเหล็กกล้าที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำถึงปานกลาง สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับเบาและปานกลาง | มุมคายเป็นบวกสูงพร้อมแถบขอบแคบ | 0.03 ถึง 0.11 | 0.1 ถึง 5.0 |
| M | เหล็กกล้าคาร์บอน สเตนเลสมาตรฐาน และเหล็กหล่อ; การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับเบาและปานกลาง | มุมคายบวกสูงพร้อมแถบลบคมรูปตัว T ขนาดปานกลาง | 0.05–0.15 | 0.3–5.0 |
| FA | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | มุมคายบวกสูงพร้อมคมตัดที่คมและผิวหน้าขัดเงาเพื่อลดการติด | 0.03–0.20 | 0.1–4.0 |
ตัวอย่างเกรดเม็ดมีดสำหรับเหล็กกล้า (TNGX 100408SR-M)
- M9340: คาร์ไบด์เคลือบ MT-CVD, ISO P35–P50
- M8340: คาร์ไบด์เม็ดขัดละเอียดเคลือบ PVD, ISO P25–P50
- M8330: คาร์ไบด์เม็ดขัดละเอียดเคลือบ PVD, ISO P20–P40
เกรดอื่น ๆ ที่ระบุไว้สำหรับเม็ดมีด TNGX 1004.. ได้แก่ 8215, 8230, M8310, M8345, M0315 และ HF7
ข้อมูลการใช้งานสำหรับ 18A2R050A20-STN10-C
- มุมการลาดเอียงสูงสุด: 1.8°
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูสำหรับการกัดแบบเกลียว: 31.0–36.0 mm