คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ - บ่าฉาก_ISTN10

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกเอ็นมิลล์กัดบ่าฉาก Pramet ECON TN มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 0.750 นิ้ว ติดตั้งเม็ดมีด TNGX 1004 แบบสองด้าน 2 เม็ด ที่มุมเข้าตัด 90° มีก้านทรงกระบอกขนาด 0.750 นิ้วตามมาตรฐาน DIN 1835A และระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ ออกแบบมาสำหรับการกัดปาดหน้า การกัดบ่าตื้น และการกัดร่องตื้น โดยมีความลึกในการตัดสูงสุด 0.197 นิ้ว
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (การประเมินโดยผู้ผลิต)
- การกัดปาดหน้า – การใช้งานหลัก
- การกัดบ่าตื้น – การใช้งานหลัก
- การกัดร่องตื้น – การใช้งานหลัก
- การกัดแบบกดลง – สามารถใช้งานได้
- การกัดลาดเอียง – สามารถใช้งานได้
- การกัดแบบกดลงทีละขั้น – สามารถใช้งานได้
- การกัดแบบเกลียว – สามารถใช้งานได้
เงื่อนไขการทำงาน
- เงื่อนไขการทำงานที่มั่นคง – เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นหลัก; เงื่อนไขการทำงานที่ไม่มั่นคง – สามารถใช้งานได้
- การขัดเงา (คุณภาพพื้นผิวดีมาก) และการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลาง (คุณภาพพื้นผิวดี) – สามารถใช้งานได้
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- เม็ดมีดที่รองรับการใช้งาน: เฉพาะเม็ดมีดสามเหลี่ยมสองด้าน TNGX 1004 เท่านั้น
- อย่าให้เกินความลึกในการตัดสูงสุด 0.197 นิ้ว (5 มม.)
- ระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อแกนหมุนของเครื่องจักรและเครื่องมือจับยึดสามารถจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือได้
- มาตรฐานก้าน: DIN 1835A (ก้านทรงกระบอก)
- Dormer Pramet มีรุ่น CAD แบบ 2D (DXF) และ 3D (STP) ของคัตเตอร์ ISTN10 สำหรับการเขียนโปรแกรมและการจำลอง
คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ ISTN10 สำหรับการกัดบ่าฉาก อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet ECON TN ของ Dormer Pramet รุ่น 075A2R114C075-ISTN10-C เป็นหัวกัดปาดหน้าบ่าที่มีรูปทรงเรขาคณิตแบบลบสองด้าน ติดตั้งเม็ดมีดสามเหลี่ยมสองหน้า TNGX 1004 จำนวน 2 เม็ด มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 0.750 นิ้ว มุมเข้าตัด 90° ก้านทรงกระบอกขนาด 0.750 นิ้วตามมาตรฐาน DIN 1835A ความยาวใช้งาน 1.142 นิ้ว และความยาวรวม 5.906 นิ้ว
คุณสมบัติหลัก
- เม็ดมีดสามเหลี่ยมสองด้าน TNGX 1004 แต่ละเม็ดมีคมตัด 6 คม ช่วยลดต้นทุนอุปกรณ์จับยึด (Tooling)
- รูปทรงเรขาคณิตแบบลบสองชั้นพร้อมมุมเข้าตัด 90° เพื่อกัดบ่าแบบเหลี่ยมได้อย่างแท้จริง
- ยึดเม็ดมีดด้วยสกรู
- จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
- ความลึกในการตัดสูงสุด 0.197 นิ้ว
- หมุนและตัดทางขวา
การประยุกต์ใช้งาน
- การใช้งานหลัก: การกัดปาดหน้า การกัดบ่าตื้น และการกัดร่องตื้น
- การใช้งานที่เป็นไปได้: การกัดแบบเจาะลง การกัดแบบลาดเอียง การกัดแบบเจาะลงทีละขั้น และการกัดแบบเกลียว
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet (Pramet) |
|---|---|
| กลุ่มสินค้า | ECON TN |
| การออกแบบคัตเตอร์ | STN10 (รุ่น ISTN10 ขนาดนิ้ว) |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานสำหรับกัดบ่าฉาก (หัวกัดปาดหน้าบ่า) |
| รูปทรงเรขาคณิตของการตัด | มุมคายลบและมุมหลบลบ |
| มุมเข้าตัด (KAPR) | 90° |
| อินเสิร์ท | TNGX 1004, ทรงสามเหลี่ยม, ใช้งานได้สองด้าน |
| จำนวนอินเสิร์ท | 2 |
| การยึดอินเสิร์ท | S – แคลมป์ยึดสกรู |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (D) | 0.750 นิ้ว (19.1 มม.) |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก (แบบขนาน), 0.750 นิ้ว, DIN 1835A |
| ความลึกสูงสุดของการตัด | 0.197 นิ้ว (5 มม.) |
| การหมุน | ด้านขวา |
| สารหล่อเย็น | สารหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ |
| รุ่น | หมายเลข EDP | D (เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด) | d (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน) | l1 (ความยาวใช้งาน) | L (ความยาวรวม) | จำนวนอินเสิร์ท | อินเสิร์ท |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075A2R114C075-ISTN10-C | 7276931 | 0.750 นิ้ว (19.1 มม.) | 0.750 นิ้ว (19.1 มม.) | 1.142 นิ้ว (29.01 มม.) | 5.906 นิ้ว (150 มม.) | 2 | TNGX 1004 |
หัวกัดงานชนิดมีก้าน ประกอบด้วยก้านทรงกระบอกแบบตรงและหัวตัดที่ติดตั้งเม็ดมีด TNGX 1004 จำนวน 2 เม็ด
- D – เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด: 0.750 นิ้ว (19.1 mm)
- d – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: 0.750 นิ้ว (19.1 mm), ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A
- l1 – ความยาวใช้งาน วัดจากปลายด้านตัด: 1.142 นิ้ว (29.01 มม.)
- L – ความยาวรวม: 5.906 นิ้ว (150 มม.)
- คมตัดหลักทำมุม 90° กับแกนเครื่องมือ ทำให้ได้บ่าแบบเหลี่ยม
- ช่องใส่เม็ดมีดที่ยึดด้วยสกรู พร้อมช่องภายในสำหรับส่งน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
การเลือกเม็ดมีด TNGX 1004 สำหรับชิ้นงานของคุณ
คัตเตอร์นี้ใช้เม็ดมีดสามเหลี่ยมแบบสองด้าน TNGX 1004 (เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 6 mm ความยาวคมตัด 10.39 mm ความหนา 4.69 mm) เลือกเกรดและร่องหักเศษตามวัสดุชิ้นงาน:
| อินเสิร์ท | เกรด | ช่วงการใช้งาน ISO | วัสดุชิ้นงาน | ข้อมูลการตัดสำหรับการใช้งานหลัก (ap / vc / fz) |
|---|---|---|---|---|
| TNGX 100408SR-M | M6330 | P20 – P35 | เหล็ก | 0.3 – 5 mm / 170 – 275 ม./นาที / 0.05 – 0.15 มม./ฟัน |
| TNGX 100408SR-M | M8345 | P30 – P50 | เหล็ก | 0.3 – 5 mm / 145 – 230 ม./นาที / 0.05 – 0.15 มม./ฟัน |
| TNGX 100408FR-FA | HF7 | N10 – N25 | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก |
ข้อมูลการตัดเป็นช่วงค่าที่ผู้ผลิตแนะนำสำหรับการใช้งานหลัก ให้เริ่มจากค่ากลางของช่วง แล้วปรับตามความแข็งเกร็งของเครื่องจักร การจับยึด และระยะยื่นของเครื่องมือ