ดอกเอ็นมิลล์ - บ่าแบบเหลี่ยม_SLN12

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวกัดงาน Dormer Pramet SLN12 สำหรับกัดบ่าแบบเหลี่ยม 90° จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ ECON LN ราคาประหยัด ใช้เม็ดมีด LNGX 12 แบบสองด้านที่มีคมตัด 4 คม รูปทรงเรขาคณิตแบบลบสองชั้น และระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ สำหรับการกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น และการกัดแบบเจาะลึก โดยมีความลึกในการตัดสูงสุด 9.0 มม.
ข้อมูลทั่วไป
- หมวดหมู่ของผู้ผลิต: งานกัดแบบใช้เม็ดมีดเปลี่ยนได้ งานกัดบ่า เม็ดมีดมุมคายลบ SLN12
- มาตรฐานก้าน: ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A
- การยึดเม็ดมีด: S – แคลมป์ยึดด้วยสกรู
- การหมุน: หมุนและตัดไปทางขวา
- สภาพการทำงาน: ใช้งานเป็นหลักในสภาวะที่ไม่เสถียร และสามารถใช้งานในสภาวะที่เสถียรได้
- ประเภทการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: การขัดเงา การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลาง และการตัดหยาบ
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ใช้เม็ดมีด LNGX 12 แบบสองด้านที่ผลิตสำหรับคัตเตอร์ SLN12
- อย่าให้เกินความลึกในการตัดสูงสุดที่ 9.0 mm ตามข้อมูลเม็ดมีด ความลึกในการตัดขั้นต่ำคือ 0.2 mm สำหรับรูปทรงเรขาคณิต M และ 0.3 mm สำหรับรูปทรงเรขาคณิต MF
- เชื่อมต่อระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นของเครื่องจักรเพื่อใช้งานระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
- ทำความสะอาดเบ้ารองเม็ดมีดและขันแคลมปิ้งสกรูให้แน่นทุกครั้งที่หมุนเปลี่ยนคมตัดหรือเปลี่ยนเม็ดมีด
- สำหรับความเร็วตัดและอัตราป้อนที่แนะนำ โปรดดูข้อมูลทางเทคนิคของ Dormer Pramet สำหรับ SLN12
Dormer Pramet SLN12 เป็นหัวกัดงานสำหรับกัดบ่าฉาก 90° คัตเตอร์รุ่นนี้อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ECON LN ซึ่งเป็นตระกูลคัตเตอร์ราคาประหยัดที่ใช้เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบสองด้าน LNGX 12 (LNGX 1205..) โดยเม็ดมีดแต่ละชิ้นมีคมตัด 4 คม ตัวเครื่องของคัตเตอร์มีรูปทรงเรขาคณิตแบบมุมลบสองชั้น เม็ดมีดยึดด้วยสกรู และระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
รุ่น 25A2R034A25-SLN12-C มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 25 mm รองรับเม็ดมีด 2 เม็ด และมีก้านทรงกระบอกขนาด 25 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A โดยมีความยาวใช้งาน 34 mm เป็นเครื่องมือตัดเจาะแบบหมุนขวาที่มีความลึกในการตัดสูงสุด 9.0 mm
คุณสมบัติหลัก
- มุมเข้าตัด 90° สำหรับบ่าแบบเหลี่ยมและผนังร่อง
- เม็ดมีด LNGX 12 แบบสองด้าน มีคมตัด 4 คม ช่วยลดต้นทุนต่อคมตัด
- รูปทรงเรขาคณิตแบบมุมลบสองด้าน ซึ่งผู้ผลิตจัดให้เป็นตัวเลือกหลักสำหรับสภาวะการทำงานที่ไม่เสถียร
- สารหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
- การยึดเม็ดมีดด้วยแคลมป์ยึดแบบสกรู
- ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A
การประยุกต์ใช้งาน
- การใช้งานหลัก: การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น และการกัดแบบเจาะลง
- การใช้งานที่เป็นไปได้: การกัดปาดหน้า การกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง การกัดแบบลาดเอียง การกัดแบบเจาะลงทีละขั้น และการกัดแบบเกลียว
- เหมาะสำหรับงานกลึงสำเร็จรูป การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลาง และงานกลึงหยาบ
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| กลุ่มสินค้า | ECON LN |
| การออกแบบคัตเตอร์ | SLN12 |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ สำหรับกัดบ่าฉาก |
| มุมเข้าตัด (KAPR) | 90° |
| รูปทรงคัตเตอร์ | มุมคายลบและมุมหลบลบ |
| อินเสิร์ทที่ใช้ได้ | LNGX 12 (LNGX 1205..) แบบสองด้าน ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีคมตัด 4 คม |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX) | 9.0 มม. |
| การยึดอินเสิร์ท | S – แคลมป์ยึดสกรู |
| ก้าน | ทรงกระบอก, DIN 1835A |
| สารหล่อเย็น | ผ่านเครื่องมือ |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 25 มม. |
| จำนวนอินเสิร์ท | 2 |
| รหัสสั่งซื้อ | DC (มม.) | DCON (มม.) | LU (มม.) | จำนวนอินเสิร์ท | APMX (มม.) | KAPR | ก้าน | อินเสิร์ท |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25A2R034A25-SLN12-C | 25 | 25 | 34 | 2 | 9.0 | 90° | DIN 1835A | LNGX 12 |
DC = เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด, DCON = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนเชื่อมต่อสายไฟ), LU = ความยาวที่ใช้งานได้, APMX = ความลึกสูงสุดในการตัด, KAPR = มุมเข้าตัด
ดอกเอ็นมิลล์กัดบ่าฉากแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ อธิบายจากปลายตัดไปยังก้าน:
- หัวตัด: เม็ดมีด LNGX 12 ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบสองด้าน 2 เม็ด แต่ละเม็ดยึดด้วยแคลมปิ้งสกรูและตั้งไว้ที่มุมเข้าตัด 90°; เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC 25 mm; ความลึกในการตัดสูงสุด APMX 9.0 mm
- ความยาวที่ใช้งานได้ LU: 34 มม.
- ก้าน: ทรงกระบอก DCON 25 มม. ตามมาตรฐาน DIN 1835A
- ช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นที่ไหลผ่านตัวเครื่องของเครื่องมือ
- การตัดแบบด้านขวา
การเลือกเม็ดมีด LNGX 12 ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
| วัสดุชิ้นงาน | เรขาคณิต | เกรด | การเคลือบผิว | ช่วง ISO |
|---|---|---|---|---|
| เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ | M | M8310 | PVD | P01–P10, K01–K10 |
| เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ | M | M9315 | MT-CVD | P05–P25, K10–K30 |
| เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ | M | M8330 | PVD | P20–P40, K20–K40 |
| เหล็ก | M | M8340 | PVD | P25–P50 |
| สแตนเลส | MF | M9340 | MT-CVD | M30–M40 |
- ตัวเลขที่ต่ำกว่าในช่วงมาตรฐาน ISO หมายถึงเกรดที่ทนต่อการสึกหรอได้ดีกว่า ส่วนตัวเลขที่สูงกว่าหมายถึงเกรดที่เหนียวกว่า เหมาะสำหรับการตัดแบบไม่ต่อเนื่องหรือการจับยึดที่มั่นคงน้อยกว่า
- ตัวเลือกมุมโค้งของมุมในกลุ่ม LNGX 12 ได้แก่ 0.4 mm, 0.8 mm และ 2.0 mm เลือกขนาดมุมโค้งให้เหมาะกับมุมที่ต้องการบนชิ้นงาน
- ข้อมูลเม็ดมีด LNGX 12: ความยาวคมตัด 12 mm, ความหนา 5.96 mm, ความกว้าง 9.5 mm, เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 4.5 mm
- หากการติดตั้งไม่มั่นคง คัตเตอร์ SLN12 รุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่ดี เนื่องจากผู้ผลิตระบุว่าเหมาะสำหรับใช้งานเป็นหลักในสภาพการทำงานที่ไม่มั่นคง