คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ - บ่าฉาก_ISLN12

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวกัดงาน Pramet ECON LN ISLN12 จาก Dormer Pramet สำหรับกัดบ่าฉาก 90° โดยใช้เม็ดมีด LNGX 1205.. หรือ LNGU 1205.. แบบ 2 ปลาย มีขนาดเป็นนิ้ว โดยมีก้านแบบเวลดอน (DIN 1835B) หรือก้านทรงกระบอก (DIN 1835A) เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดอยู่ระหว่าง 1.000 ถึง 1.500 นิ้ว มีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ และมีความลึกในการตัดสูงสุด 9.0 mm
มาตรฐานและการออกแบบ
- ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B หรือก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A
- หมุนขวาและตัดเฉือน
- เม็ดมีดยึดด้วยแคลมปิ้งสกรู
- จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านภายใน
- เม็ดมีดที่รองรับการใช้งาน : เม็ดมีดสองด้าน LNGX 1205.. และ LNGU 1205.. (LNGX 12, LNGX 12-FA, LNGU 12)
- ความลึกในการตัดสูงสุด: 9.0 mm (.3543 นิ้ว)
ลักษณะงาน (ตระกูล SLN12, ข้อมูลจากผู้ผลิต)
- การใช้งานหลัก: การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น และการกัดแบบแทงลง
- สามารถทำได้เช่นกัน: การกัดปาดหน้า การกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง การกัดลาดเอียง การกัดเจาะลงทีละขั้น และการกัดแบบเกลียว
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- รักษาความลึกในการตัดไม่ให้เกินค่าสูงสุด 9.0 mm ของเม็ดมีด
- ยึดคัตเตอร์ก้าน Weldon ด้วยโฮลเดอร์ Weldon (แบบล็อคด้านข้าง) ยึดคัตเตอร์ก้านทรงกระบอกด้วยแคลมป์ยึดในโฮลเดอร์ที่ออกแบบมาสำหรับก้านมาตรฐาน DIN 1835A
- เลือกรูปทรงและเกรดของเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุของชิ้นงานและสเตจของการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (การเก็บผิวละเอียด การตัดแต่งระดับปานกลาง หรือการตัดแต่งหยาบ)
- ทำความสะอาดเบ้ารองเม็ดมีดก่อนหมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีด และขันแคลมปิ้งสกรูให้แน่น
ซีรีส์ END MILLING CUTTER - SQUARE SHOULDER_ISLN12 เป็นกลุ่มดอกเอ็นมิลล์ขนาดนิ้วในระบบกัดบ่าฉาก Pramet ECON LN จาก Dormer Pramet ตัวเครื่องของคัตเตอร์ยึดเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบสองด้านรุ่น LNGX 1205.. หรือ LNGU 1205.. ไว้ที่มุมเข้าตัด 90° ทำให้เครื่องมือเดียวกันสามารถกัดบ่าแบบเหลี่ยม ร่องตื้น และผิวหน้าเรียบได้
คุณสมบัติหลัก
- คัตเตอร์อเนกประสงค์ 90° ที่ออกแบบมาสำหรับงานหลายประเภท รวมถึงการกัดปาดหน้า การกัดบ่า และการกัดร่อง
- เม็ดมีดติดตั้งอยู่ในเบ้ารองรับแบบมุมลบสองชั้นในตัวเครื่องของคัตเตอร์ ตัวเม็ดมีดมีรูปทรงเรขาคณิตแบบมุมบวกและคมตัดที่เอียง ซึ่งช่วยลดแรงตัดและทำให้การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรราบรื่นยิ่งขึ้น
- เม็ดมีดสองด้านช่วยให้คัตเตอร์คุ้มค่าต่อการใช้งาน พร้อมทั้งให้พื้นผิวที่ผ่านการขัดเงาคุณภาพสูง
- ความลึกในการตัดสูงสุด 9.0 มม. (.3543 นิ้ว) เมื่อใช้เม็ดมีด LNGX 1205..
- จ่ายสารหล่อเย็นผ่านตัวคัตเตอร์
- เม็ดมีดยึดด้วยแคลมปิ้งสกรู คัตเตอร์มาพร้อมก้าน Weldon (DIN 1835B) หรือก้านทรงกระบอก (DIN 1835A)
- มีเม็ดมีดให้เลือกหลากหลาย: LNGX 12 ในรูปทรง F, M, R, MF และ MM รวมถึง LNGX 12-FA และ LNGU 12 โดยมีเกรดเคลือบ PVD และ CVD
การประยุกต์ใช้งาน
ข้อมูลจากผู้ผลิตระบุว่างานหลักของคัตเตอร์ตระกูล SLN12 ได้แก่ การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น และการกัดแบบเจาะลง คัตเตอร์ยังสามารถใช้สำหรับการกัดปาดหน้า การกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง การกัดลาดเอียง การกัดเจาะลึกแบบต่อเนื่อง และการกัดแบบเกลียวได้อีกด้วย เกรดเม็ดมีดที่มีให้เลือกครอบคลุมการใช้งานกับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet (Pramet) |
|---|---|
| กลุ่มสินค้า | ECON LN |
| การออกแบบคัตเตอร์ | ISLN12 (ระบบเม็ดมีด SLN12 ขนาดนิ้ว) |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานสำหรับการกัดบ่าฉาก |
| มุมเข้าตัด | 90° |
| อินเสิร์ทที่ใช้ได้ | เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบสองด้าน LNGX 1205.. หรือ LNGU 1205.. |
| ความลึกสูงสุดของการตัด | 9.0 mm (.3543 นิ้ว) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | 1.000 ถึง 1.500 นิ้ว |
| จำนวนอินเสิร์ท | 2 ถึง 4 |
| ประเภทก้าน | ก้าน Weldon, DIN 1835B / ก้านทรงกระบอก, DIN 1835A |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | 1.000 นิ้ว หรือ 1.250 นิ้ว |
| การยึดอินเสิร์ท | แคลมป์ยึดสกรู |
| สารหล่อเย็น | สารหล่อเย็นไหลผ่านภายใน |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| รหัส ISO | หมายเลข EDP | ก้าน | D (นิ้ว) | L (นิ้ว) | l1 (นิ้ว) | d (นิ้ว) | เม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100A2R128W100-ISLN12-C | 6792995 | Weldon | 1.000 | 3.819 | 1.280 | 1.000 | 2 |
| 125A3R150W125-ISLN12-C | 6793012 | Weldon | 1.250 | 4.039 | 1.500 | 1.250 | 3 |
| 150A4R160W125-ISLN12-C | 6793016 | Weldon | 1.500 | 4.389 | 1.600 | 1.250 | 4 |
| 100A2R134C100-ISLN12-C | 6792996 | ทรงกระบอก | 1.000 | 6.693 | 1.340 | 1.000 | 2 |
| 100A2R315C100-ISLN12-C | 6792998 | ทรงกระบอก | 1.000 | 6.693 | 3.150 | 1.000 | 2 |
| 125A2R134C125-ISLN12-C | 6792999 | ทรงกระบอก | 1.250 | 7.677 | 1.340 | 1.250 | 2 |
| 125A2R354C125-ISLN12-C | 6793011 | ทรงกระบอก | 1.250 | 7.677 | 3.543 | 1.250 | 2 |
D = เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด, L = ความยาวรวม, l1 = ความยาวใช้งาน, d = เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม.
เครื่องมือมีตัวเครื่องทรงกระบอก โดยมีช่องใส่เม็ดมีดที่ปลายตัด เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบสองด้านติดตั้งอยู่รอบขอบด้านนอก โดยทำมุมเข้าตัด 90° ทำให้คมตัดเกิดมุมแบบเหลี่ยมระหว่างหน้าปลายกับด้านข้างของเครื่องมือ
- D: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด วัดจากคมตัดของเม็ดมีดด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง
- l1: ความยาวใช้งาน วัดจากปลายตัด
- L: ความยาวรวมของเครื่องมือ
- d: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน รุ่น Weldon มีส่วนแบนสำหรับจับยึดตามมาตรฐาน DIN 1835B รุ่นทรงกระบอกมีก้านเรียบตามมาตรฐาน DIN 1835A
ตัวอย่าง: 100A2R128W100-ISLN12-C มีค่า D 1.000 นิ้ว, l1 1.280 นิ้ว, L 3.819 นิ้ว, d 1.000 นิ้ว และเม็ดมีด 2 ชิ้น
การเลือกเม็ดมีดสำหรับคัตเตอร์ ISLN12
Dormer Pramet มีเม็ดมีด LNGX 12 ในรูปทรง F, M, R, MF และ MM รวมถึง LNGX 12-FA และ LNGU 12 โดยมีรัศมีมุมตั้งแต่ .016 ถึง .079 นิ้ว รูปทรงเรขาคณิตแบบ M มีคมตัดโค้งมน และเหมาะสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลาง
| เกรด | การเคลือบผิว | ช่วงการใช้งาน ISO | วัสดุชิ้นงาน |
|---|---|---|---|
| M8310 | PVD | P01-P10, K01-K10 | เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ |
| M8330 | PVD | P20-P40, K20-K40 | เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ |
| M8340 | PVD | P25-P50 | เหล็ก |
| M9325 | MT-CVD | เหล็ก |
ข้อแนะนำ: ในแต่ละกลุ่ม ISO เกรดที่มีหมายเลขการใช้งานต่ำกว่า (เช่น P01-P10) จะทนต่อการสึกหรอได้ดีกว่าที่ความเร็วตัดสูง เกรดที่มีหมายเลขสูงกว่า (เช่น P25-P50) จะมีความเหนียวมากกว่า จึงเหมาะกับการตัดแบบไม่ต่อเนื่องหรือการตั้งเครื่องที่มีความเสถียรน้อยกว่า