คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์แบบเกลียว - กัดบ่าฉาก_J(T) - SSAP

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คัตเตอร์กัดปลายแบบเกลียวชนิดเปลี่ยนเม็ดมีดได้ จากกลุ่มผลิตภัณฑ์กัดบ่าฉาก Dormer Pramet J(T) - SSAP เป็นคัตเตอร์กัดบ่าลึกที่มีร่องคายเศษยาว รองรับเม็ดมีดด้านเดียวรุ่น APEW 15 และ SPET/SPEW 12 โดยการใช้งานหลักคือการกัดร่องลึก
- แบรนด์: Dormer Pramet รหัสวัสดุ (หมายเลข EDP): 6757754
- หมวดหมู่ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต: งานกัดด้วยเม็ดมีดแบบเปลี่ยนได้ / งานกัดบ่า / คัตเตอร์กัดแบบเกลียว / SSAP
- พารามิเตอร์ของเครื่องมือใช้รหัสกำกับตามมาตรฐาน ISO 13399 เช่น GAMP (มุมคราดตามแนวแกน) และ CZC MS (รหัสขนาดการเชื่อมต่อสายไฟด้านเครื่องจักร)
- เม็ดมีด SPET 1204: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 12.7 mm, เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 5.5 mm, ความยาวคมตัด 12.7 mm, ความหนาเม็ดมีด 4.76 mm, รหัสมุมหลบ P (11°), ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งเม็ดมีดตาม ISO tolerance class E
- ผู้ผลิตระบุว่าวัตถุนี้เลิกผลิตแล้ว โปรดยืนยันว่ามีสินค้าพร้อมจำหน่ายก่อนสั่งซื้อ
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ใช้เฉพาะเม็ดมีดที่กำหนดไว้สำหรับคัตเตอร์ J(T) - SSAP (ชนิด APEW 15 และ SPET/SPEW 12)
- ก่อนติดตั้งหัวกัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินเตอร์เฟซแกนหมุนของเครื่องจักรตรงกับรหัสขนาดการเชื่อมต่อสายไฟ 50
- ทำความสะอาดเบ้ารองเม็ดมีดก่อนติดตั้งเม็ดมีด และเปลี่ยนเม็ดมีดที่ชำรุดทันที
- สภาวะการตัดขึ้นอยู่กับเกรดของเม็ดมีดและวัสดุชิ้นงาน โปรดดูคำแนะนำของ Dormer Pramet สำหรับเม็ดมีดที่เลือก
50J4R106X50-SSAP37+21 เป็นหัวกัดงานแบบเกลียวที่ใช้เม็ดมีดเปลี่ยนได้ สำหรับงานกัดบ่าฉาก และอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ J(T) - SSAP ของ Dormer Pramet ผู้ผลิตจัดผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ไว้ในหมวดงานกัดแบบใช้เม็ดมีดเปลี่ยนได้ / งานกัดบ่า / คัตเตอร์กัดแบบเกลียว และนำเสนอ J(T) - SSAP ในฐานะคัตเตอร์กัดบ่าลึกของบริษัท
คุณสมบัติหลัก
- ดอกกัดบ่าที่มีร่องคายเศษยาว ออกแบบมาสำหรับการกัดบ่าลึกและการกัดร่องลึก
- ตัวเครื่องของดอกกัดติดตั้งเม็ดมีดหน้าเดียวสองแบบ ได้แก่ แบบ AP (APEW 15) และแบบ SP (SPET/SPEW 12)
- เม็ดมีดที่กำหนดผลิตจากคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียดเคลือบ PVD โดยมีเกรดสำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
- เม็ดมีดรุ่น SPET 1204 และ APEW 1504 ที่กำหนดไว้รองรับความลึกในการตัดสูงสุด 12.0 มม.
- มุมคราดตามแนวแกน (GAMP) 7°
การประยุกต์ใช้งาน
การใช้งานหลักคือการกัดร่องลึก คัตเตอร์นี้ยังใช้สำหรับการกัดบ่าลึกในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ โดยเลือกเกรดเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุของชิ้นงาน
| ประเภทสินค้า | หัวกัดเอ็นมิลล์แบบเกลียวชนิดเปลี่ยนเม็ดมีดได้ สำหรับกัดบ่าฉาก |
|---|---|
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
| การออกแบบคัตเตอร์ | J(T) - SSAP |
| รูปแบบร่อง | คัตเตอร์แบบเกลียวที่มีร่องยาวพิเศษ |
| ชนิดอินเสิร์ท | APEW 15 (1504) และ SPET/SPEW 12 (1204) แบบด้านเดียว |
| วัสดุอินเสิร์ท | คาร์ไบด์ WC-Co เนื้อเม็ดละเอียดเคลือบ PVD (เกรด M8330, M8340, 8230) |
| ความลึกสูงสุดในการตัดของเม็ดมีด | 12.0 มม |
| มุมคราดตามแนวแกน (GAMP) | 7° |
| รหัสขนาดการเชื่อมต่อด้านเครื่องจักร (CZC MS) | 50 |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า (ISO P) และเหล็กหล่อ (ISO K) ขึ้นอยู่กับเกรดของเม็ดมีด |
| การใช้งานหลัก | การกัดร่องลึก |
| รุ่น | รหัสวัสดุ (EDP) | การออกแบบคัตเตอร์ | รหัสขนาดการเชื่อมต่อ (CZC MS) | มุมคราดตามแนวแกน (GAMP) | น้ำหนักรวม | การใช้งานหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50J4R106X50-SSAP37+21 | 6757754 | J(T) - SSAP | 50 | 7° | 3,500 กรัม | การกัดร่องลึก |
คัตเตอร์กัดปลายแบบเกลียวชนิดเปลี่ยนเม็ดมีดได้ สำหรับงานกัดบ่าฉาก การออกแบบ Pramet J(T) - SSAP (รุ่น 50J4R106X50-SSAP37+21)
- ตัวเครื่อง: ตัวเครื่องคัตเตอร์ทรงยาวพร้อมร่องเกลียวที่ยาวต่อเนื่อง เม็ดมีดแบบเปลี่ยนคมได้เรียงตัวตามร่องเกลียวและยึดอยู่กับที่ด้วยสกรู ทำให้เกิดคมตัดยาวสำหรับการกัดบ่าลึกและการกัดร่องลึก
- ด้านเครื่องจักร: ก้านทรงเรียว รหัสขนาดการเชื่อมต่อสายไฟ 50
- ประเภทเม็ดมีด: APET / APEW 1504 (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85°) และ SPET / SPEW 1204 (แบบเหลี่ยม) เม็ดมีดแต่ละเม็ดรองรับความลึกในการตัดสูงสุด 12 มม.
- ทิศทางตัด: ขวา
- มุมคราดตามแนวแกน: 7°
การเลือกเม็ดมีดตามวัสดุชิ้นงาน
คัตเตอร์ J(T) - SSAP ใช้เม็ดมีดชนิด AP และชนิด SP แบบด้านเดียว ตารางด้านล่างแสดงรายการเม็ดมีดที่ Dormer Pramet กำหนดให้ใช้กับคัตเตอร์กลุ่มนี้
| อินเสิร์ท | รูปทรง | หน้าคายเศษ | คมตัด | รัศมีมุม | เกรด | ช่วงการใช้งาน ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPET 1204ADEN:M8340 | ทรงสี่เหลี่ยม | พร้อมร่องหักเศษ | โค้งมน | M8340 | P25–P50 | |
| SPET 1204ADSN:M8340 | ทรงสี่เหลี่ยม | พร้อมร่องหักเศษ | ขอบมนพร้อมหน้าตัดเรียบ | M8340 | P25–P50 | |
| SPET 120408S:M8330 | ทรงสี่เหลี่ยม | พร้อมร่องหักเศษ | ขอบมนพร้อมหน้าตัดเรียบ | 0.8 มม. | M8330 | P20–P40, K20–K40 |
| APEW 150412ER:M8330 | รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85° | พื้นผิว คราด เรียบ | โค้งมน | 1.2 มม. | M8330 | K20–K40 |
- เหล็กกล้า (ISO P): เลือก M8340 (P25–P50) หรือ M8330 (P20–P40)
- เหล็กหล่อ (ISO K): เลือก M8330 (K20–K40)
- เม็ดมีด SPET มีร่องหักเศษ ขณะที่เม็ดมีด APEW และ SPEW มีพื้นผิวหน้าคายเรียบ