คัตเตอร์กัดปลายแบบเกลียว - งานรับน้ำหนักมาก_J(T) - SLSN

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คัตเตอร์กัดปลายแบบเกลียวสำหรับงานรับน้ำหนักมาก Pramet J(T) - SLSN มีร่องคายเศษยาว ใช้เม็ดมีดแบบเปลี่ยนคมได้ LNET 1606 และ SN.. เม็ดมีด 1305 มุมเข้าตัด 90° และระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ ออกแบบมาสำหรับการกัดหยาบบ่าลึกในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ มีให้เลือกพร้อมก้านทรงเรียวขนาด 50 ตามมาตรฐาน ISO 297 หรือ ISO/DIS 7388-1
- กลุ่มผลิตภัณฑ์: เครื่องมือกัดแบบเม็ดมีดเปลี่ยนได้ของ Dormer Pramet สำหรับงานกัดบ่า คัตเตอร์แบบเกลียว รุ่น SLSN
- มาตรฐานก้าน: ISO 297 หรือ ISO/DIS 7388-1 ขนาดทรงเรียว 50 ขึ้นอยู่กับรหัสผลิตภัณฑ์
- เม็ดมีด: LNET 1606 และ SN.. 1305. LNET 1606 เป็นเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านเดียวที่มีรหัสมุมหลบ N (0°) ความลึกในการตัดสูงสุด 15.0 มม. และรัศมีมุม 1.6 มม. มีให้เลือกในรูปทรง M และ R
- ขอบเขตการใช้งานหลัก: ISO P (เหล็กกล้า) และ ISO K (เหล็กหล่อ)
- สารหล่อเย็น: ทุกรุ่นที่ระบุมีระบบจ่ายสารหล่อเย็นผ่านภายใน
- ข้อควรระวัง: การกัดหยาบบ่าลึกทำให้เกิดแรงตัดสูง ใช้เครื่องจักรชนิดแข็งที่มีอุปกรณ์แหล่งจ่ายกำลังให้แกนหมุนเพียงพอ จับยึดชิ้นงานให้แน่น และใช้ข้อมูลการตัดเริ่มต้นตามคำแนะนำของ Dormer Pramet สำหรับเกรดเม็ดมีดที่ใช้งาน
J(T) - SLSN เป็นหัวกัดเอ็นมิลล์แบบเกลียวสำหรับงานหนัก จากกลุ่มผลิตภัณฑ์หัวกัดบ่าแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ของ Pramet โดย Dormer Pramet นี่คือหัวกัดบ่าที่มีร่องคายเศษยาวพิเศษ: เม็ดมีดแบบเปลี่ยนคมได้เรียงตามแนวตัวเครื่องมือจนเกิดเป็นคมตัดยาวต่อเนื่อง ทำให้สามารถตัดแต่งขึ้นรูปบ่าลึก 90° ด้วยเครื่องจักรได้โดยใช้เครื่องมือเพียงชิ้นเดียว คัตเตอร์นี้ใช้เม็ดมีด LNET 1606 ร่วมกับเม็ดมีด SN.. 1305
คุณสมบัติหลัก
- การออกแบบร่องคายเศษแบบเกลียวที่ยาวขึ้นสำหรับการกัดบ่าลึก โดยมีความลึกในการตัดสูงสุด 104.0–134.0 mm ในรุ่นต่าง ๆ
- เม็ดมีดแบบเปลี่ยนคมได้รุ่น LNET 1606 และ SN.. 1305 จึงสามารถเปลี่ยนคมตัดที่สึกหรอได้ด้วยการเปลี่ยนเม็ดมีด
- น้ำหล่อเย็นถูกส่งผ่านภายในไปยังบริเวณตัด
- ก้านทรงเรียวขนาด 50 ตามมาตรฐาน ISO 297 (รหัส G50) หรือ ISO/DIS 7388-1 (รหัส H50)
- ออกแบบมาสำหรับการกัดหยาบวัสดุกลุ่ม ISO P (เหล็กกล้า) และ ISO K (เหล็กหล่อ)
การใช้งานทั่วไป
Dormer Pramet จัดให้ J(T) - SLSN อยู่ในกลุ่มดอกกัดบ่าลึกและกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรงานหนัก กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มุ่งเน้นการขจัดวัสดุชั้นแรกออกจากชิ้นงานตีขึ้นรูป ชิ้นงานหล่อ และชิ้นงานรีดขนาดใหญ่ โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับอัตราการขจัดเนื้อโลหะที่สูงและคมตัดที่เชื่อถือได้
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet (Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | J(T) - SLSN |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานเอ็นมิลล์แบบเกลียวร่องคายเศษยาว สำหรับงานรับน้ำหนักมาก |
| มุมเข้าตัด | 90° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (D) | 63–80 มม. |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (ap) | 104.0–134.0 mm |
| เม็ดมีด | LNET 1606 + SN.. 1305 |
| ก้าน | ขนาดทรงเรียว 50, ISO 297 หรือ ISO/DIS 7388-1 |
| สารหล่อเย็น | สารหล่อเย็นไหลผ่านภายใน |
| วัสดุชิ้นงาน | ISO P (เหล็กกล้า), ISO K (เหล็กหล่อ) |
| การใช้งาน | การกัดบ่าลึกแบบหยาบ |
| รหัสสินค้า | D (มม.) | L (มม.) | l (มม.) | ap สูงสุด (มม.) | เม็ดมีด (ZN) | ขนาดทรงเรียว | มาตรฐานก้าน | สารหล่อเย็นไหลผ่านภายใน | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63J2R155G50-SLSN104-C | 63 | 282 | 155 | 104 | 2+20 | 50 | ISO 297 | มี | 4.2 |
| 63J2R155H50-SLSN104-C | 63 | 257 | 155 | 104 | 2+20 | 50 | ISO/DIS 7388-1 | มี | 4.2 |
| 80J2R190H50-SLSN134-C | 80 | 292 | 190 | 134 | 2+26 | 50 | ISO/DIS 7388-1 | มี | 6.6 |
D = เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด · L = ความยาวรวม · l = ความยาวใช้งาน · ap max = ความลึกสูงสุดในการตัด · ZN = จำนวนเม็ดมีด
ตัวเครื่องคัตเตอร์ทรงกระบอกแบบเกลียวที่มีร่องยาว เม็ดมีดแบบเปลี่ยนคมได้ติดตั้งอยู่ในช่องตามแนวร่อง และเรียงต่อกันเป็นคมตัดยาวที่มุมเข้าตัด 90° ปลายก้านเป็นทรงเรียวชันขนาด 50 (ISO 297 สำหรับรหัส G50 และ ISO/DIS 7388-1 สำหรับรหัส H50) พร้อมช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน
มิติหลัก: D = เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด, L = ความยาวรวม, l = ความยาวใช้งาน, ap = ความลึกในการตัดสูงสุด สำหรับ 63J2R155G50-SLSN104-C: D 63 mm, L 282 mm, l 155 mm, ap 104 mm
วิธีเลือก
- อินเตอร์เฟซแกนหมุน: เลือกรหัส G50 สำหรับอินเตอร์เฟซทรงเรียวขนาด 50 ตามมาตรฐาน ISO 297 หรือรหัส H50 สำหรับทรงเรียวขนาด 50 ตามมาตรฐาน ISO/DIS 7388-1
- ความลึกในการตัด: รุ่นขนาด 63 mm ตัดได้ลึกสูงสุด ap 104 mm ส่วนรุ่นขนาด 80 mm ตัดได้ลึกสูงสุด ap 134 mm
- เกรดเม็ดมีด: เม็ดมีด LNET 1606 ระบุเป็นเกรด M8330 (คาร์ไบด์ WC-Co เม็ดละเอียด เคลือบ PVD, ISO P20–P40 และ K20–K40) สำหรับทั้งเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ เลือกรูปทรง M หรือ R ให้เหมาะกับงาน และตรวจสอบว่ามีเม็ดมีดพร้อมจำหน่ายในขณะนี้หรือไม่ก่อนสั่งซื้อ
- ชิ้นงาน: เหมาะสำหรับเหล็กกล้า (ISO P) และเหล็กหล่อ (ISO K) รวมถึงการขจัดชั้นผิววัสดุชั้นแรกออกจากชิ้นงานตีขึ้นรูปและชิ้นงานหล่อ ซึ่งเป็นการใช้งานหลักของกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับงานตัดเฉือนหนักของ Dormer Pramet