คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์แบบเกลียว - กัดบ่าฉาก_J(T) - SAD16E

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์แบบเกลียว Pramet จากตระกูล Dormer Pramet J(T) - SAD16E (กลุ่มผลิตภัณฑ์ FORCE AD) ใช้เม็ดมีดด้านเดียว ADMX 16 / ADEX 16 ที่มุมเข้าตัด 90° รุ่น 50J3R100H50-SAD16E54-C มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 50 มม. ความลึกในการตัดสูงสุด 54 มม. ก้านทรงเรียวขนาด 50 และระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ สำหรับงานกัดบ่าลึกและร่องลึก
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet แบรนด์ Pramet สำหรับอุปกรณ์จับยึด (Tooling) แบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้
- ตระกูล: J(T) - SAD16E คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์แบบเกลียวสำหรับกัดบ่าฉาก กลุ่มผลิตภัณฑ์ FORCE AD
- เม็ดมีด ADMX 16 และ ADEX 16 ใช้ได้กับทั้งดอกกัดบ่า SAD16E และคัตเตอร์ร่องยาว J(T) - SAD16E
- สภาวะการทำงานที่แนะนำ: การกัดหยาบและการจับยึดชิ้นงานที่ไม่มั่นคง (เหมาะเป็นหลัก); การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลางที่ให้คุณภาพพื้นผิวดี โดยมีการจับยึดชิ้นงานที่ไม่มั่นคงอย่างมากหรือมั่นคง (สามารถทำได้)
ข้อควรระวัง
- อย่าให้เกินความลึกในการตัดสูงสุด 54 mm ของรุ่นนี้
- ก่อนใช้งาน ให้ตรวจสอบว่าแกนหมุนของเครื่องจักรรองรับก้านทรงเรียวขนาด 50 นี้ (มาตรฐานทรงเรียวและลูกบิดยึดก้าน)
- ใช้น้ำหล่อเย็นผ่านแกนหมุนเพื่อชะเศษตัดออกจากร่องคายเศษระหว่างการกัดบ่าและร่องลึก
- ใช้เฉพาะเม็ดมีดและแคลมป์สกรูที่ผู้ผลิตระบุ และขันสกรูให้แน่นสม่ำเสมอตามแรงบิดที่แนะนำ
- ตรวจสอบความเร็วสูงสุดของแกนหมุนและข้อมูลการตัดในเอกสารทางเทคนิคของผู้ผลิตก่อนเริ่มการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
ภาพรวม
J(T) - SAD16E เป็นรุ่นร่องคายเศษยาวแบบเกลียวของระบบกัดบ่าฉาก Pramet SAD16E และอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ FORCE AD ของ Dormer Pramet เม็ดมีดด้านเดียวรุ่น ADMX 16 หรือ ADEX 16 ถูกจัดเรียงเป็นแถวตามแนวเกลียวบนตัวเครื่องของคัตเตอร์ ทำให้เกิดคมตัดยาวที่สามารถกัดบ่า 90° ที่ลึกและร่องลึกได้ในครั้งเดียว
รุ่น 50J3R100H50-SAD16E54-C มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 50 mm ความลึกสูงสุดในการตัด 54 mm ร่องคายเศษ 3 ร่อง ทิศทางการตัดแบบเกลียวขวา และก้านทรงเรียวขนาด 50 สารหล่อเย็นถูกจ่ายผ่านเครื่องมือไปยังบริเวณตัดโดยตรง
คุณสมบัติหลัก
- ร่องคายเศษแบบยาวพร้อมรูปทรงเรขาคณิตการตัดแบบบวก/ลบ
- มุมเข้าตัด 90° เพื่อให้ได้บ่าแบบเหลี่ยมที่แม่นยำ
- ใช้เม็ดมีด ADMX 16 และ ADEX 16 แบบเดียวกับหัวกัดบ่า SAD16E มาตรฐาน
- เม็ดมีดยึดด้วยสกรู
- สารหล่อเย็นที่ไหลผ่านเครื่องมือช่วยชะล้างเศษตัดออกจากรอยตัดลึก
- ตัวเลือกหลักสำหรับการตัดหยาบและสภาพการทำงานที่ไม่เสถียร และยังใช้สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลางเพื่อให้ได้พื้นผิวคุณภาพดีได้ด้วย
การประยุกต์ใช้งาน
- การกัดบ่าลึก (การใช้งานหลัก)
- การกัดร่องลึก (การใช้งานหลัก)
- การกัดแบบเจาะลงและการกัดปาดหน้า (การใช้งานที่เป็นไปได้)
| ยี่ห้อ | Pramet (Dormer Pramet) |
|---|---|
| กลุ่มสินค้า | FORCE AD |
| การออกแบบคัตเตอร์ | J(T) - SAD16E |
| ประเภทเครื่องมือ | คัตเตอร์กัดเอ็นมิลล์แบบเกลียวที่มีร่องคายเศษยาวพิเศษ สำหรับกัดบ่าฉาก |
| มุมเข้าตัด | 90° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 50 มม. |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX) | 54 มม |
| จำนวนร่องฟัน | 3 |
| ก้าน | ก้านทรงเรียว ขนาดการเชื่อมต่อสายไฟ 50 |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| สารหล่อเย็น | ผ่านเครื่องมือ |
| อินเสิร์ทที่ใช้ได้ | ADMX 16, ADEX 16 (ด้านเดียว รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85°) |
| ความลึกสูงสุดในการตัดของเม็ดมีด | 13.0 มม |
| การยึดอินเสิร์ท | แคลมป์ยึดสกรู |
| รหัสการสั่งซื้อ | DC (มม.) | APMX (มม.) | LF (มม.) | ฟัน | ขนาดการเชื่อมต่อ | มือ | สารหล่อเย็น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50J3R100H50-SAD16E54-C | 50 | 54 | 100 | 3 | 50 | ขวา | ผ่านเครื่องมือ |
DC = เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด · APMX = ความลึกสูงสุดในการตัด · LF = ความยาวใช้งาน
หัวกัดทรงกระบอกมีฟันเกลียว 3 ฟันที่ติดตั้งเม็ดมีดแบบเปลี่ยนคมได้ ต่อกับก้านทรงเรียวสำหรับติดตั้งโดยตรงกับแกนหมุนของเครื่องจักร แถวเม็ดมีดประกอบกันเป็นคมตัดต่อเนื่องที่ทำมุม 90° ตลอดความยาวร่องฟัน ทำให้ได้บ่าแบบเหลี่ยม ช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นทอดผ่านเครื่องมือไปยังคมตัด
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC): 50 mm
- ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX): 54 mm
- ความยาวใช้งาน (LF) : 100 มม.
- ก้าน : ทรงเรียว ขนาดการเชื่อมต่อสายไฟ 50
การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานของคุณ
เลือกรูปทรงและเกรดของเม็ดมีดตามวัสดุที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตัวอย่างจากกลุ่มเม็ดมีด Pramet AD.. 16:
| อินเสิร์ท | รูปทรง / คมตัด | รัศมีมุม | เกรด | ช่วงการใช้งาน ISO | วัสดุชิ้นงานที่ใช้โดยทั่วไป |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMX 160604SR-M | M, ขอบมนพร้อมหน้าตัดเรียบ | 0.4 มม. | M8330, คาร์ไบด์เม็ดขัดละเอียดเคลือบ PVD | P20–P40, M20–M35, K20–K40 | เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ |
| ADMX 160608SR-MM | MM, ขอบมนพร้อมหน้าตัดเรียบ | 0.8 มม. | M6330, คาร์ไบด์เคลือบ PVD | P20–P35, M20–M35, S20–S30 | เหล็กกล้า สเตนเลส ซูเปอร์อัลลอย |
| ADEX 160608FR-FA | FA, ขอบคม | 0.8 มม. | HF7, คาร์ไบด์ชนิดไม่เคลือบที่มีเม็ดขัดละเอียด | N10–N25 | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก |
- เม็ดมีด ADMX มีความเผื่อ Class M ส่วนเม็ดมีด ADEX มีความเผื่อ Class E และมีคมตัดที่คมสำหรับงานตัดเฉือนโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
- เลือกรัศมีมุมให้เหมาะกับมุมบ่าที่ต้องการบนชิ้นงาน