คัตเตอร์กัดเอ็นมิลล์แบบเกลียว - บ่าฉาก_J(T) - ISAD16E

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คัตเตอร์กัดเอ็นมิลล์แบบเกลียว Dormer Pramet FORCE AD สำหรับกัดบ่าฉาก มีมุมเข้าตัด 90° และก้านทรงเรียว CAT 50 ตามมาตรฐาน ANSI B5.50 ใช้เม็ดมีด ADMX 1606.. / ADEX 1606.. แบบด้านเดียว โดยออกแบบมาสำหรับการกัดบ่าลึกและร่องลึกเป็นหลัก พร้อมระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
มาตรฐาน
- ก้านทรงเรียว: CAT 50 ตามมาตรฐาน ANSI B5.50
การใช้งานที่แนะนำ (ตามการจัดประเภทของผู้ผลิต)
- การใช้งานหลัก: การกัดหยาบ การกัดบ่าลึก และการกัดร่องลึก
- การใช้งานที่เป็นไปได้: การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลาง การกัดปาดหน้า และการกัดแบบเจาะลง
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- อย่าให้เกินอัตราเร็วการหมุนสูงสุด 13200 รอบต่อนาที
- คัตเตอร์เป็นแบบตัดขวา ให้หมุนแกนหมุนในทิศทางตัดขวา
- เม็ดมีด ADMX 1606.. / ADEX 1606.. อยู่ในรายการชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องของผู้ผลิต และต้องเลือกแยกต่างหาก
- ใช้เครื่องจักรและชุดแกนหมุนที่สามารถจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือได้ เนื่องจากคัตเตอร์นี้ออกแบบมาสำหรับการจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
- ก่อนติดตั้งเม็ดมีด ให้ทำความสะอาดช่องใส่เม็ดมีดและขันแคลมปิ้งสกรูให้แน่น
ซีรีส์ J(T) - ISAD16E เป็นกลุ่มคัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์แบบเกลียวของ Dormer Pramet FORCE AD ที่ระบุมิติเป็นนิ้ว สำหรับงานกัดบ่าฉาก รุ่น 200J3R394CA50-ISAD16E213 มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 2 นิ้ว (50.8 mm) ความยาวใช้งาน 3.94 นิ้ว (100.08 mm) และก้านทรงเรียว CAT 50 ตามมาตรฐาน ANSI B5.50 โดยติดตั้งเม็ดมีดด้านเดียว ADMX 1606.. หรือ ADEX 1606.. ตามร่องคายเศษที่ยาวเป็นพิเศษ
คุณสมบัติหลัก
- การกัดบ่าแบบเหลี่ยมด้วยมุมเข้าตัด 90°
- ตัวเครื่องคัตเตอร์แบบเกลียวที่มีร่องคายเศษยาว ออกแบบมาสำหรับการกัดบ่าลึกและการกัดร่องลึก
- เม็ดมีดด้านเดียว ADMX 1606.. / ADEX 1606.. ยึดด้วยสกรู
- มุมคราดตามแนวแกน 11° และมุมคราดตลับลูกปืนเรเดียล -7°
- จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
- หมุนตามเข็มนาฬิกา อัตราเร็วการหมุนสูงสุด 13200 รอบต่อนาที
การประยุกต์ใช้งาน
ผู้ผลิตระบุว่าการกัดบ่าลึกและการกัดร่องลึกเป็นงานหลักของดอกเอ็นมิลล์แบบเกลียว J(T) - ISAD16E โดยส่วนใหญ่ใช้สำหรับงานกัดหยาบ และยังสามารถใช้กัดปาดหน้า กัดเจาะแนวดิ่ง และตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลางได้ คำอธิบายของผู้ผลิตสำหรับรุ่นนี้ยังระบุการกัดลอกแบบ การกัดบ่าตื้นและการกัดร่องตื้น การกัดลาดเอียง การกัดแบบเกลียว การกัดแบบเจาะลง และการกัดแบบเจาะลงทีละขั้น
| วัตถุ | สเปคผลิตภัณฑ์ |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | หัวกัดเอ็นมิลล์แบบเกลียวชนิดเปลี่ยนเม็ดมีดได้ สำหรับกัดบ่าฉาก |
| แบรนด์ / สายผลิตภัณฑ์ | Dormer Pramet / FORCE AD |
| การออกแบบคัตเตอร์ | J(T) - SAD16E (ซีรีส์นิ้ว J(T) - ISAD16E) |
| เม็ดมีด | ADMX 1606.. / ADEX 1606.. เม็ดมีดแบบด้านเดียว |
| การยึดอินเสิร์ท | แคลมป์ยึดสกรู |
| มุมเข้าตัด | 90° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 50.8 มม. (2 นิ้ว) |
| ความยาวตามการใช้งาน (LF) | 100.08 มม. (3.94 นิ้ว) |
| ความยาวรวม (OAL) | 201.68 มม. (7.94 นิ้ว) |
| ก้าน | ก้านทรงเรียว CAT 50, ANSI B5.50 |
| การหมุน | ด้านขวา |
| สารหล่อเย็น | จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ |
| อัตราเร็วในการหมุนสูงสุด (RPMX) | 13200 รอบต่อนาที |
| รุ่น | DC (มม.) | DC (นิ้ว) | LF (มม.) | LF (นิ้ว) | OAL (มม.) | OAL (นิ้ว) | GAMP (องศา) | GAMF (องศา) | RPMX (รอบต่อนาที) | ก้าน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200J3R394CA50-ISAD16E213 | 50.8 | 2 | 100.08 | 3.94 | 201.68 | 7.94 | 11 | -7 | 13200 | CAT 50 |
DC = เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด, LF = ความยาวใช้งาน, OAL = ความยาวรวม, GAMP = มุมคราดตามแนวแกน, GAMF = มุมคราดแนวรัศมี, RPMX = อัตราเร็วในการหมุนสูงสุด
ภาพรวมรูปทรงของรุ่น 200J3R394CA50-ISAD16E213 (อธิบายเป็นข้อความ):
- ด้านเครื่องจักร: ก้านทรงเรียว CAT 50 ตามมาตรฐาน ANSI B5.50 (รหัสขนาดการเชื่อมต่อสายไฟ 50)
- ด้านตัด: ตัวเครื่องคัตเตอร์ทรงกระบอกที่มีร่องยาว; เม็ดมีด ADMX 1606.. / ADEX 1606.. ติดตั้งเรียงตามร่องเกลียวและทำให้เกิดบ่าแบบเหลี่ยม 90°
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC): 50.8 mm (2 นิ้ว)
- ความยาวใช้งาน (LF): 100.08 mm (3.94 นิ้ว)
- ความยาวรวม (OAL): 201.68 mm (7.94 นิ้ว)
- น้ำหล่อเย็นจะถูกส่งผ่านเครื่องมือไปยังบริเวณตัด
การเลือกเม็ดมีดสำหรับคัตเตอร์นี้
คัตเตอร์นี้รองรับเม็ดมีดกัดบ่าแบบเหลี่ยมชนิดหน้าเดียวรุ่น ADMX 1606.. และ ADEX 1606.. จากตระกูลเม็ดมีด ADMX 16, ADEX 16 และ ADEX 16-FA ตัวอย่างจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต:
- ADMX 160608PR-R:M8330 - คาร์ไบด์ WC-Co เม็ดละเอียดเกรด M8330 เคลือบ PVD อยู่ในช่วง ISO P20-P40 และ K20-K40 สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรของเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
- ADMX 160632SR-M:M8330 - เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานมุม 85° รัศมีมุม 3.2 mm ความเผื่อ ISO Class M และรูปทรง M ที่มีคมตัดและผิวหน้าตัดแบบโค้งมน ข้อมูลการตัดเฉือนของเม็ดมีดนี้ครอบคลุมเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อที่มีปริมาณธาตุผสมไม่เกิน 10% และมีความแข็งต่ำกว่า 45 HRC
เลือกรูปทรงและเกรดของเม็ดมีดให้เหมาะกับกลุ่มวัสดุของชิ้นงานและสภาวะการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โดยอ้างอิงข้อมูลการตัดเฉือนที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับเม็ดมีดแต่ละรุ่น