เอ็นมิล_S218

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer S218 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์แบบ 4 ฟัน ซีรีส์ความยาวพิเศษ เคลือบผิวด้วย AlTiN อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ S2 ของ Dormer Pramet ที่ออกแบบมาสำหรับงานกัดวัสดุที่ตัดเฉือนยาก เช่น เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง และโลหะผสมทนความร้อนอย่างโลหะผสมไทเทเนียมและนิกเกิล
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet แบรนด์สินค้า: Dormer
- ซีรีส์: S218 เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ S2 ของ Dormer Pramet สำหรับวัสดุที่ตัดเฉือนยาก
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: h6
- ซีรีส์อื่นในตระกูล S2 แบบ 4 ฟัน: S216, S217 และ S219 มีความยาวคมตัดและระยะเอื้อมแบบอื่นให้เลือก
คำแนะนำการใช้งานและข้อควรระวัง
- จับยึดเครื่องมือด้วยหัวจับที่แข็งแรงและมีความเที่ยงตรงสูง และให้ระยะยื่นสั้นที่สุดเท่าที่งานอนุญาต เนื่องจากเครื่องมือที่ยาวจะเกิดการแอ่นตัวและการสั่นได้ง่ายกว่า
- เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนตามข้อมูลการตัดที่ Dormer Pramet แนะนำสำหรับกลุ่มวัสดุชิ้นงานนั้น ๆ
- ตรวจสอบคมตัดอย่างสม่ำเสมอ และเปลี่ยนหรือลับคมเครื่องมือที่สึกหรอเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชิ้นงานและเครื่องจักร
- สวมแว่นตานิรภัยและปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของเครื่องจักร คมตัดทังสเตนคาร์ไบด์มีความคมมากและเศษโลหะอาจมีความร้อนสูง
Dormer S218 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ (HM) แบบ 4 ฟัน ที่มีความยาวคมตัดยาวพิเศษ เคลือบผิวด้วย AlTiN เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ S2 ของ Dormer Pramet ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อให้งานกัดวัสดุที่ตัดเฉือนยาก เช่น เหล็กกล้าเหนียว เหล็กกล้าไร้สนิม โลหะผสมไทเทเนียมและนิกเกิล ทำได้ง่ายและเชื่อถือได้มากขึ้น
ในตระกูล S2 เอ็นมิลแบบ 4 ฟันสำหรับงานทั่วไป ได้แก่ S216, S217, S218 และ S219 มีระยะเอื้อมให้เลือกแตกต่างกัน โดย S218 เป็นรุ่นที่มีความยาวคมตัดยาวพิเศษ เหมาะสำหรับงานกัดบ่าที่ต้องใช้คมตัดยาวเพื่อเข้าถึงผนังและโพรงที่ลึก
คุณสมบัติเด่น
- ตัวเครื่องมือทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ (HM) แบบ 4 ฟัน ช่วยให้การตัดมีเสถียรภาพ
- สารเคลือบ AlTiN ให้ความแข็งสูงขณะร้อนและทนการเกิดออกซิเดชันเมื่ออุณหภูมิการตัดสูง
- การออกแบบคมตัดที่ปรับให้เหมาะสม ช่วยลดความเสี่ยงคมตัดบิ่นและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- คมตัดผ่านการปรับสภาพพิเศษ ทำให้การตัดเฉือนราบรื่นและเงียบ
- ร่องคายเศษยาวพิเศษสำหรับกัดบ่าและผนังที่ลึก
- ก้านทรงกระบอกเรียบ พิกัดความเผื่อ h6
การใช้งานทั่วไป
- งานกัดบ่าเหล็กกล้าไร้สนิม
- งานกัดโลหะผสมทนความร้อน รวมถึงโลหะผสมไทเทเนียมและนิกเกิล
- งานตัดเฉือนเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง
| ยี่ห้อ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | S218 |
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ ซีรีส์ความยาวพิเศษ |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ (HM) |
| สารเคลือบ | AlTiN |
| จำนวนฟัน | 4 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | 3.00–20.00 mm |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกเรียบ พิกัดความเผื่อ h6 |
| งานหลัก | งานกัดบ่า |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง โลหะผสมทนความร้อน (โลหะผสมไทเทเนียมและนิกเกิล) |
| รหัสสั่งซื้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 h6 (mm) | ความยาวคมตัด l2 (mm) | ความยาวทั้งหมด l1 (mm) | จำนวนฟัน (z) |
|---|---|---|---|---|---|
| S2188.0 | 8.00 | 8 | 41 | 100 | 4 |
| S21810.0 | 10.00 | 10 | 57 | 125 | 4 |
| S21812.0 | 12.00 | 12 | 75 | 150 | 4 |
| S21814.0 | 14.00 | 14 | 75 | 150 | 4 |
| S21816.0 | 16.00 | 16 | 75 | 150 | 4 |
| S21818.0 | 18.00 | 18 | 75 | 150 | 4 |
ซีรีส์ S218 ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 3.00 ถึง 20.00 mm ตารางนี้แสดงขนาดที่คัดมาจากแคตตาล็อกของ Dormer Pramet
S218 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์แบบชิ้นเดียว ประกอบด้วยส่วนคมตัดที่มีร่องคายเศษ และก้านทรงกระบอกเรียบ
- d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
- d2 – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (พิกัดความเผื่อ h6) สำหรับขนาดที่ระบุในตาราง d2 มีขนาดเท่ากับ d1
- l2 – ความยาวคมตัด: ยาวพิเศษ มีร่องคายเศษแบบเกลียว 4 ร่อง
- l1 – ความยาวทั้งหมด
ตัวอย่าง: S21810.0 มี d1 10.00 mm, d2 10 mm, l2 57 mm และ l1 125 mm
การเลือกเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 4 ฟันของ Dormer ให้เหมาะสม
| ซีรีส์ | สารเคลือบ | ประเภทความยาว | การใช้งานที่เหมาะสม |
|---|---|---|---|
| S216 | AlTiN | สั้น | บ่าตื้นที่ต้องการความแข็งเกร็งสูงสุด |
| S217 | AlTiN | ยาว | บ่าที่มีความลึกปานกลาง |
| S218 | AlTiN | ยาวพิเศษ | บ่าและผนังที่ลึก |
| S219 | AlTiN | สั้นพิเศษ พร้อมคอลดขนาด | การตัดช่วงสั้นในตำแหน่งลึกที่เข้าถึงยาก |
| S718 | AlCrN | ยาวพิเศษ | เหล็กกล้า เหล็กกล้าหล่อ เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง |
สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม โลหะผสมไทเทเนียมและนิกเกิล ควรเลือกเครื่องมือซีรีส์ S2 ที่เคลือบ AlTiN (S216, S217, S218 หรือ S219) สำหรับเหล็กกล้าทั่วไปและเหล็กหล่อ สามารถเลือก S718 ที่เคลือบ AlCrN ซึ่งมีขนาดเดียวกับ S218 เป็นทางเลือกได้ ควรเลือกความยาวคมตัดที่สั้นที่สุดที่ยังเข้าถึงความลึกที่ต้องการ เพราะเครื่องมือที่สั้นกว่าจะมีความแข็งเกร็งสูงกว่าและให้ผิวงานที่ดีกว่า