เอ็นมิล_S217

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer S217 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ชนิดตันแบบซีรีส์ยาว 4 ฟัน เคลือบ AlTiN มุมเกลียว 40° ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet พร้อมก้านตรงแบบ DIN 6535 HA ออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่าลึกในสแตนเลสและโลหะผสมทนความร้อนสูงเป็นหลัก
มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ
- ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกตรงตาม DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
- เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: พิกัดความเผื่อ h9 ซึ่งเป็นช่วงพิกัดความเผื่อมาตรฐานอุตสาหกรรมตามช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
งานที่แนะนำ
| ลักษณะงาน | ความเหมาะสม |
|---|---|
| งานกัดบ่าลึก | การใช้งานหลัก |
| งานกัดบ่าตื้น | ใช้งานได้ |
| งานกัดแบบกดจุ่ม | ใช้งานได้ |
ข้อแนะนำการใช้งาน
- กำหนดความเร็วตัดและอัตราป้อนตามค่าสภาวะการตัดที่ Dormer Pramet แนะนำสำหรับวัสดุชิ้นงานที่กำลังตัด
- เนื่องจากคมตัดมีความยาวมาก ควรให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่ชิ้นงานอนุญาต เพื่อลดการโก่งตัวและการสั่นสะเทือน
- จับก้านตรงด้วยหัวจับเครื่องมือที่แข็งแรงและแม่นยำ ซึ่งเหมาะกับก้านทรงกระบอก
ภาพรวม
ซีรีส์ S217 จาก Dormer Pramet เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ชนิดตัน 4 ฟัน ที่มีความยาวคมตัดยาว จัดอยู่ในกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 4 ฟันสำหรับงานกึ่งเก็บผิวของผู้ผลิต และออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่า โดยมีงานกัดบ่าลึกเป็นการใช้งานหลัก
คุณสมบัติเด่น
- ทังสเตนคาร์ไบด์ชนิดตัน – วัสดุเครื่องมือที่มีความแข็งสูง เป็นคัตเตอร์ประเภท N สำหรับงานกัดทั่วไปในวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
- เคลือบ AlTiN – เครื่องมือเคลือบผิวด้วยอะลูมิเนียมไทเทเนียมไนไตรด์
- มุมเกลียว 40° – ทำงานร่วมกับมุมคายแนวรัศมี 3°
- ความยาวคมตัดแบบซีรีส์ยาว – เข้าถึงบ่าและผนังที่ลึกได้
- 4 ฟัน – จำนวนฟันที่ออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่า
- ก้านตรง DIN 6535 HA – พิกัดความเผื่อก้าน h6 พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9
การใช้งาน
งานกัดบ่าในสแตนเลสกลุ่มมาร์เทนซิติก ออสเทนนิติก และซูเปอร์ออสเทนนิติก สแตนเลส Duplex และสแตนเลสชนิดเพิ่มความแข็งด้วยการตกตะกอน รวมถึงโลหะผสมทนความร้อนสูง งานกัดบ่าลึกเป็นการใช้งานหลัก ส่วนงานกัดบ่าตื้นและงานกัดแบบกดจุ่มเป็นการใช้งานที่ทำได้
| ซีรีส์ | S217 |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิล ซีรีส์ยาว |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ชนิดตัน |
| การเคลือบผิว | AlTiN (อะลูมิเนียมไทเทเนียมไนไตรด์) |
| จำนวนฟัน | 4 |
| มุมเกลียว | 40° |
| มุมคายแนวรัศมี | 3° |
| ประเภทคัตเตอร์ | N – ใช้งานทั่วไปสำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกตรง DIN 6535 HA |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | h9 |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | h6 |
| มาตรฐาน | มาตรฐาน Dormer Pramet |
| วัสดุชิ้นงาน | สแตนเลส (มาร์เทนซิติก ออสเทนนิติก ซูเปอร์ออสเทนนิติก Duplex ชนิดเพิ่มความแข็งด้วยการตกตะกอน) และโลหะผสมทนความร้อนสูง |
เครื่องมือทรงกระบอกตรง ประกอบด้วยส่วนคมตัดที่มีร่องฟันอยู่ด้านหน้า และก้านทรงกระบอกตรงอยู่ด้านหลัง
- DC – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด พิกัดความเผื่อ h9
- APMX – ความลึกตัดสูงสุด (ความยาวคมตัด) แบบซีรีส์ยาว
- OAL – ความยาวรวม
- DCON MS – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน ก้านตรงตาม DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
ส่วนคมตัดมีร่องฟันแบบเกลียว 4 ร่อง มุมเกลียว 40°
การเลือกเครื่องมือให้เหมาะสม
- สแตนเลส – S217 ออกแบบมาสำหรับสแตนเลสเกรดมาร์เทนซิติก ออสเทนนิติก ซูเปอร์ออสเทนนิติก Duplex และชนิดเพิ่มความแข็งด้วยการตกตะกอน
- โลหะผสมทนความร้อนสูง – ผู้ผลิตระบุให้เป็นกลุ่มวัสดุชิ้นงานเป้าหมายเช่นกัน
- ผนังและบ่าที่ลึก – เลือกใช้ S217 ซึ่งมีคมตัดยาว เมื่อบ่ามีความลึกเกินกว่าที่เอ็นมิลความยาวปกติจะเข้าถึงได้
- ต้องการระยะเข้าถึงมากขึ้นอีก – Dormer Pramet ยังมี S218 ซึ่งเป็นเอ็นมิล 4 ฟันแบบซีรีส์ยาวพิเศษ ที่ใช้การเคลือบ AlTiN มุมเกลียว 40° และมุมคาย 3° เหมือนกัน