เอ็นมิล_S137

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    DORMER PRAMET S137 คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์แบบโซลิด 4 ฟัน ความยาวคมตัดแบบยาวพิเศษ ปลายตัดเรียบแบบสแควร์ มุมเกลียว 30° ผิวเงาไม่เคลือบ และก้านกลมเรียบ มีให้เลือกในขนาดระบบ inch ตั้งแต่ 1/8 ถึง 1 inch (10 ขนาด) สำหรับงานกัดบ่าและกัดเจาะลงในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก

    ข้อมูลทั่วไป

    • แบรนด์: DORMER PRAMET อยู่ในกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์แบบโซลิดของแบรนด์ Dormer
    • ผลิตตามมาตรฐานของ Dormer Pramet ในขนาดระบบ inch
    • ข้อมูลสินค้าของผู้ผลิตระบุมุมคายในแนวรัศมี 10° (ตัวอย่างเช่น S1373/8)
    • จำนวนบรรจุ: 1 ชิ้นต่อรหัสสั่งซื้อ
    • S237 เป็นรุ่นเคลือบ AlTiN ที่มีการออกแบบเดียวกัน คือ ยาวพิเศษ 4 ฟัน มุมเกลียว 30° ปลายตัดเรียบแบบสแควร์ และมีช่วงขนาด 1/8 ถึง 1 inch เท่ากัน

    คำแนะนำการใช้งาน

    • งานที่แนะนำ: งานกัดบ่าและกัดเจาะลง
    • กลุ่มวัสดุชิ้นงานที่มีข้อมูลเงื่อนไขการตัด (WMG ของ Dormer Pramet): P1 ถึง P4, M1 ถึง M4, K1 ถึง K5 และ N1 ถึง N3 รวมถึงเหล็กกล้าเครื่องมือชุบแข็งและอบคืนตัวในช่วงความแข็ง 39 - 45 HRC (P4.3)
    • ไม่มีข้อมูลเงื่อนไขการตัดสำหรับโลหะผสมทนความร้อนสูง (กลุ่ม S) หรือวัสดุชุบแข็ง (กลุ่ม H)
    • แคตตาล็อกระบุความเร็วตัดเริ่มต้นเป็น SFM พร้อมตัวอักษรรหัสอัตราป้อนสำหรับแต่ละกลุ่มวัสดุ จากนั้นจึงอ่านค่าอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) จากตารางอัตราป้อนในแคตตาล็อกตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เลือก
    • ใช้ค่าตัวคูณปรับแก้ในแคตตาล็อกสำหรับความลึกของการกัดร่อง และสำหรับการกินงานในแนวรัศมีที่ต่ำกว่า 50%

     

    DORMER PRAMET S137 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์แบบโซลิด 4 ฟัน ในกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ของแบรนด์ Dormer ผลิตให้มีความยาวคมตัดแบบยาวพิเศษ โดยผสานปลายตัดเรียบแบบสแควร์ มุมเกลียว 30° และผิวเงา ซึ่งผู้ผลิตระบุว่าช่วยให้การไหลของเศษดีขึ้นเมื่อกัดวัสดุอ่อนหรือโลหะนอกกลุ่มเหล็ก

    คุณสมบัติเด่น

    • เนื้อวัสดุคาร์ไบด์เกรนละเอียดคุณภาพสูง ผสานความแข็งและความเหนียวเข้าด้วยกัน จึงทนการสึกหรอสูงและให้อายุการใช้งานยาวนานอย่างสม่ำเสมอ
    • รูปทรงปลายตัดเรียบแบบสแควร์ 4 ฟัน มุมเกลียว 30° ผลิตตามมาตรฐานของ Dormer Pramet
    • ผิวเงาไม่เคลือบ ช่วยให้คายเศษได้ดีในวัสดุชิ้นงานที่อ่อนและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
    • ความยาวคมตัดแบบยาวพิเศษ สูงสุด 3 inch สำหรับขนาด 7/16 ถึง 1 inch
    • ก้านกลมเรียบ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด

    การใช้งาน

    ออกแบบสำหรับงานกัดบ่าและกัดเจาะลง ผู้ผลิตให้ข้อมูลเงื่อนไขการตัดเริ่มต้นสำหรับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (P) สแตนเลส (M) เหล็กหล่อ (K) และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น อะลูมิเนียมและโลหะผสมทองแดง (N)

     

    ซีรีส์S137
    ประเภทเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์แบบโซลิด ปลายตัดเรียบแบบสแควร์
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์แบบโซลิด (คาร์ไบด์เกรนละเอียด)
    การเคลือบ / ผิวผิวเงา (ไม่เคลือบ)
    จำนวนฟัน4
    มุมเกลียว30°
    ระดับความยาวคมตัดยาวพิเศษ
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด1/8 - 1 inch (10 ขนาด)
    ความยาวคมตัด1 - 3 inch
    ความยาวทั้งหมด3 - 6 inch
    ก้านก้านกลมเรียบ (ก้านตรง) เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
    ระบบหน่วยระบบ inch

     

    รหัสสั่งซื้อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (inch)d1 แบบทศนิยม (inch)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (inch)ความยาวคมตัด l2 (inch)ความยาวทั้งหมด l1 (inch)จำนวนฟันหมายเลข EDP
    S1371/81/80.12501/81347648825
    S1373/163/160.18753/161-1/8347648826
    S1371/41/40.25001/41-1/2447648827
    S1375/165/160.31255/161-5/8447648828
    S1373/83/80.37503/81-3/4447648829
    S1377/167/160.43757/163647648830
    S1371/21/20.50001/23647648831
    S1375/85/80.62505/83647648832
    S1373/43/40.75003/43647648833
    S137111.000013647648834

     

    เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์แบบโซลิดทรงตรง ปลายตัดเรียบแบบสแควร์ มีร่องคมตัดแบบเกลียว 4 ฟัน มุมเกลียว 30° ตลอดความยาวคมตัด และก้านกลมเรียบ สัญลักษณ์มิติเป็นไปตามแคตตาล็อกของผู้ผลิต:

    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 1/8 ถึง 1 inch
    • d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน เท่ากับ d1 ในทุกขนาด
    • l2: ความยาวคมตัด ตั้งแต่ 1 inch (ขนาด 1/8) ถึง 3 inch (ขนาด 7/16 ถึง 1 inch)
    • l1: ความยาวทั้งหมด 3 inch (ขนาด 1/8 และ 3/16) 4 inch (ขนาด 1/4 ถึง 3/8) หรือ 6 inch (ขนาด 7/16 ถึง 1 inch)

     

    การเลือกรุ่นในกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 4 ฟัน ปลายตัดเรียบของ Dormer

    ซีรีส์ความยาวผิวช่วงขนาด
    S134มาตรฐานผิวเงา1/16 - 1 inch
    S234มาตรฐานAlTiN1/16 - 1 inch
    S136ยาวผิวเงา1/8 - 3/4 inch
    S236ยาวAlTiN1/8 - 3/4 inch
    S137ยาวพิเศษผิวเงา1/8 - 1 inch
    S237ยาวพิเศษAlTiN1/8 - 1 inch
    • S137 (ผิวเงา) เหมาะกับอะลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง และวัสดุอ่อนหรือโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่นๆ รวมถึงงานทั่วไปในเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ ผิวเงาช่วยให้การไหลของเศษดีขึ้นในวัสดุอ่อนหรือโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
    • S237 (เคลือบ AlTiN) เหมาะเมื่อต้องการอัตราการขจัดเนื้อวัสดุที่สูงขึ้นและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น รวมถึงงานไทเทเนียมและโลหะผสมทนความร้อนสูง (กลุ่ม S) ซึ่ง S137 ไม่มีข้อมูลเงื่อนไขการตัดรองรับ ทั้งนี้ S237 ไม่มีข้อมูลเงื่อนไขการตัดสำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (กลุ่ม N)

    ข้อมูลเงื่อนไขการตัดเริ่มต้นของ S137 (จากแคตตาล็อกผู้ผลิต)

    WMGวัสดุชิ้นงานความเร็วตัด (SFM) และรหัสอัตราป้อน
    P1เหล็กกล้ากลึงง่ายP1.1 266 J · P1.2 299 J · P1.3 308 J
    P2เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาP2.1 226 J · P2.2 200 J · P2.3 177 I
    P3เหล็กกล้าผสมP3.1 213 J · P3.2 171 I · P3.3 144 I
    P4เหล็กกล้าเครื่องมือP4.1 128 I · P4.2 108 I · P4.3 89 I
    M1สแตนเลสเฟอริติกM1.1 246 J · M1.2 210 J
    M2สแตนเลสมาร์เทนซิติกM2.1 220 J · M2.2 180 I · M2.3 151 I
    M3สแตนเลสออสเทนนิติกM3.1 125 I · M3.2 108 I · M3.3 98 I
    M4สแตนเลสดูเพล็กซ์ ซูเปอร์ออสเทนนิติก และออสเทนนิติกชนิดชุบแข็งด้วยการตกตะกอนM4.1 98 I · M4.2 85 I
    K1เหล็กหล่อเทาK1.1 299 J · K1.2 220 J · K1.3 167 J
    K2เหล็กหล่ออบเหนียวK2.1 305 J · K2.2 249 J · K2.3 200 I
    K3เหล็กหล่อเหนียวK3.1 272 I · K3.2 207 J · K3.3 167 I
    K4เหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียวออสเทนนิติก เหล็กหล่อเหนียวผ่านกระบวนการออสเทมเปอร์K4.1 253 I · K4.2 190 I · K4.3 138 I · K4.4 118 I · K4.5 98 I
    K5เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่นK5.1 285 I · K5.2 213 I · K5.3 164 I
    N1อะลูมิเนียมขึ้นรูปและอะลูมิเนียมผสมN1.1 1348 J · N1.2 1010 J · N1.3 676 J
    N2อะลูมิเนียมผสมงานหล่อN2.1 899 J · N2.2 807 J · N2.3 584 J
    N3โลหะผสมทองแดงN3.1 761 J · N3.2 449 J · N3.3 226 J

    ค่าดังกล่าวเป็นค่าเริ่มต้น ตัวอักษรหลังค่าความเร็วตัดแต่ละค่าคือรหัสอัตราป้อนที่ใช้กับตารางอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) สำหรับเครื่องมือ HM ในแคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer Pramet

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    เอ็นมิล_S137 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย