เอ็นมิล_S136

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer S136 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น 4 ฟัน ปลายตัดตรง ช่วงคมตัดยาว มุมเกลียว 30° ผิวเงาแบบไม่เคลือบ (Bright) มีขนาดระบบ inch ตั้งแต่ 1/8 ถึง 3/4 inch
ผิวเงาช่วยให้เศษตัดไหลออกได้ดีขึ้นเมื่อกัดวัสดุอ่อนหรือโลหะนอกกลุ่มเหล็ก และ Dormer ได้เผยแพร่ข้อมูลการตัดเริ่มต้นสำหรับเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
ด้ามและวัสดุเครื่องมือ
ตามแคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer ด้ามความเที่ยงตรงสูงพิกัด h6 เป็นมาตรฐานของเอ็นมิลส่วนใหญ่ในกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นของ Dormer และด้ามทรงกระบอกผลิตตาม DIN 6535 HA วัสดุเครื่องมือเป็นทังสเตนคาร์ไบด์เกรดไมโครเกรนคุณภาพสูง
ผิวเครื่องมือ
S136 มีผิวเงาแบบไม่เคลือบ (Bright) ซึ่งช่วยให้เศษตัดไหลออกได้ดีขึ้นในวัสดุอ่อนหรือโลหะนอกกลุ่มเหล็ก หากต้องการความแข็งผิวที่สูงขึ้น การไหลของเศษตัดที่ดีขึ้น และอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นเพื่อรองรับอัตราการกัดเนื้อวัสดุที่สูงขึ้น Dormer มีรุ่น S236 เคลือบ AlTiN ในขนาดเดียวกัน
การหาค่าข้อมูลการตัดเริ่มต้น
- ระบุกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ของวัสดุที่ใช้ ตามการจำแนก WMG ของ Dormer
- อ่านค่าความเร็วตัด (SFM) และรหัสตัวอักษรอัตราป้อนที่กำหนดไว้สำหรับ S136 ในกลุ่มนั้น (ดูตารางวัสดุชิ้นงานในหน้านี้)
- นำรหัสตัวอักษรไปเปิดตารางอัตราป้อนงานกัดสำหรับ HM (ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น) ในแคตตาล็อก Dormer ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใกล้เคียงกับเครื่องมือมากที่สุด เพื่อหาอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) สำหรับการกินลึกแนวรัศมีตั้งแต่ 50% ขึ้นไป
- สำหรับการกัดบ่าที่กินลึกแนวรัศมีน้อยกว่า 50% หรือการกัดร่องที่ระยะกินลึกต่างกัน ให้ใช้ค่าตัวคูณปรับแก้ที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก
หมายเหตุ
- ค่าการตัดที่ Dormer เผยแพร่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับความเร็วตัดและอัตราป้อน
- แคตตาล็อก Dormer ไม่ได้ให้ข้อมูลการตัดของ S136 สำหรับโลหะผสมทนความร้อนสูง (S) หรือวัสดุชุบแข็ง (H)
- S136 เป็นรหัสรุ่นใหม่ของรุ่นเดิม E5304 โดย Dormer ระบุว่าตัวสินค้ายังเหมือนเดิม มีเพียงรหัสรุ่นและ eCode ที่เปลี่ยนไป หมายเลข EDP แสดงอยู่ในตารางสเปก
เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 4 ฟัน Dormer S136 ช่วงคมตัดยาว
S136 อยู่ในกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นของ Dormer Pramet เป็นเอ็นมิล 4 ฟัน ปลายตัดตรง ช่วงคมตัดยาว มุมเกลียว 30° ผิวเงาแบบไม่เคลือบ (Bright) จำหน่ายในขนาดระบบ inch ตั้งแต่ 1/8 ถึง 3/4 inch Dormer วางกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์นี้ไว้สำหรับงานกัดที่ใช้บ่อยที่สุด เช่น การกัดร่อง การกัดเจาะลงแนวดิ่ง และการกัดด้านข้างและกัดผิวหน้า โดยให้ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและทำซ้ำได้กับวัสดุ เครื่องจักร และสภาพการตัดที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่น
- ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์เกรดไมโครเกรนคุณภาพสูง ซึ่งผสานความแข็งและความเหนียวเข้าด้วยกัน ทำให้ทนการสึกหรอสูงและมีอายุการใช้งานยาวนานอย่างสม่ำเสมอ
- 4 ฟัน มุมเกลียว 30° ปลายตัดตรง
- ช่วงคมตัดยาว ตั้งแต่ 3/4 inch ถึง 2-1/4 inch ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และยังมีรุ่นความยาวมาตรฐาน S134 และรุ่นยาวพิเศษ S137 ให้เลือก
- ผิวเงาช่วยให้เศษตัดไหลออกได้ดีขึ้นในวัสดุอ่อนหรือโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
- ด้ามทรงกระบอกที่มีขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
- มี 9 ขนาด ตั้งแต่ 1/8 ถึง 3/4 inch บรรจุ 1 ชิ้นต่อแพ็ค
การใช้งานทั่วไป
งานกัดอเนกประสงค์ในเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (P) สเตนเลส (M) เหล็กหล่อ (K) และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น อะลูมิเนียมและโลหะผสมทองแดง (N) ซึ่ง Dormer ได้ระบุความเร็วตัดเริ่มต้นที่แนะนำไว้ หากต้องการรุ่นเคลือบ AlTiN ที่มีขนาดเดียวกัน สามารถเลือกรุ่น S236
| แบรนด์ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | S136 |
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น 4 ฟัน ปลายตัดตรง |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (ทังสเตนคาร์ไบด์เกรดไมโครเกรนคุณภาพสูง) |
| ผิว / การเคลือบ | ผิวเงา Bright (ไม่เคลือบ) |
| จำนวนฟัน | 4 |
| มุมเกลียว | 30° |
| ประเภทความยาว | ช่วงคมตัดยาว |
| ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | 1/8 – 3/4 inch (9 ขนาด) |
| ช่วงความยาวคมตัด | 3/4 – 2-1/4 inch |
| ช่วงความยาวรวม | 2 – 5 inch |
| ด้าม | ด้ามทรงกระบอกแบบเรียบ ขนาดด้ามเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด |
| กลุ่มวัสดุชิ้นงานที่มีข้อมูลการตัด | P, M, K, N |
| รุ่นเคลือบผิว | S236 (AlTiN) |
| รหัสรุ่นเดิม | E5304 |
| จำนวนต่อแพ็ค | 1 |
| รหัสสั่งซื้อ | d1 เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (inch) | d1 ค่าทศนิยม (inch) | d2 เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (inch) | l2 ความยาวคมตัด (inch) | l1 ความยาวรวม (inch) | จำนวนฟัน | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1361/8 | 1/8 | 0.1250 | 1/8 | 3/4 | 2 | 4 | 7648807 |
| S1363/16 | 3/16 | 0.1875 | 3/16 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 7648808 |
| S1361/4 | 1/4 | 0.2500 | 1/4 | 1-1/8 | 3 | 4 | 7648809 |
| S1365/16 | 5/16 | 0.3125 | 5/16 | 1-1/8 | 3 | 4 | 7648810 |
| S1363/8 | 3/8 | 0.3750 | 3/8 | 1-1/8 | 3 | 4 | 7648811 |
| S1367/16 | 7/16 | 0.4375 | 7/16 | 2 | 4 | 4 | 7648812 |
| S1361/2 | 1/2 | 0.5000 | 1/2 | 2 | 4 | 4 | 7648813 |
| S1365/8 | 5/8 | 0.6250 | 5/8 | 2-1/4 | 5 | 4 | 7648814 |
| S1363/4 | 3/4 | 0.7500 | 3/4 | 2-1/4 | 5 | 4 | 7648815 |
เอ็นมิลด้ามตรง ปลายตัดตรง มีร่องคมตัดแบบเกลียว 4 ร่อง (มุมเกลียว 30°) ส่วนคมตัดอยู่ด้านหน้าของเครื่องมือ ต่อด้วยด้ามทรงกระบอกแบบเรียบที่มีขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
- d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: 1/8 ถึง 3/4 inch
- d2 – เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม: เท่ากับ d1 ในทุกขนาด
- l2 – ความยาวคมตัด: 3/4 ถึง 2-1/4 inch
- l1 – ความยาวรวม: 2 ถึง 5 inch
การเลือกใช้ S136 ตามวัสดุชิ้นงาน
ความเร็วตัดเริ่มต้นที่แนะนำ (SFM) และรหัสตัวอักษรอัตราป้อนของ S136 จาก Dormer แยกตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน:
| WMG | วัสดุชิ้นงาน | ค่าเริ่มต้น (SFM / รหัสอัตราป้อน) |
|---|---|---|
| P1 | เหล็กกล้าตัดกลึงง่าย | P1.1: 276 / J P1.2: 308 / J P1.3: 322 / J |
| P2 | เหล็กกล้าคาร์บอน | P2.1: 236 / J P2.2: 207 / J P2.3: 184 / I |
| P3 | เหล็กกล้าผสม | P3.1: 220 / J P3.2: 177 / I P3.3: 151 / I |
| P4 | เหล็กกล้าเครื่องมือ | P4.1: 131 / I P4.2: 112 / I P4.3: 92 / I |
| M1 | สเตนเลสเฟอร์ริติก | M1.1: 256 / J M1.2: 217 / J |
| M2 | สเตนเลสมาร์เทนซิติก | M2.1: 230 / J M2.2: 187 / I M2.3: 154 / I |
| M3 | สเตนเลสออสเทนนิติก | M3.1: 154 / I M3.2: 131 / I M3.3: 118 / I |
| M4 | สเตนเลสดูเพล็กซ์หรือซูเปอร์ออสเทนนิติก และสเตนเลสออสเทนนิติกชนิดชุบแข็งด้วยการตกตะกอน | M4.1: 102 / I M4.2: 85 / I |
| K1 | เหล็กหล่อเทา | K1.1: 348 / J K1.2: 256 / J K1.3: 194 / J |
| K2 | เหล็กหล่ออบเหนียว | K2.1: 364 / J K2.2: 295 / J K2.3: 236 / I |
| K3 | เหล็กหล่อเหนียว | K3.1: 325 / I K3.2: 246 / J K3.3: 197 / I |
| K4 | เหล็กหล่อเทาหรือเหล็กหล่อเหนียวออสเทนนิติก และเหล็กหล่อเหนียวออสเทมเปอร์ | K4.1: 299 / I K4.2: 226 / I K4.3: 164 / I K4.4: 141 / I K4.5: 118 / I |
| K5 | เหล็กหล่อกราไฟต์แบบหนอน (CGI) | K5.1: 338 / I K5.2: 253 / I K5.3: 197 / I |
| N1 | อะลูมิเนียมขึ้นรูป (บริสุทธิ์และอะลูมิเนียมผสม) | N1.1: 1394 / J N1.2: 1047 / J N1.3: 699 / J |
| N2 | อะลูมิเนียมผสมหล่อ | N2.1: 932 / J N2.2: 837 / J N2.3: 604 / J |
| N3 | โลหะผสมทองแดงและทองแดงอิเล็กโทรไลต์ | N3.1: 784 / J N3.2: 463 / J N3.3: 233 / J |
รหัสตัวอักษรอัตราป้อน (I, J) แปลงเป็นอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) ได้จากตารางอัตราป้อนงานกัดสำหรับ HM ในแคตตาล็อก Dormer
การเลือกรุ่นให้เหมาะสม
- S136 (Bright) – ตัวเลือกแบบไม่เคลือบ ผิวเงาช่วยให้เศษตัดไหลออกได้ดีขึ้นในวัสดุอ่อนหรือโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น อะลูมิเนียมและโลหะผสมทองแดง
- S236 (AlTiN) – ขนาดเดียวกันแต่เคลือบ AlTiN เพื่อความแข็งผิวที่สูงขึ้น การไหลของเศษตัดที่ดีขึ้น และอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นที่อัตราการกัดเนื้อวัสดุสูง นอกจากนี้ Dormer ยังระบุข้อมูลการตัดสำหรับโลหะผสมทนความร้อนสูง (S) ไว้สำหรับ S236
- ตัวเลือกความยาว – S134 ความยาวมาตรฐาน (1/16 – 1 inch) S136 ช่วงคมตัดยาว (1/8 – 3/4 inch) และ S137 ยาวพิเศษ (1/8 – 1 inch) ทุกรุ่นเป็นเอ็นมิล 4 ฟัน ปลายตัดตรง มุมเกลียว 30°