เอ็นมิลงานเก็บผิว_S527

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
DORMER PRAMET S527 เป็นเอ็นมิลงานเก็บผิวซีรีส์ยาวพิเศษ ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งก้าน เคลือบ TiSiN มุมเกลียว 50° และมุมคายเศษด้านรัศมี -26° ออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่าลึกในวัสดุชุบแข็ง มีขนาดตั้งแต่ Ø3 mm ถึง Ø20 mm แบบ 6 หรือ 8 ฟัน พร้อมก้านตรงเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบ DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: h9
- การออกแบบเครื่องมือ: ตามมาตรฐาน Dormer Pramet
ขอบเขตการใช้งาน
- วัสดุชิ้นงาน: วัสดุชุบแข็ง (กลุ่ม H ตามการจำแนกวัสดุชิ้นงานของ Dormer Pramet)
- งานหลัก: งานกัดบ่าลึก
- ทิศทางการตัด: แนวรัศมี (กัดด้านข้าง)
- ระดับความยาวคมตัด: ยาวพิเศษ
ข้อแนะนำการใช้งาน
- Dormer Pramet มีข้อมูลสภาวะการตัดที่แนะนำสำหรับรหัสสินค้าแต่ละรายการ ควรใช้เป็นค่าเริ่มต้นแล้วปรับให้เหมาะกับเครื่องจักรและการจับยึด
- เลือกความยาวใช้งาน LU ที่สั้นที่สุดที่ยังครอบคลุมความลึกที่ต้องการ เพื่อให้เครื่องมือมีความแข็งแกร่งมากที่สุด
DORMER PRAMET S527 คือเอ็นมิลงานเก็บผิวที่ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งก้านในซีรีส์ยาวพิเศษ ทุกขนาดมีความยาวคมตัดมากและมีคอลดขนาด ช่วยให้เอื้อมได้ลึกสำหรับงานเก็บผิวด้านข้างของผนังและบ่าที่ลึก ตัวเครื่องมือเคลือบ TiSiN (ไทเทเนียมซิลิคอนไนไตรด์) มีมุมเกลียว 50° และมุมคายเศษด้านรัศมี -26° ซึ่งเป็นรูปทรงคมตัดที่ Dormer Pramet กำหนดไว้สำหรับงานกัดบ่าในวัสดุชุบแข็ง
คุณสมบัติเด่น
- ตัวเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งก้าน (HM) เคลือบ TiSiN
- มุมเกลียว 50° และมุมคายเศษด้านรัศมี -26°
- ความยาวคมตัดยาวพิเศษพร้อมคอลดขนาด เพื่อการเอื้อมลึก
- ออกแบบแบบหลายฟัน: 6 ฟันสำหรับ Ø3 mm ถึง Ø12 mm และ 8 ฟันสำหรับ Ø16 mm และ Ø20 mm
- ก้านทรงกระบอกเรียบ DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6 และพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9
- มีขนาดระบบเมตริกตั้งแต่ Ø3 mm ถึง Ø20 mm
การใช้งาน
- งานกัดบ่าลึก (การใช้งานหลัก)
- งานเก็บผิวด้านข้าง (แนวรัศมี) ของผนังและโปรไฟล์ในวัสดุชุบแข็ง
| ยี่ห้อ | DORMER PRAMET |
|---|---|
| ซีรีส์ | S527 |
| ประเภท | เอ็นมิลงานเก็บผิวซีรีส์ยาวพิเศษ แบบมีคอลดขนาด |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งก้าน (HM) |
| สารเคลือบ | TiSiN |
| มุมเกลียว | 50° |
| มุมคายเศษด้านรัศมี | -26° |
| จำนวนฟัน | 6 (Ø3–12 mm) / 8 (Ø16–20 mm) |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | 3 – 20 mm |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | h9 |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกเรียบ DIN 6535 HA, h6 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | 6 – 20 mm |
| ความยาวรวม | 100 / 125 / 150 mm |
| ความยาวใช้งาน (ระยะเอื้อม) | 60 / 85 / 110 mm |
| วัสดุชิ้นงาน | วัสดุชุบแข็ง (กลุ่ม H) |
| งานหลัก | งานกัดบ่าลึก |
| มาตรฐานการออกแบบ | มาตรฐาน Dormer Pramet |
| รหัสสินค้า | รหัสวัสดุ (Material ID) | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm) | ความยาวคมตัด APMX (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ DN (mm) | ความยาวใช้งาน LU (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | จำนวนฟัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5273.0 | 6706828 | 3 | 6 | 25 | 2.8 | 60 | 100 | 6 |
| S5274.0 | 6706829 | 4 | 6 | 31 | 3.7 | 60 | 100 | 6 |
| S5276.0 | 6706830 | 6 | 6 | 38 | 5.5 | 60 | 100 | 6 |
| S5278.0 | 6706831 | 8 | 8 | 41 | 7.4 | 60 | 100 | 6 |
| S52710.0 | 6706832 | 10 | 10 | 57 | 9.2 | 85 | 125 | 6 |
| S52712.0 | 6706833 | 12 | 12 | 75 | 11 | 110 | 150 | 6 |
| S52716.0 | 6706835 | 16 | 16 | 75 | 15 | 110 | 150 | 8 |
| S52720.0 | 6706837 | 20 | 20 | 75 | 19 | 110 | 150 | 8 |
ความยาวคอ LN เท่ากับความยาวใช้งาน LU ในทุกขนาด ค่ามิติทั้งหมดอ้างอิงจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet
S527 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ชิ้นเดียวทั้งก้าน แบ่งออกเป็นสามส่วนตามแนวแกน:
- ส่วนคมตัด – ร่องฟันแบบเกลียวมุมเกลียว 50° อยู่ที่ปลายเครื่องมือ มีเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC และความยาวคมตัดสูงสุด APMX
- คอลดขนาด – ถัดจากร่องฟัน ตัวเครื่องมือถูกลดขนาดลงเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางคอ DN ซึ่งเล็กกว่า DC เล็กน้อย เพื่อไม่ให้คอเสียดสีกับผนังชิ้นงานระหว่างการกัดด้านข้างที่ลึก ความยาวใช้งาน LU (เท่ากับความยาวคอ LN) คือระยะเอื้อมสูงสุด
- ก้าน – ก้านทรงกระบอกเรียบ DIN 6535 HA เส้นผ่านศูนย์กลาง DCON (h6) ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือของความยาวรวม OAL
สำหรับขนาด Ø3 mm และ Ø4 mm ก้านขนาด 6 mm ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ส่วนตั้งแต่ Ø6 mm ขึ้นไป เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ระยะเอื้อม LU คือ 60 mm สำหรับ Ø3–8 mm, 85 mm สำหรับ Ø10 mm และ 110 mm สำหรับ Ø12–20 mm
วิธีเลือก S527 ให้เหมาะกับงาน
- เส้นผ่านศูนย์กลาง – มีเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดให้เลือก 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16 และ 20 mm
- ความลึกที่ต้องการ – ตรวจสอบว่าความลึกของผนังอยู่ภายในความยาวใช้งาน LU: 60 mm (Ø3–8 mm), 85 mm (Ø10 mm) หรือ 110 mm (Ø12–20 mm)
- จำนวนฟัน – ขนาด Ø3–12 mm มี 6 ฟัน ส่วนขนาด Ø16 mm และ Ø20 mm มี 8 ฟัน
- หัวจับเครื่องมือ – ขนาด Ø3 mm, Ø4 mm และ Ø6 mm ใช้ก้าน 6 mm เหมือนกัน จึงใช้หัวจับขนาดเดียวได้กับทั้งสามขนาด
- วัสดุชิ้นงาน – S527 ถูกกำหนดให้ใช้กับวัสดุชุบแข็ง หากเป็นเหล็กที่ไม่ผ่านการชุบแข็ง สเตนเลส หรือโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ควรเลือกเอ็นมิลที่กำหนดไว้สำหรับกลุ่มวัสดุนั้น