เอ็นมิลงานเก็บผิว_S526

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet S526 คือเอ็นมิลงานเก็บผิวแบบยาว ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว TiSiN มุมเฮลิกซ์ 50° และมุมคายในแนวรัศมี -26° ออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่าในวัสดุชุบแข็ง ซีรีส์นี้ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 3 mm ถึง 20 mm มีแบบ 6 ฟันและ 8 ฟัน พร้อมส่วนคอที่ลดขนาดลงและก้านเรียบทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet
- มาตรฐานขนาด: มาตรฐานของ Dormer Pramet
- มาตรฐานก้าน: ก้านเรียบทรงกระบอก DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: h9
- ระดับความยาวคมตัด: ยาว
- ทิศทางการกัด: แนวรัศมี
- งานหลัก: งานกัดบ่าลึก
วัสดุชิ้นงาน (การจัดกลุ่มของผู้ผลิต)
| กลุ่มวัสดุ | รายละเอียด | ความเหมาะสม |
|---|---|---|
| H1.1 | เหล็กหล่อชิลล์ ความแข็งต่ำกว่า 440 HB | การใช้งานหลัก |
| H2.1 | เหล็กหล่อชุบแข็ง ความแข็งต่ำกว่า 55 HRC | การใช้งานหลัก |
| H2.2 | เหล็กหล่อชุบแข็ง ความแข็งสูงกว่า 55 HRC | การใช้งานหลัก |
| H3.1 | เหล็กชุบแข็ง ความแข็งต่ำกว่า 51 HRC | การใช้งานหลัก |
| H3.2 | เหล็กชุบแข็ง ความแข็ง 51 – 55 HRC | การใช้งานหลัก |
| H4.1 | เหล็กชุบแข็ง ความแข็ง 55 – 59 HRC | การใช้งานหลัก |
| H4.2 | เหล็กชุบแข็ง ความแข็งสูงกว่า 59 HRC | การใช้งานหลัก |
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ผู้ผลิตระบุทิศทางการกัดของซีรีส์นี้เป็นแนวรัศมี โดยไม่ได้ระบุให้ใช้กับการกัดเจาะลงในแนวแกนหรือการกัดแบบลาดเอียงลง
- Dormer Pramet เผยแพร่ค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนที่แนะนำแยกตามเส้นผ่านศูนย์กลางและกลุ่มวัสดุ ควรตรวจสอบข้อมูลของขนาดที่เลือกก่อนเริ่มงาน
- จับยึดดอกที่ก้านเรียบด้วยหัวจับที่รองรับก้านมาตรฐาน DIN 6535 HA และให้ระยะยื่นสั้นที่สุดเท่าที่งานอนุญาต
ภาพรวม
ซีรีส์ S526 จาก Dormer Pramet คือกลุ่มเอ็นมิลงานเก็บผิวแบบยาวที่ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (HM) และเคลือบผิวไทเทเนียมซิลิคอนไนไตรด์ (TiSiN) ดอกแต่ละขนาดผสานมุมเฮลิกซ์ 50° เข้ากับมุมคายในแนวรัศมีแบบลบ -26° และการออกแบบหลายฟัน โดยมุ่งเน้นสำหรับงานกัดบ่าลึกและงานเก็บผิวผนังด้านข้างในวัสดุชุบแข็งเป็นหลัก
คุณสมบัติเด่น
- ตัวดอกทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นเคลือบผิว TiSiN สำหรับกัดวัสดุชุบแข็ง
- มุมเฮลิกซ์ 50° และมุมคายในแนวรัศมี -26°
- ออกแบบหลายฟัน: 6 ฟันสำหรับ Ø3 – Ø14 mm และ 8 ฟันสำหรับ Ø16 – Ø20 mm
- ความยาวคมตัดยาว พร้อมส่วนคอที่ลดขนาดลงด้านหลังคมตัดเพื่อเพิ่มระยะยื่นใช้งาน
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9 และก้านเรียบทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
- รูปแบบคมตัด Type N (ชนิดคมตัดอเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง)
การใช้งาน
- งานกัดบ่าลึก (การใช้งานหลัก) และงานเก็บผิวผนังด้านข้าง
- เหล็กชุบแข็ง รวมถึงเกรดที่มีความแข็งสูงกว่า 59 HRC
- เหล็กหล่อชุบแข็งและเหล็กหล่อชิลล์
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | S526 |
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิลงานเก็บผิวแบบยาว พร้อมส่วนคอที่ลดขนาดลง |
| วัสดุดอก | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (HM) |
| การเคลือบผิว | TiSiN (ไทเทเนียมซิลิคอนไนไตรด์) |
| มุมเฮลิกซ์ | 50° |
| มุมคายในแนวรัศมี | -26° |
| จำนวนฟัน | 6 (Ø3 – Ø14 mm) / 8 (Ø16 – Ø20 mm) |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | 3 – 20 mm |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | h9 |
| ความยาวคมตัด | 19 – 57 mm |
| ความยาวรวม | 75 – 125 mm |
| ก้าน | ก้านเรียบทรงกระบอก มาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6 |
| กลุ่มวัสดุชิ้นงาน | H – วัสดุชุบแข็ง |
| งานหลัก | งานกัดบ่าลึก |
ขนาดของแต่ละรุ่นในซีรีส์ S526 ตามข้อมูลที่ Dormer Pramet เผยแพร่
| รหัสสินค้า | หมายเลขวัสดุ (Material ID) | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm) | จำนวนฟัน | ความยาวคมตัด APMX (mm) | ระยะยื่นใช้งาน LU (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ DN (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5263.0 | 6706810 | 3 | 6 | 6 | 19 | 30 | 2.8 | 75 |
| S5264.0 | 6706790 | 4 | 6 | 6 | 19 | 32 | 3.7 | 75 |
| S5266.0 | 6706791 | 6 | 6 | 6 | 31 | 40 | 5.5 | 75 |
| S5268.0 | 6706792 | 8 | 8 | 6 | 31 | 40 | 7.4 | 75 |
| S52610.0 | 6706793 | 10 | 10 | 6 | 45 | 60 | 9.2 | 100 |
| S52612.0 | 6706794 | 12 | 12 | 6 | 50 | 60 | 11 | 100 |
| S52614.0 | 6706795 | 14 | 14 | 6 | 57 | 85 | 13 | 125 |
| S52616.0 | 6706796 | 16 | 16 | 8 | 57 | 85 | 15 | 125 |
| S52618.0 | 6706797 | 18 | 18 | 8 | 57 | 85 | 125 | |
| S52620.0 | 6706798 | 20 | 20 | 8 | 57 | 85 | 19 | 125 |
S526 เป็นเอ็นมิลงานเก็บผิวทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นทรงตรง ด้านหน้ามีส่วนคมตัดเกลียวที่ยาว ถัดจากคมตัดเป็นส่วนคอที่ลดขนาดลง และด้านท้ายเป็นก้านเรียบทรงกระบอก
- DC – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดที่ส่วนฟัน
- APMX – ความลึกตัดสูงสุด (ความยาวคมตัด) วัดจากปลายดอก
- DN – เส้นผ่านศูนย์กลางคอ เล็กกว่า DC เล็กน้อยเพื่อให้มีระยะหลบด้านหลังคมตัด
- LU – ระยะยื่นใช้งาน วัดจากปลายดอกถึงสุดส่วนคอ
- DCON – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนจับยึด) เป็นก้านเรียบทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
- OAL – ความยาวรวมของดอก
ขนาด Ø3 mm และ Ø4 mm มีก้าน (6 mm) ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ส่วนตั้งแต่ Ø6 mm ขึ้นไป เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
วิธีเลือกขนาด S526 ให้เหมาะสม
- เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: เลือก DC ตั้งแต่ Ø3 mm ถึง Ø20 mm ตามรัศมีมุมด้านในที่เล็กที่สุดและความกว้างของส่วนที่ต้องการเก็บผิว
- ความลึกของผนัง: เลือกขนาดที่มีความยาวคมตัด (APMX) และระยะยื่นใช้งาน (LU) ครอบคลุมความลึกของผนัง โดยระยะยื่นใช้งานมีตั้งแต่ 30 mm สำหรับ Ø3 mm ไปจนถึง 85 mm สำหรับ Ø14 – Ø20 mm
- จำนวนฟัน: ขนาด Ø3 – Ø14 mm มี 6 ฟัน และขนาด Ø16 – Ø20 mm มี 8 ฟัน
- ความแข็งของชิ้นงาน: ซีรีส์นี้ออกแบบมาสำหรับวัสดุชุบแข็ง (กลุ่ม ISO H) ตั้งแต่เหล็กหล่อชิลล์ที่ต่ำกว่า 440 HB ไปจนถึงเหล็กชุบแข็งที่สูงกว่า 59 HRC
เอ็นมิลงานเก็บผิวรุ่นอื่นของ Dormer Pramet
- S525 – เอ็นมิลงานเก็บผิวแบบสั้น เคลือบผิว TiSiN มุมเฮลิกซ์ 50° สำหรับผนังที่ตื้นกว่าซึ่งต้องการดอกที่สั้นกว่า
- S527 – เอ็นมิลงานเก็บผิวแบบยาวพิเศษ เคลือบผิว TiSiN มุมเฮลิกซ์ 50° สำหรับผนังที่ลึกกว่าซึ่งต้องการระยะยื่นมากกว่า S526