เอ็นมิลงานฟินิชชิ่ง_S525

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เอ็นมิลงานฟินิชชิ่งซีรีส์สั้นจาก Dormer Pramet ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว TiSiN มุมเฮลิกซ์ 50° และมุมคายเศษแนวรัศมี -26° ออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่าในวัสดุชุบแข็ง ส่วนคอที่ลดขนาดด้านหลังร่องคมตัดช่วยเพิ่มระยะเอื้อม และก้านจับแบบเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA มีพิกัดความเผื่อ h6
มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ
- ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet
- ก้านจับ: ก้านทรงกระบอกแบบเรียบ DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
- เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: พิกัดความเผื่อ h9
ขอบเขตการใช้งาน
- วัสดุชิ้นงาน: วัสดุชุบแข็ง โดย Dormer Pramet จัดโปรไฟล์ของเอ็นมิลนี้เป็นแบบอเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
- ทิศทางการตัด: แนวรัศมี
- ลักษณะงาน: งานกัดบ่าระดับตื้น (การใช้งานหลัก) และงานกัดบ่าระดับลึก (การใช้งานที่ทำได้)
คำแนะนำการใช้งาน
- เริ่มจากสภาวะการตัดที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับแต่ละรหัสสินค้า แล้วปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร หัวจับเครื่องมือ และชิ้นงาน
- ตั้งระยะยื่นของเครื่องมือให้สั้นที่สุดเท่าที่ชิ้นงานอนุญาต เมื่อผนังลึกกว่าความยาวคมตัด ส่วนคอที่ลดขนาดจะช่วยให้เอื้อมลงไปได้ลึกขึ้น และควรรักษาระยะกินลึกตามแนวแกนของแต่ละรอบไม่ให้เกิน APMX
- จับยึดที่ก้านแบบเรียบด้วยหัวจับที่ออกแบบสำหรับก้านทรงกระบอก และตรวจสอบค่าการหนีศูนย์ก่อนการกัดฟินิชชิ่ง
- คมตัดทังสเตนคาร์ไบด์มีความคมและเปราะ ควรจับถือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระแทก
ภาพรวม
Dormer Pramet S525 เป็นเอ็นมิลงานฟินิชชิ่งแบบหลายร่องคมตัด ซีรีส์สั้น ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น Dormer Pramet จัดให้อยู่ในกลุ่มเอ็นมิลสำหรับงานฟินิชชิ่งและงานกัดแบบคัดลอกรูปทรง และกำหนดให้ใช้กับงานกัดบ่าในวัสดุชุบแข็ง โดยงานกัดบ่าระดับตื้นเป็นการใช้งานหลัก และงานกัดบ่าระดับลึกเป็นการใช้งานที่ทำได้
คุณสมบัติเด่น
- ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น – วัสดุเครื่องมือที่มีความแข็งสูง สำหรับงานฟินิชชิ่งชิ้นงานที่แข็ง
- เคลือบผิว TiSiN – สารเคลือบไทเทเนียมซิลิคอนไนไตรด์ บนซีรีส์ที่ออกแบบมาสำหรับวัสดุชุบแข็ง
- มุมเฮลิกซ์ 50° – มุมเฮลิกซ์สูงสำหรับการตัดในแนวรัศมี (กัดด้านข้าง)
- มุมคายเศษแนวรัศมี -26° – รูปทรงมุมคายเศษเป็นลบที่ให้คมตัดแข็งแรง
- ความยาวคมตัดสั้นพร้อมคอหลบ – ร่องคมตัดที่สั้นช่วยให้เครื่องมือแข็งเกร็ง และส่วนคอที่ลดขนาดช่วยเพิ่มระยะเอื้อม สำหรับรุ่น S52520.0 มีความยาวคมตัด 38 mm และความยาวใช้งาน 58 mm
- ออกแบบหลายร่องคมตัด – ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 mm และ 20 mm มี 8 ร่องคมตัด
- ก้านจับแบบเรียบ DIN 6535 HA – ก้านทรงกระบอกพิกัดความเผื่อ h6 และเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดพิกัดความเผื่อ h9
การใช้งานทั่วไป
การกัดฟินิชชิ่งบนบ่าและผนังด้านข้างของชิ้นงานวัสดุชุบแข็ง ในกรณีที่ต้องการเอ็นมิลที่สั้นและแข็งเกร็ง พร้อมระยะเอื้อมเกินความยาวร่องคมตัด
| ซีรีส์ | S525 |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิลงานฟินิชชิ่ง ซีรีส์สั้น |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น |
| การเคลือบผิว | TiSiN (ไทเทเนียมซิลิคอนไนไตรด์) |
| มุมเฮลิกซ์ | 50° |
| มุมคายเศษแนวรัศมี | -26° |
| จำนวนร่องคมตัด | หลายร่องคมตัด; 8 ร่องคมตัดสำหรับ Ø18 mm และ Ø20 mm |
| ความยาวคมตัด | สั้น |
| ส่วนคอ | มีคอหลบ (คอลดขนาด) |
| ก้านจับ | ก้านทรงกระบอกแบบเรียบ DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6 |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | h9 |
| วัสดุชิ้นงาน | วัสดุชุบแข็ง |
| ทิศทางการตัด | แนวรัศมี |
| ลักษณะงาน | งานกัดบ่าระดับตื้น (การใช้งานหลัก), งานกัดบ่าระดับลึก (การใช้งานที่ทำได้) |
| มาตรฐาน | มาตรฐาน Dormer Pramet |
| รหัสสั่งซื้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm) | ความลึกตัดสูงสุด APMX (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ DN (mm) | ระยะใช้งาน LU (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | จำนวนฟัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S52518.0 | 18 | 18 | 35 | 17 | 53 | 100 | 8 |
| S52520.0 | 20 | 20 | 38 | 19 | 58 | 100 | 8 |
คุณสมบัติร่วมของขนาดข้างต้น: ทังสเตนคาร์ไบด์แบบตัน เคลือบ TiSiN มุมเกลียว 50° มุมคายเศษแนวรัศมี -26° พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9 พิกัดความเผื่อก้าน h6 ก้านเรียบตาม DIN 6535 HA
ผู้ผลิตระบุขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางอื่นในซีรีส์ S525 แยกตามรหัสสั่งซื้อแต่ละรายการ
S525 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นทรงตรง แบ่งออกเป็นสามส่วนตามแนวแกน ได้แก่ ส่วนคมตัดที่มีร่องคมตัดสั้นบริเวณปลาย ส่วนคอที่ลดขนาดซึ่งอยู่ถัดจากร่องคมตัด และก้านจับทรงกระบอกแบบเรียบ DIN 6535 HA สำหรับการจับยึด ขนาดที่ Dormer Pramet ใช้ระบุมีดังนี้
- DC – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด วัดคร่อมร่องคมตัด (พิกัดความเผื่อ h9)
- APMX – ระยะกินลึกสูงสุด เท่ากับความยาวคมตัดของส่วนร่องคมตัด
- DN – เส้นผ่านศูนย์กลางคอ เล็กกว่า DC เล็กน้อยเพื่อเว้นระยะห่างจากผนังชิ้นงาน
- LN – ความยาวคอ วัดจากปลายเครื่องมือ
- LU – ความยาวใช้งาน (ระยะเอื้อม) วัดจากปลายเครื่องมือ
- DCON – เส้นผ่านศูนย์กลางก้านจับ (พิกัดความเผื่อ h6)
- OAL – ความยาวรวม
ตัวอย่าง – S52520.0: DC 20 mm, APMX 38 mm, DN 19 mm, LN 58 mm, LU 58 mm, DCON 20 mm, OAL 100 mm, 8 ร่องคมตัด
วิธีเลือก S525 ให้เหมาะกับงาน
- วัสดุชิ้นงาน – เลือก S525 สำหรับงานกัดฟินิชชิ่งในวัสดุชุบแข็ง สำหรับวัสดุอื่น ให้ตรวจสอบคำแนะนำตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ของ Dormer Pramet เพื่อหาซีรีส์ที่เหมาะสมกว่า
- ระยะกินลึก – เลือกขนาดที่มีความยาวคมตัด (APMX) ครอบคลุมระยะกินลึกตามแนวแกนของแต่ละรอบการกัดฟินิชชิ่ง งานกัดบ่าระดับตื้นเป็นการใช้งานหลัก ส่วนบ่าที่ลึกกว่าสามารถทำได้
- ระยะเอื้อม – สำหรับผนังที่ลึกกว่าร่องคมตัด ให้เปรียบเทียบความยาวใช้งาน (LU) ตัวอย่างเช่น รุ่น S52520.0 มีระยะเอื้อม 58 mm โดยมีความยาวคมตัด 38 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลาง – ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่รูปทรงชิ้นงานอนุญาต เพื่อความแข็งเกร็งสูงสุด
- หัวจับเครื่องมือ – ก้านจับ DIN 6535 HA เป็นแบบเรียบ ไม่มีผิวแบนสำหรับขันยึด จึงควรใช้หัวจับที่จับก้านทรงกระบอก h6
กลุ่มวัสดุชิ้นงานของ Dormer Pramet
Dormer Pramet แบ่งวัสดุชิ้นงานออกเป็นหกกลุ่ม ได้แก่ P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ), M (สเตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก), S (โลหะผสมทนความร้อนสูง) และ H (วัสดุชุบแข็ง) โดย S525 ออกแบบมาสำหรับกลุ่ม H