เอ็นมิลงานเก็บผิว_S227

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer S227 เป็นเอ็นมิลงานเก็บผิวแบบหลายฟัน ซีรีส์ยาวพิเศษ ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว AlTiN มีมุมเฮลิกซ์ 50° และมุมคาย 3° ออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่าลึกในสแตนเลสและโลหะผสมทนความร้อนสูง
มาตรฐาน
- ขนาดเครื่องมือตามมาตรฐาน Dormer Pramet
- ด้ามทรงกระบอกตาม DIN 6535 HA
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9 ซึ่งเป็นช่วงพิกัดมาตรฐานอุตสาหกรรมตามช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
คำแนะนำการใช้งาน
- S227 ออกแบบมาเพื่องานกัดบ่าลึกเป็นหลัก โดยความยาวคมตัดยาวพิเศษและช่วงคอลดขนาดช่วยให้เก็บผิวผนังลึกได้
- วัสดุเป้าหมายคือสแตนเลส (ISO M) และโลหะผสมทนความร้อนสูง (ISO S)
- ใช้ค่าเริ่มต้นของความเร็วตัดและอัตราป้อนจากข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet สำหรับ S227 ตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) โดยอัตราป้อนระบุเป็นรหัสตัวอักษร ซึ่งใช้อ่านค่าคู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางดอกในตารางอัตราป้อนของ Dormer Pramet
- เมื่อระยะกินลึกด้านรัศมีน้อยกว่า 50% ของเส้นผ่านศูนย์กลาง ให้ปรับความเร็วตัดและอัตราป้อนต่อฟันด้วยค่าแฟกเตอร์แก้ไขของ Dormer Pramet
- ขนาดแตกต่างกันตามรหัสสินค้า จึงควรตรวจสอบข้อมูลของรหัสที่ต้องการก่อนสั่งซื้อ
Dormer S227 เอ็นมิลงานเก็บผิว ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น ซีรีส์ยาวพิเศษ
Dormer S227 เป็นเอ็นมิลงานเก็บผิวซีรีส์ยาวพิเศษ ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นและเคลือบผิวอะลูมิเนียมไทเทเนียมไนไตรด์ (AlTiN) ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet พร้อมด้ามทรงกระบอกแบบเรียบตาม DIN 6535 HA และผสานมุมเฮลิกซ์ 50° เข้ากับมุมคาย 3° สำหรับงานกัดบ่าในสแตนเลสและโลหะผสมทนความร้อนสูงที่ตัดเฉือนยาก
คุณสมบัติเด่น
- ความยาวคมตัดยาวพิเศษ พร้อมรูปทรงแบบหลายฟัน สำหรับงานเก็บผิวผนังลึก
- มีช่วงคอลดขนาดถัดจากส่วนคมตัด เพื่อเพิ่มระยะยื่นใช้งาน
- สารเคลือบ AlTiN ช่วยป้องกันการสึกหรอและคงความแข็งได้ดีที่อุณหภูมิสูง
- มุมเฮลิกซ์ 50° และมุมคาย 3°
- เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดผลิตในพิกัดความเผื่อ h9
- คมตัดแบบอเนกประสงค์ สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
การใช้งาน
งานหลักคืองานกัดบ่าลึก วัสดุชิ้นงานเป้าหมายได้แก่ สแตนเลสชนิดมาร์เทนซิติก ออสเทนนิติก และซูเปอร์ออสเทนนิติก สแตนเลสชนิดดูเพล็กซ์และชนิดชุบแข็งแบบตกตะกอน รวมถึงโลหะผสมทนความร้อนสูง
| ซีรีส์ | S227 |
|---|---|
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิลงานเก็บผิว ซีรีส์ยาวพิเศษ |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น |
| สารเคลือบผิว | AlTiN (อะลูมิเนียมไทเทเนียมไนไตรด์) |
| มุมเฮลิกซ์ | 50° |
| มุมคาย | 3° |
| จำนวนฟัน | แบบหลายฟัน (S2276.0 มี 6 ฟัน) |
| ความยาวคมตัด | ยาวพิเศษ พร้อมช่วงคอลดขนาด |
| ด้าม | ด้ามทรงกระบอกแบบเรียบ DIN 6535 HA |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | h9 |
| มาตรฐานขนาด | มาตรฐาน Dormer Pramet |
| งานหลัก | งานกัดบ่าลึก |
| วัสดุชิ้นงาน | สแตนเลส (มาร์เทนซิติก ออสเทนนิติก ซูเปอร์ออสเทนนิติก ดูเพล็กซ์ ชนิดชุบแข็งแบบตกตะกอน) และโลหะผสมทนความร้อนสูง |
| ตัวอย่างขนาด (S2276.0) | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 6 mm ความยาวคมตัด 38 mm ความยาวรวม 100 mm ระยะยื่นใช้งาน 60 mm ด้าม 6 mm |
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความยาวคมตัด (mm) | ความยาวรวม (mm) | ระยะเอื้อม / ความยาวคอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ (mm) | จำนวนฟัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2276.0 | 6.00 | 6.00 | 38 | 100 | 60 | 5.5 | 6 |
| S2278.0 | 8.00 | 8.00 | 41 | 100 | 60 | 7.4 | 6 |
| S22710.0 | 10.00 | 10.00 | 57 | 125 | 85 | 9.2 | 6 |
| S22712.0 | 12.00 | 12.00 | 75 | 150 | 110 | 11.0 | 6 |
| S22714.0 | 14.00 | 14.00 | 75 | 150 | 110 | 13.0 | 6 |
| S22716.0 | 16.00 | 16.00 | 75 | 150 | 110 | 15.0 | 8 |
| S22718.0 | 18.00 | 18.00 | 75 | 150 | 110 | 17.0 | 8 |
| S22720.0 | 20.00 | 20.00 | 75 | 150 | 110 | 19.0 | 8 |
ทุกขนาด: ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งแท่ง เคลือบผิว AlTiN มุมเฮลิกซ์ 50° มุมคายเศษแนวรัศมี 3° ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางตัด h9 และมีส่วนคอลดขนาดถัดจากคมตัด
ตัวเครื่องมือเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นทรงตรง ประกอบด้วยด้ามทรงกระบอกแบบเรียบ (DIN 6535 HA) ที่ส่วนท้าย ช่วงคอลดขนาดถัดจากส่วนคมตัด และส่วนคมตัดยาวพิเศษที่ปลายพร้อมร่องคายเศษแบบเกลียวมุม 50°
- DC: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
- APMX: ความยาวคมตัด
- LU: ความยาวใช้งาน (ระยะยื่น) ครอบคลุมส่วนคมตัดและช่วงคอลดขนาด
- DCON: เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม
- OAL: ความยาวรวม
ตัวอย่าง S2276.0: DC 6 mm, APMX 38 mm, LU 60 mm, DCON 6 mm, OAL 100 mm
การเลือกใช้ S227 ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
Dormer Pramet จัดแบ่งวัสดุชิ้นงานออกเป็นกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) โดยวัสดุที่ระบุไว้สำหรับ S227 อยู่ในกลุ่มดังต่อไปนี้
| วัสดุที่ระบุสำหรับ S227 | กลุ่ม WMG ของ Dormer Pramet | ตัวอย่างวัสดุ |
|---|---|---|
| สแตนเลสชนิดมาร์เทนซิติก | M2 | 410, 420, 422 |
| สแตนเลสชนิดออสเทนนิติก | M3 | 304, 316, 321 |
| สแตนเลสชนิดดูเพล็กซ์หรือซูเปอร์ออสเทนนิติก | M4.1 | 904L, S32304 |
| สแตนเลสชนิดชุบแข็งแบบตกตะกอน | M2.3, M4.2 | 15-5PH, S17400 |
| โลหะผสมทนความร้อนสูง (กลุ่มฐานเหล็ก นิกเกิล และโคบอลต์) | S2, S3, S4 | A-286, Inconel 718, Haynes 25 |
สแตนเลสชนิดเฟอร์ริติก (M1) และโลหะผสมไทเทเนียม (S1) ไม่อยู่ในรายการวัสดุเป้าหมายของ S227 สำหรับเหล็กกล้า เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก หรือวัสดุชุบแข็ง ควรเลือกซีรีส์ของ Dormer Pramet ที่ออกแบบมาสำหรับกลุ่มวัสดุนั้น