เอ็นมิลงานเก็บผิว_S226

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เอ็นมิลงานเก็บผิวทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นรุ่นยาวจาก DORMER PRAMET เคลือบผิว AlTiN มุมเกลียว 50° และมีคอลดขนาด ออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่าลึกในเหล็กสแตนเลสและโลหะผสมทนความร้อนสูง

    มาตรฐาน

    • ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกตาม DIN 6535 HA ค่าพิกัดความเผื่อก้าน h6
    • โซนพิกัดความเผื่อของเครื่องมือ: h9 ซึ่งเป็นโซนมาตรฐานอุตสาหกรรมตามช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

    คำแนะนำการใช้งาน

    • งานหลัก: งานกัดบ่าลึก
    • วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม: เหล็กสแตนเลสกลุ่มมาร์เทนซิติก ออสเทนนิติกและซูเปอร์ออสเทนนิติก ดูเพล็กซ์ หรือชนิดเพิ่มความแข็งโดยการตกตะกอน และโลหะผสมทนความร้อนสูง
    • เลือกค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนเริ่มต้นจากข้อมูลเงื่อนไขการตัดของ Dormer Pramet ตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG)
    • ใช้หัวจับเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับก้านทรงกระบอก DIN 6535 HA

     

    DORMER PRAMET S226 เป็นเอ็นมิลงานเก็บผิวแบบหลายฟันรุ่นยาว ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นและเคลือบผิว AlTiN (อะลูมิเนียมไทเทเนียมไนไตรด์) ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet มีก้านทรงกระบอกเรียบ และมีคอลดขนาดอยู่ด้านหลังคมตัด ซึ่งช่วยไม่ให้ตัวเครื่องมือสัมผัสผนังชิ้นงานและเพิ่มระยะใช้งานที่ยื่นได้

    คุณสมบัติเด่น

    • ตัวเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว AlTiN
    • มุมเกลียว 50° และมุมคาย 3° สำหรับงานกัดบ่า
    • ออกแบบแบบหลายฟัน: 6 ฟัน (เช่น S22610.0) หรือ 8 ฟัน (เช่น S22616.0)
    • ความยาวคมตัดยาว พร้อมคอลดขนาดสำหรับงานเก็บผิวผนังลึก
    • ก้านทรงกระบอก DIN 6535 HA ค่าพิกัดความเผื่อก้าน h6
    • คมตัดแบบใช้งานทั่วไป สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง

    การใช้งาน

    การใช้งานหลักคืองานกัดบ่าลึก ซีรีส์นี้ออกแบบมาสำหรับเหล็กสแตนเลสกลุ่มมาร์เทนซิติก ออสเทนนิติกและซูเปอร์ออสเทนนิติก ดูเพล็กซ์ หรือชนิดเพิ่มความแข็งโดยการตกตะกอน และสำหรับโลหะผสมทนความร้อนสูง

     

    ยี่ห้อDORMER PRAMET
    ซีรีส์S226
    ประเภทเครื่องมือเอ็นมิลงานเก็บผิวรุ่นยาว
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น
    สารเคลือบผิวAlTiN (อะลูมิเนียมไทเทเนียมไนไตรด์)
    มุมเกลียว50°
    มุมคาย3°
    จำนวนฟัน6 หรือ 8 ขึ้นอยู่กับขนาด
    ความยาวคมตัดยาว พร้อมคอลดขนาด
    ก้านก้านทรงกระบอกเรียบ DIN 6535 HA
    ค่าพิกัดความเผื่อก้านh6
    โซนพิกัดความเผื่อของเครื่องมือh9 โซนพิกัดความเผื่อมาตรฐานอุตสาหกรรมตามช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
    มาตรฐานมาตรฐาน Dormer Pramet
    การใช้งานหลักงานกัดบ่าลึก
    วัสดุชิ้นงานเหล็กสแตนเลสกลุ่มมาร์เทนซิติก ออสเทนนิติก ซูเปอร์ออสเทนนิติก ดูเพล็กซ์ และชนิดเพิ่มความแข็งโดยการตกตะกอน รวมถึงโลหะผสมทนความร้อนสูง

     

    รหัสสินค้าหมายเลขสั่งซื้อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (mm)จำนวนฟันความยาวคมตัด (mm)ความยาวรวม (mm)ระยะยื่นพร้อมคอ (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm)น้ำหนักสุทธิ (g)
    S22610.0670678410645100601095.8
    S22614.06706786    85 240
    S22616.06706787 8  85 324

     

    เอ็นมิลงานเก็บผิวทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบก้านเรียบ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ เรียงจากปลายคมตัดไปยังก้าน:

    • ส่วนคมตัด: ร่องฟันเกลียวมุมเกลียว 50° ตลอดความยาวคมตัด (45 mm ในรุ่น S22610.0)
    • คอลดขนาด: ส่วนที่ลดขนาดลงด้านหลังร่องฟัน ช่วยไม่ให้ตัวเครื่องมือสัมผัสผนังชิ้นงาน ระยะยื่นพร้อมคอซึ่งวัดจากปลายคมตัดเท่ากับ 60 mm ในรุ่น S22610.0 และ 85 mm ในรุ่น S22614.0 และ S22616.0
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบตาม DIN 6535 HA ค่าพิกัดความเผื่อ h6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm ในรุ่น S22610.0)

    ความยาวรวมของรุ่น S22610.0: 100 mm

     

    การเลือกเอ็นมิลงานเก็บผิว Dormer Pramet ให้เหมาะกับงาน

    ซีรีส์ความยาวสารเคลือบ / มุมคายการใช้งานหลัก
    S225รุ่นสั้นAlTiN / 3°งานกัดบ่าตื้น (ใช้กัดบ่าลึกได้เช่นกัน)
    S226รุ่นยาวAlTiN / 3°งานกัดบ่าลึก
    S227รุ่นยาวพิเศษAlTiN / 3°งานกัดบ่าลึก
    S526รุ่นยาวTiSiN / -26°งานกัดบ่าในวัสดุชุบแข็ง

    Dormer Pramet แบ่งวัสดุชิ้นงานออกเป็นกลุ่ม P, M, K, N, S และ H โดย S225, S226 และ S227 เหมาะกับเหล็กสแตนเลส (M) และโลหะผสมทนความร้อนสูง (S) สำหรับวัสดุชุบแข็ง (H) ควรเลือกซีรีส์ที่เคลือบ TiSiN และมีมุมคายเป็นลบ เช่น S526

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    เอ็นมิลงานเก็บผิว_S226 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย