เอ็นมิลงานเก็บผิว_S225

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เอ็นมิลงานเก็บผิว Dormer S225 ซีรีส์ความยาวสั้น ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว AlTiN มุมเกลียว 50° และมุมคายเศษแนวรัศมี 3° ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet ใช้ก้านตรงแบบ DIN 6535 HA พร้อมช่วงคอหลบ การออกแบบแบบหลายฟัน (6 หรือ 8 ฟัน) เหมาะสำหรับงานกัดบ่าในเหล็กกล้าไร้สนิม ไทเทเนียม และโลหะผสมทนความร้อนสูง มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 3 ถึง 20 mm
ข้อมูลทั่วไป
- แบรนด์: Dormer ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าของ Dormer Pramet
- ขนาดตามมาตรฐาน Dormer Pramet ก้านตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
- พิกัดความคลาดเคลื่อน: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9 ก้าน h6
- ลักษณะงาน: งานกัดบ่าตื้นเป็นการใช้งานหลัก และสามารถใช้กับงานกัดบ่าลึกได้
- ทิศทางการตัดตามที่ผู้ผลิตระบุ: แนวรัศมี
กลุ่มวัสดุชิ้นงาน (การใช้งานหลัก ตามข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิต)
- P4.3 – เหล็กกล้าเครื่องมือ 39 ถึง 45 HRC
- M2.3 – เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก 280 ถึง 380 HB
- M3.3 – เหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก 260 ถึง 300 HB
- M4.1 – เหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก-เฟอร์ริติก (Duplex) หรือซูเปอร์ออสเทนนิติก ต่ำกว่า 300 HB
- M4.2 – เหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกชนิดชุบแข็งด้วยการตกตะกอน 300 ถึง 380 HB
- S1.3 – โลหะผสมไทเทเนียม 280 ถึง 360 HB
- S2.2 – โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานเหล็ก 200 ถึง 280 HB
- S4.2 – โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานโคบอลต์ 240 ถึง 320 HB
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ความเร็วตัดและอัตราป้อนขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและกลุ่มวัสดุชิ้นงาน ควรใช้ค่าเริ่มต้นจากข้อมูลสภาวะการตัดของ Dormer Pramet สำหรับรหัสสินค้านั้นโดยตรง
- ผู้ผลิตระบุให้ตัดในแนวรัศมีเท่านั้น จึงควรใช้กับงานกัดด้านข้าง หากต้องการเจาะกินลงหรือกัดแบบลาดเอียง ควรเลือกเครื่องมือที่รองรับการตัดแนวแกนหรือแนวทแยง
- เพื่อให้ได้ผิวงานที่ดีที่สุด ควรจับยึดเครื่องมือด้วยหัวจับที่แข็งแรงและเที่ยงตรง และให้ระยะยื่นสั้นที่สุดเท่าที่งานอนุญาต
ภาพรวม
Dormer S225 เป็นเอ็นมิลงานเก็บผิวแบบหลายฟัน ซีรีส์ความยาวสั้น ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (HM) และเคลือบผิวด้วยอะลูมิเนียมไทเทเนียมไนไตรด์ (AlTiN) ขนาดเป็นไปตามมาตรฐาน Dormer Pramet ทุกขนาดใช้ก้านกลมตรงแบบ DIN 6535 HA และมีช่วงคอหลบอยู่ถัดจากร่องคาย
ผู้ผลิตจัดให้เป็นหัวกัดประเภท Type N สำหรับใช้งานทั่วไปกับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดตั้งแต่ต่ำถึงสูง ออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่าในเหล็กกล้าไร้สนิมกลุ่มมาร์เทนซิติก ออสเทนนิติก ซูเปอร์ออสเทนนิติก Duplex และกลุ่มชุบแข็งด้วยการตกตะกอน รวมถึงโลหะผสมทนความร้อนสูง
คุณสมบัติเด่น
- ตัวเอ็นมิลทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว AlTiN
- มุมเกลียวร่องคาย 50° และมุมคายเศษแนวรัศมี 3°
- ออกแบบหลายฟัน: 6 ฟันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ถึง 14 mm และ 8 ฟันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 ถึง 20 mm
- ความยาวคมตัดสั้น พร้อมคอหลบเพื่อเพิ่มระยะเอื้อม
- พิกัดความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9 และพิกัดก้าน h6
- ก้านกลมตรงแบบ DIN 6535 HA
การใช้งาน
- งานกัดบ่าตื้น (การใช้งานหลัก)
- งานกัดบ่าลึก (ใช้งานได้)
- งานเก็บผิวในเหล็กกล้าไร้สนิม โลหะผสมไทเทเนียม โลหะผสมทนความร้อนสูง และเหล็กกล้าเครื่องมือที่มีความแข็ง 39 ถึง 45 HRC
| ซีรีส์ | S225 |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer (Dormer Pramet) |
| ประเภท | เอ็นมิลงานเก็บผิว ซีรีส์ความยาวสั้น แบบหลายฟัน |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (HM) |
| สารเคลือบ | AlTiN (อะลูมิเนียมไทเทเนียมไนไตรด์) |
| ประเภทหัวกัด | Type N – ใช้งานทั่วไปกับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง |
| มุมเกลียว | 50° |
| มุมคายเศษแนวรัศมี | 3° |
| จำนวนฟัน | 6 (Ø3 ถึง Ø14 mm) / 8 (Ø16 ถึง Ø20 mm) |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | 3 ถึง 20 mm |
| พิกัดเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | h9 |
| ก้าน | ก้านกลมตรง DIN 6535 HA |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | 6 ถึง 20 mm |
| พิกัดก้าน | h6 |
| คอ | มีคอหลบ |
| มาตรฐานขนาด | มาตรฐาน Dormer Pramet |
| กลุ่มวัสดุชิ้นงาน | P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ), M (เหล็กกล้าไร้สนิม), S (โลหะผสมทนความร้อนสูง) |
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm) | ระยะกินลึกสูงสุด APMX (mm) | ความยาวใช้งาน LU (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ DN (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | จำนวนฟัน | หมายเลขสั่งซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2253.0 | 3 | 6 | 8 | 20 | 2.8 | 50 | 6 | 6706799 |
| S2254.0 | 4 | 6 | 11 | 20 | 3.7 | 50 | 6 | 6706800 |
| S2256.0 | 6 | 6 | 15 | 20 | 5.5 | 50 | 6 | 6706801 |
| S2258.0 | 8 | 8 | 20 | 30 | 7.4 | 64 | 6 | 6706802 |
| S22510.0 | 10 | 10 | 22 | 32 | 9.2 | 70 | 6 | 6706803 |
| S22512.0 | 12 | 12 | 25 | 37 | 11 | 75 | 6 | 6706804 |
| S22514.0 | 14 | 14 | 30 | 44 | 13 | 90 | 6 | 6706805 |
| S22516.0 | 16 | 16 | 30 | 46 | 15 | 90 | 8 | 6706806 |
| S22518.0 | 18 | 18 | 35 | 53 | 17 | 100 | 8 | 6706807 |
| S22520.0 | 20 | 20 | 38 | 58 | 19 | 100 | 8 | 6706808 |
ตัวเครื่องมือแบ่งเป็นสามช่วงตามแนวแกน ด้านท้ายเป็นก้านกลมตรง ช่วงกลางเป็นคอหลบซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดเล็กน้อย ด้านหน้าเป็นช่วงคมตัดซึ่งมีร่องคายแบบเกลียว 6 หรือ 8 ร่อง ที่มุมเกลียว 50°
สัญลักษณ์ขนาดที่ใช้ในตารางสเปก:
- DC – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
- DCON – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ด้านจับยึด)
- APMX – ระยะกินลึกสูงสุด คือความยาวของช่วงร่องคาย
- LU – ความยาวใช้งาน คือระยะเอื้อมจากปลายเครื่องมือถึงสุดช่วงคอหลบ
- DN – เส้นผ่านศูนย์กลางคอ
- OAL – ความยาวรวม
ขนาด 3, 4 และ 6 mm ใช้ก้านขนาด 6 mm เหมือนกัน ดังนั้นในขนาด 3 และ 4 mm ก้านจะใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ส่วนขนาดอื่นทั้งหมด เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
การเลือกรุ่นในกลุ่มเอ็นมิลงานเก็บผิวของ Dormer
- S225 – ซีรีส์ความยาวสั้น เคลือบ AlTiN: เหมาะเมื่อความลึกของบ่าอยู่ภายในความยาวร่องคายช่วงสั้น (งานกัดบ่าตื้น)
- S226 – ซีรีส์ความยาวยาว มุมเกลียว 50°: สำหรับบ่าที่ลึกขึ้น ซึ่งงานกัดบ่าลึกเป็นการใช้งานหลัก (เช่น S22616.0: ความยาวคมตัด 57 mm ความยาวรวม 125 mm)
- S227 – ซีรีส์ความยาวพิเศษ เคลือบ AlTiN: สำหรับโปรไฟล์ที่ลึกที่สุด (เช่น S22718.0: ความยาวคมตัด 75 mm ความยาวรวม 150 mm)
- S525 – ซีรีส์ความยาวสั้น เคลือบ TiSiN มุมคายเศษ -26°: สำหรับงานกัดบ่าในวัสดุชุบแข็ง แทนการใช้กับเหล็กกล้าไร้สนิมและโลหะผสมทนความร้อน
การเลือกขนาด
- ตรวจสอบว่าความลึกของบ่าที่ต้องการไม่เกินค่า APMX และระยะเอื้อมที่ต้องการไม่เกินค่า LU
- ขนาด 3 ถึง 14 mm มี 6 ฟัน ส่วนขนาด 16 ถึง 20 mm มี 8 ฟัน